17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

ストップピン ウレタン付圧入タイプ

通常単価(税別)
570840
税込単価
627924
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ウレタン部での衝撃吸収が可能です。・簡易に停止位置の精度が出せます。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

ストップピン ウレタン付圧入タイプ:関連画像
Type[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面処理
USTMHSCM43546〜50HRC無電解ニッケルメッキ
ウレタン(黒色)
(エステル系ウレタン)
ショアA90
USSTMHSUS440Cまたは13Cr系ステンレス50〜55HRC
ウレタン(黒色)
(エステル系ウレタン)
ショアA90

規格表

型式
USTMH10
USTEH13
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式dm6thLd1適用
圧入用カラー
¥基準単価
TypeDUSTMHUSSTMH
USTMH
USSTMH
53+0.008
+0.002
1.50.753NCLB3−6−10540580
64+0.012
+0.004
1.564NCLB4−8−10580620
8586NCLB5−10−10600650
1062.02.08NCLB8−12−10610660
128+0.015
+0.006
1010NCLB10−16−10640690
1612NCLB10−20−10660720
18101213NCLB12−20−10680760
2012+0.018
+0.007
1615NCLB16−20−10700790

*圧入用のカラーは付属しておりません。

■ウレタン付圧入タイプ

 
質量(g)参考値
D
SCM435
SUS440C相当
5
1.07
1.05
6
1.75
1.74
8
3.30
3.27
10
5.11
5.05
12
8.77
8.69
16
12.39
12.27
18
18.04
17.86
20
27.41
27.13

型番リスト

表示件数

特性・用途

頭部外径

(mm)

材質

詳細材質

硬度(金属部)

表面処理(金属部)

ツバ部外径 D

(φ)

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
5
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
50~55HRC
無し
5
金属部:SUS440Cまたは13Cr系ステンレス|ウレタン部:エステル系ウレタン
-
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
6
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
50~55HRC
無し
6
金属部:SUS440Cまたは13Cr系ステンレス|ウレタン部:エステル系ウレタン
-
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
8
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
50~55HRC
無し
8
金属部:SUS440Cまたは13Cr系ステンレス|ウレタン部:エステル系ウレタン
-
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
10
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
50~55HRC
無し
10
金属部:SUS440Cまたは13Cr系ステンレス|ウレタン部:エステル系ウレタン
-
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
12
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
50~55HRC
無し
12
金属部:SUS440Cまたは13Cr系ステンレス|ウレタン部:エステル系ウレタン
-
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
16
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
50~55HRC
無し
16
金属部:SUS440Cまたは13Cr系ステンレス|ウレタン部:エステル系ウレタン
-
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
18
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
50~55HRC
無し
18
金属部:SUS440Cまたは13Cr系ステンレス|ウレタン部:エステル系ウレタン
-
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
20
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
50~55HRC
無し
20
金属部:SUS440Cまたは13Cr系ステンレス|ウレタン部:エステル系ウレタン
-
10
1個
耐食性・耐薬品
5
[鉄] SCM435
SCM435
46~50HRC
無電解ニッケルメッキ
5
金属部:SCM435|ウレタン部:エステル系ウレタン
無電解ニッケルメッキ
10
1個
耐食性・耐薬品
6
[鉄] SCM435
SCM435
46~50HRC
無電解ニッケルメッキ
6
金属部:SCM435|ウレタン部:エステル系ウレタン
無電解ニッケルメッキ
10
1個
耐食性・耐薬品
8
[鉄] SCM435
SCM435
46~50HRC
無電解ニッケルメッキ
8
金属部:SCM435|ウレタン部:エステル系ウレタン
無電解ニッケルメッキ
10
1個
耐食性・耐薬品
10
[鉄] SCM435
SCM435
46~50HRC
無電解ニッケルメッキ
10
金属部:SCM435|ウレタン部:エステル系ウレタン
無電解ニッケルメッキ
10
1個
耐食性・耐薬品
12
[鉄] SCM435
SCM435
46~50HRC
無電解ニッケルメッキ
12
金属部:SCM435|ウレタン部:エステル系ウレタン
無電解ニッケルメッキ
10
1個
耐食性・耐薬品
16
[鉄] SCM435
SCM435
46~50HRC
無電解ニッケルメッキ
16
金属部:SCM435|ウレタン部:エステル系ウレタン
無電解ニッケルメッキ
10
1個
耐食性・耐薬品
18
[鉄] SCM435
SCM435
46~50HRC
無電解ニッケルメッキ
18
金属部:SCM435|ウレタン部:エステル系ウレタン
無電解ニッケルメッキ
10
1個
耐食性・耐薬品
20
[鉄] SCM435
SCM435
46~50HRC
無電解ニッケルメッキ
20
金属部:SCM435|ウレタン部:エステル系ウレタン
無電解ニッケルメッキ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
610
( 671 )
在庫品1日目当日出荷可能
660
( 726 )
在庫品1日目当日出荷可能
690
( 759 )
在庫品1日目当日出荷可能
700
( 770 )
在庫品1日目当日出荷可能
730
( 803 )
在庫品1日目当日出荷可能
760
( 836 )
在庫品1日目当日出荷可能
810
( 891 )
在庫品1日目当日出荷可能
840
( 924 )
在庫品1日目当日出荷可能
570
( 627 )
在庫品1日目当日出荷可能
610
( 671 )
在庫品1日目当日出荷可能
640
( 704 )
在庫品1日目当日出荷可能
650
( 715 )
在庫品1日目当日出荷可能
680
( 748 )
在庫品1日目当日出荷可能
700
( 770 )
在庫品1日目当日出荷可能
720
( 792 )
在庫品1日目当日出荷可能
740
( 814 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・ウレタン部での衝撃吸収が可能です。・簡易に停止位置の精度が出せます。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜45~99100〜149150〜199200〜500501~
値引率基準単価10%20%25%33%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

ストップピン ウレタン付圧入タイプ:関連画像
* 圧入用のカラーの上からたたいて入れてください。
(直接ウレタンをたたくと破損する恐れがあります)

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストップピン ウレタン付圧入タイプのレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
機械部品
5
満足度:5.0
今回初めて利用しました。 ウレタンがついていることによりクッションになるので とてもよかったです。
0人が参考にしています。
重量物の荷重受けに
5
満足度:5.0
重量物の荷重受けに 重いワークを支えるための一部品として設計しましたが、金属なのでとりあえずは間に合いました。
0人が参考にしています。
自動機器のストップピンに
4
満足度:4.0
位置決め調整ねじブロックと組み合わせて使いました。 ウレタンがクッション代わりとなるので衝突音もなく、耐衝撃性も心配ない...もっと読む
0人が参考にしています。
圧入治具のプッシャー
4
満足度:4.0
ストップピンですが、ハンドプレス機アーバープレスAPB-0のプッシャーとして使用しました。取り付けはぴったりで問題なく使...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストップピン ウレタン付圧入タイプ
ストップピン ウレタン付ねじタイプ
ストップピン 圧入タイプ
【クリーン洗浄品】ストップピン 圧入タイプ
ストップピン レンチ穴付タイプ
【クリーン洗浄品】ストップピン レンチ穴付タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格570-510 ---870 --
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目3日目
固定方法圧入おねじ圧入圧入おねじおねじ
頭部形状ウレタン付ウレタン付フラットフラットレンチ穴付レンチ穴付
硬度(ウレタン部)ショアA90ショアA90----
材質証明書対象対象対象対象対象対象
よく一緒に購入される商品

ストップピン・ストップボルトカテゴリの売れ筋ランキング