17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が34型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ベルト種類

    ~mm
  • ベルト幅(mm)

    ~mm
  • ベルト幅(inch)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

タイミングベルト用金具 下金具ショートタイプ

chemSHERPA
通常単価(税別)
7102,060
税込単価
7812,266
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

下面の金具が短いタイプです。【材質】<ベルト金具>A6N01-T5【表面処理】白アルマイト【ベル...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が34型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


TBCR
(取付穴6)
(取付穴4)●取付例 [ ! ]歯形はタイミングベルト・オープンエンドベルトに準じます。
[ ! ]ベルト幅はタイミングベルトに準じます。
[ M ]材質:A6N01−T5
[ S ]表面処理:白アルマイト


規格表

型式
 
Type ベルト種類 ベルト呼び幅
TBCR− XL025
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式WABThLPd取付¥基準単価
Typeベルト種類ベルト呼び幅穴数
TBCRXL0256.4362461.2525124.54800
0317.92514
0379.52616
05012.73020810
L05012.7663281.950205.541,050
07519.138261,090
10025.446331,120
15038.158461,170
H07519.18938102.370265.561,530
10025.446331,550
15038.158451,630
20050.870581,740
30076.296852,060
S3M0606212041.1415113.44710
100102515
150153020
S5M10010352661.8125164.54920
150153221930
2002036261,000
2502542311,040
S8M15015563482.8540225.541,050
2502544321,070
3003050371,120
4004060471,130
6006080671,250
T50505352161.225114.54910
100102616920
150153221930
2002038261,030
2502543311,060
T1015015703482.550225.561,190
2002040271,220
2502544321,250
3003050371,290
[ ! ]S□Mタイプの金具は、P□Mタイプのベルトにもご使用いただけます。

型番リスト

表示件数

ベルト種類

ベルト幅

(mm)

ベルト幅

(inch)

RoHS?最小発注数量
H
19.1
0.75
10
1個
H
25.4
1
10
1個
H
38.1
1.5
10
1個
H
50.8
2
10
1個
H
76.2
3
10
1個
L
12.7
0.5
10
1個
L
19.1
0.75
10
1個
L
25.4
1
10
1個
L
38.1
1.5
10
1個
S3M
6
-
10
1個
S3M
10
-
10
1個
S3M
15
-
10
1個
S5M
10
-
10
1個
S5M
15
-
10
1個
S5M
20
-
10
1個
S5M
25
-
10
1個
S8M
15
-
10
1個
S8M
25
-
10
1個
S8M
30
-
10
1個
S8M
40
-
10
1個
S8M
60
-
10
1個
T10
15
-
10
1個
T10
20
-
10
1個
T10
25
-
10
1個
T10
30
-
10
1個
T5
5
-
10
1個
T5
10
-
10
1個
T5
15
-
10
1個
T5
20
-
10
1個
T5
25
-
10
1個
XL
6.4
-
10
1個
XL
7.9
0.31
10
1個
XL
9.5
0.37
10
1個
XL
12.7
0.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

下面の金具が短いタイプです。
【材質】
<ベルト金具>A6N01-T5
【表面処理】
白アルマイト
【ベルト種類(幅寸法)】
XL025(6.4mm:1/4インチ)、XL031(7.9mm:5/16インチ)、XL037(9.5mm:3/8インチ)、XL050(12.7mm:1/2インチ)
L050(12.7mm:1/2インチ)、L075(19.1mm:3/4インチ)、L100(25.4mm:1インチ)、L150(38.1mm:1.5インチ)
S3M060(6mm)、S3M100(10mm)、S3M150(15mm)
S5M100(10mm)、S5M150(15mm)、S5M250(25mm)
S8M150(15mm)、S8M250(25mm)、S8M300(30mm)、S8M400(40mm)
T5100(10mm)、T5150(15mm)、T5200(20mm)、T5250(25mm)
T10150(15mm)、T10200(20mm)、T10250(25mm)、T10300(30mm)
【関連商品】
<タイミングベルト>
オープンエンドベルト アイアンラバー®(XL・L・H・T5・T10)オープンエンドベルト ポリウレタン・クロロプレンゴム(XL・L・H・S3M・S5M・S8M・T5・T10)
<ベルトガイド:T5、T10>
タイミングベルトガイド


◆タイミングベルト・プーリ総合情報のご案内◆
タイミングベルト・プーリ総合情報はこちらからご覧ください。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~910~14 15~1920~3031~
値引率基準単価20%25%30%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



使用例

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイミングベルト用金具 下金具ショートタイプのレビュー
4.5平均満足度:4.57件のレビュー
タイミングベルトの固定
5
満足度:5.0
タイミングベルトをつなぎ合わせるために用いました.加工精度が良いように思います.
0人が参考にしています。
タイミングベルト用
4
満足度:4.0
この商品はタイミングベルトを設置するために下金具として使用しています。社内で使用しているものになりますが、使い勝手もいい...もっと読む
0人が参考にしています。
タイミングベルト固定に使用
4
満足度:4.0
試作機の伝達方法を迷いながらミスミWebを見てベルト方式でやる方向で決定し 固定用に使用しました。 Web上で仕様洗濯後...もっと読む
0人が参考にしています。
補正治具として使用
4
満足度:4.0
社内設備にタイミングベルトの固定用及び、補正治具として使用しています。サイズや強度的には何も問題ありませんが、本品はアル...もっと読む
0人が参考にしています。
機械装置の一部として
5
満足度:5.0
機械装置の一部として使用しました。ショートタイプなのですっきりして良かったです。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qどのベルトと合わせればいいの?
A
ベルト種類の型式と合致するタイミングベルトが組み合わせ可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイミングベルト用金具 下金具ショートタイプ
【クリーン洗浄品】タイミングベルト用金具 下金具ショートタイプ
タイミングベルト用金具 過圧防止・穴位置指定タイプ
タイミングベルト用金具 リニアガイド取付プレートセット
【クリーン洗浄品】タイミングベルト用金具 過圧防止・穴位置指定タイプ
【クリーン洗浄品】タイミングベルト用金具 リニアガイド取付プレートセット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格710------
通常出荷日在庫品1日目3日目5日目5日目8日目8日目
特性・用途該当なしクリーン洗浄-該当なしクリーン洗浄クリーン洗浄
種類ベルト用金具ベルト用金具ベルト用金具ベルト用金具ベルト用金具ベルト用金具
材質証明書対象対象対象対象対象対象
材質証明書:材質A6N01−T5A6N01-T5A6N01−T5本体:A5052HP|タイミングベルト用金具:A6N01-T5|極低頭ボルト(ベルト固定用):SUS304相当A6N01-T5本体:A5052HP|タイミングベルト用金具:A6N01-T5|極低頭ボルト(ベルト固定用):SUS304相当
材質証明書:表面処理白アルマイト白アルマイト白アルマイト本体:白アルマイト白アルマイト本体:白アルマイト
よく一緒に購入される商品

タイミングベルトカテゴリの売れ筋ランキング