メカニカル部品技術窓口
【特長】・鉄・ステンレス・アルミの3材質から選べる軽溝形鋼。

| Type | [ M ]材質 |
| CASS | SS400 |
| CASU | SUS304 |
| CASA | A6063 |
| 追加工 コード | 取付穴追加工 | 指定例 | ¥/1Code | |||||||||||||
| NC | ![]() | NC:適用ボルトサイズ J:指定1mm単位 P:ピッチ指定1mm単位 [!]0≦P K:穴数[!]1≦K≦0[!] 6≦J [!]6≦X | CASA2-2525-400- NC3-J10-P80-K3 | CASA 500 | ||||||||||||
| CASS CASU 800 | |||||||||||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
【特長】・鉄・ステンレス・アルミの3材質から選べる軽溝形鋼。
| 型式 | A-B | L 指定1mm単位 | t公差 | A | B | (r1) | (r2) | ¥基準単価 | ||||||||
| Type | t | 公差 | 公差 | L30〜100 | L101〜200 | L201〜400 | L401〜600 | L601〜800 | L801〜1000 | |||||||
| CASS | 2.3 | 4020 | 30〜1000 | ±0.25 | 40 | ±1.5 | 20 | ±1.5 | 4 | 2 | 1,710 | 1,660 | 2,040 | 2,130 | 2,670 | 2,660 |
| 8040 | 80 | 40 | 8 | 2 | 2,450 | 2,520 | 3,160 | 3,320 | 4,190 | 4,210 | ||||||
| CASU | 3 | 4020 | ±0.4 | 40 | ±1.5 | 20 | ±1.5 | 4 | 2 | 2,340 | 2,980 | 4,590 | 5,870 | 7,630 | 8,910 | |
| 5 | 8040 | 80 | ±2.0 | 40 | 4.5 | 3 | 5,550 | 7,610 | 12,320 | 15,430 | 20,210 | 24,010 | ||||
| CASA | 1.5 | 1515 | ±0.23 | 15 | ±0.35 | 15 | ±0.35 | − | − | 810 | 870 | 1,130 | 1,190 | 1,520 | 1,600 | |
| 2 | 2525 | ±0.23 | 25 | ±0.38 | 25 | ±0.38 | − | − | 820 | 910 | 1,170 | 1,270 | 1,630 | 1,720 | ||
| 2.5 | 2020 | ±0.23 | 20 | ±0.38 | 20 | ±0.38 | − | − | 840 | 950 | 1,190 | 1,390 | 1,780 | 1,920 | ||
| 5025 | 50 | ±0.54 | 25 | 850 | 970 | 1,230 | 1,450 | 1,870 | 2,030 | |||||||
| 3 | 4020 | ±0.23 | 40 | ±0.54 | 20 | ±0.38 | − | − | 1,060 | 1,180 | 1,530 | 1,760 | 2,280 | 2,420 | ||
| 6030 | 60 | ±0.92 | 30 | ±0.45 | 1,290 | 1,480 | 2,060 | 2,420 | 3,130 | 3,370 | ||||||
| 4 | 8040 | ±0.27 | 80 | ±0.92 | 40 | ±0.54 | − | − | 1,650 | 1,980 | 2,810 | 3,440 | 4,460 | 5,080 | ||
| 5 | 7550 | 75 | 50 | 1,780 | 2,220 | 3,260 | 4,100 | 5,330 | 6,190 | |||||||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||
| 小口 | 大口 | |||
| 数 量 | 1〜9 | 10〜19 | 20〜50 | 51~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | お見積り |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます