メカニカル部品技術窓口
【特長】・全面直角度保証のアルミブロック(0.1mm単位指定)

| 型式 | [ M ]材質 |
| ALNB | A5052P−H112 |
| ALDB | A2017P−T351 |
| ALPB | A7075P−T651 |
| 型式 | − | A | − | B | − | T |
| ALNB | − | 147.0 | − | 87.0 | − | 56.0 |
| 項目 | 基準値 |
| 直角度(各面) | 100mmに対し、0.02以下 |
| 板厚面平行度(各面) | 100mmに対し、0.02以下 |
| 板厚面平面度(各面) | 100mmに対し、0.04以下 |
| 全周面取り | C0.3以下 |
| 型式 | 指定0.1mm単位 | ||
| A | B | T | |
| ALNB(A5052P) | 25.0~200.0 | 25.0~200.0 | 30.1~100.0 |
| ALDB(A2017P) | 30.1~ 95.0 | ||
| ALPB(A7075P) | 30.1~100.0 | ||
| 型番 |
|---|
【特長】・全面直角度保証のアルミブロック(0.1mm単位指定)
| 0.1mm単位 | T 0.1mm単位 | ||||||||||||
| A | T B | ALNB(A5052P)¥基準単価 | ALDB(A2017P)¥基準単価 | ALPB(A7075P)¥基準単価 | |||||||||
| 30.1〜45.0 | 45.1〜60.0 | 60.1〜85.0 | 85.1〜100.0 | 30.1〜45.0 | 45.1〜60.0 | 60.1〜85.0 | 85.1〜95.0 | 30.1〜45.0 | 45.1〜60.0 | 60.1〜85.0 | 85.1〜100.0 | ||
| 25.0〜 55.0 | 25.0〜 55.0 | ||||||||||||
| 55.1〜 85.0 | 25.0〜 55.0 | ||||||||||||
| 55.1〜 85.0 | |||||||||||||
| 85.1〜115.0 | 25.0〜 55.0 | ||||||||||||
| 55.1〜 85.0 | |||||||||||||
| 85.1〜115.0 | |||||||||||||
| 115.1〜145.0 | 25.0〜 55.0 | ||||||||||||
| 55.1〜 85.0 | |||||||||||||
| 85.1〜115.0 | |||||||||||||
| 115.1〜145.0 | |||||||||||||
| 145.1〜175.0 | 25.0〜 55.0 | ||||||||||||
| 55.1〜 85.0 | |||||||||||||
| 85.1〜115.0 | |||||||||||||
| 115.1〜145.0 | |||||||||||||
| 145.1〜175.0 | |||||||||||||
| 175.1〜200.0 | 25.0〜 55.0 | ||||||||||||
| 55.1〜 85.0 | |||||||||||||
| 85.1〜115.0 | |||||||||||||
| 115.1〜145.0 | |||||||||||||
| 145.1〜175.0 | |||||||||||||
| 175.1〜200.0 | |||||||||||||