17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

斜面ブロック

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目

0.1mm単位指定の傾斜形状ブロック。様々な傾斜形状のブランクをご提供

  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

寸法指定タイプ
角度指定タイプ
型式[ M ]材質
寸法指定タイプ角度指定タイプ
SSRFSSRAFSS400
SCRFSCRAFS50C
[ ! ]SUS303・A5052Pはインターネット掲載商品となりました。

規格表

型式ABLCD(Q)
SSRF
SSRAF

A100
A100

B80
B80

L52.3
L52.3

C45
C45

D30.3
Q55
■寸法公差
A・B・L50mm未満±0.05
A・B・L50mm以上±0.1
全周面取り C0.2~0.5
■寸法指定タイプ
型式指定0.1mm単位
ABLCD
SSRF
SCRF
20.0

200.0
10.0

100.0
10.0

200.0
0.0

200.0
2.0

100.0
(B≧A/3) (C≦A)(D≦B)
■角度指定タイプ
型式指定0.1mm単位1°単位
ABLCQ
SSRAF
SCRAF
20.0

200.0
10.0

100.0
10.0

200.0
0.0

200.0
0

90°
(B≧A/3) (C≦A)指定1°単位
[ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

型番リスト

表示件数

タイプ選択

材質

下辺幅 A

(mm)

高さ B

(mm)

上辺幅 C

(mm)

右辺高さ D

(mm)

傾斜角 Q

(°)

長さ L

(mm)

材質

形状

材質証明書:材質

RoHS?最小発注数量
角度指定タイプ
[構造用鋼・炭素鋼] S50C
20 ~ 200
10 ~ 100
0 ~ 200
-
0 ~ 90
10 ~ 50
S50C
角度指定タイプ
S50C
10
1個
角度指定タイプ
[構造用鋼・炭素鋼] S50C
20 ~ 200
10 ~ 100
0 ~ 200
-
0 ~ 90
50.1 ~ 200
S50C
角度指定タイプ
S50C
10
1個
寸法指定タイプ
[構造用鋼・炭素鋼] S50C
20 ~ 200
10 ~ 100
0 ~ 200
2 ~ 200
-
10 ~ 50
S50C
寸法指定タイプ
S50C
10
1個
寸法指定タイプ
[構造用鋼・炭素鋼] S50C
20 ~ 200
10 ~ 100
0 ~ 200
2 ~ 200
-
50.1 ~ 200
S50C
寸法指定タイプ
S50C
10
1個
角度指定タイプ
[構造用鋼・炭素鋼] SS400
20 ~ 200
10 ~ 100
0 ~ 200
-
0 ~ 90
10 ~ 50
SS400
角度指定タイプ
SS400
10
1個
角度指定タイプ
[構造用鋼・炭素鋼] SS400
20 ~ 200
10 ~ 100
0 ~ 200
-
0 ~ 90
50.1 ~ 200
SS400
角度指定タイプ
SS400
10
1個
角度指定タイプ
[構造用鋼・炭素鋼] SS400
20 ~ 200
10 ~ 100
0 ~ 200
2 ~ 200
-
10 ~ 50
SS400
寸法指定タイプ
SS400
10
1個
角度指定タイプ
[構造用鋼・炭素鋼] SS400
20 ~ 200
10 ~ 100
0 ~ 200
2 ~ 200
-
50.1 ~ 200
SS400
寸法指定タイプ
SS400
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目

詳細情報

基本情報

0.1mm単位指定の傾斜形状ブロック。様々な傾斜形状のブランクをご提供

ご注意

  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

[ ! ]金額はWOSにてご確認ください。
0.1mm単位B 0.1mm単位
AL103030.14040.15050.16060.17070.18080.19090.1100
SS400S50CSS400S50CSS400S50CSS400S50CSS400S50CSS400S50CSS400S50CSS400S50C
20.060.01030.0                
60.1100.0                
100.1130.0                
130.1160.0                
160.1180.0                
180.1200.0                
20.0 60.030.160.0                
60.1100.0                
100.1130.0                
130.1160.0                
160.1180.0                
180.1200.0                
20.060.060.1100.0                
60.1100.0                
100.1130.0                
130.1160.0                
160.1180.0                
180.1200.0                
20.060.0100.1130.0                
60.1100.0                
100.1130.0                
130.1160.0                
160.1180.0                
180.1200.0                
20.060.0130.1160.0                
60.1100.0                
100.1130.0                
130.1160.0                
160.1180.0                
180.1200.0                
20.060.0160.1180.0                
60.1100.0                
100.1130.0                
130.1160.0                
160.1180.0                
180.1200.0                
20.060.0180.1200.0                
60.1100.0                
100.1130.0                
130.1160.0                
160.1180.0                
180.1200.0                

納期

 3 日目出荷
    ご注文締切  

ストークA

翌日出荷800円/1本PM 6:00>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律2,160円
[ ! ]A寸50.1以上はストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

斜面ブロックのレビュー
4.2平均満足度:4.28件のレビュー
フライス加工治具
5
満足度:5.0
フライスの角度加工用の治具として購入しました。 バイスで製品をつかむ時に、下にこのブロックを置いて角度加工をします。 角...もっと読む
1人が参考にしています。
加工部品
3
満足度:3.0
斜め加工がされているので、バイスを傾けなくてよい。加工時間が短縮できる。
1人が参考にしています。
金型部品
5
満足度:5.0
こういった加工部品が手軽に手配出来て良かったです。使用しましたが問題ありませんでした。
0人が参考にしています。
研磨
4
満足度:4.0
オシピン上面 角度ついている場合は こちら治具として使用して 問題なくSつかえます
0人が参考にしています。
角度
4
満足度:4.0
放電サブマリンゲートの 際こちら用います 問題なく 加工できいいですね
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
斜面ブロック
斜面ブロック(WEB掲載品)
アングルブロック
傾斜型下敷き クサビ
バイス用アングルブロック
ユニバーサルアングルブロック
メーカーミスミミスミレコフレーム(ユキ技研)トラスコ中山ミスミフジツール
通常価格--784 -1,136 --50,487 -
通常出荷日3日目3日目〜4日目1日目5日目〜4日目〜
表面処理無し-----
仕上げ方法6面フライス(6F)-----
材質証明書対象-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属傾斜ブロックカテゴリの売れ筋ランキング