17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 材質

    • 構造用鋼・炭素鋼
    • ステンレス
    • アルミ
  • 下辺幅 A(mm)

    ~mm
      [10-200/0.1mm単位]
    • 高さ B(mm)

      ~mm
        [10-100/0.1mm単位]
      • 上辺幅 C(mm)

        ~mm
          [5-200/0.1mm単位]
        • 右辺高さ D(mm)

          ~mm
            [5-100/0.1mm単位]
          • 長さ L(mm)

            ~mm
              [10-200/0.1mm単位]
            • 精度

            • CAD

            • 出荷日

              • すべて
              • 3日以内
              • 5日以内

            L型ブロック

            chemSHERPA
            通常単価(税別)
            -
            税込単価
            -
            通常出荷日:3日目~5日目

            0.1mm単位指定のL型形状ブロック。様々なL型形状ブランクをご提供。【規格拡張】耐食性に優れたSUS...

            詳細を確認
            • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。 ​
            • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
            未確定:候補が7型番あります。
            • 単価(税別)
              -
            • 合計(税別)
              -
              (税込価格:-)
            • 出荷日
              -
              (参考出荷日:-)
            数量:

            外形図・規格表

            外形図

            ■並級■精級

            寸法公差 A・B・L・C・D ±0.1
            全周面取り C0.2~C0.5

            L型ブロック:関連画像

            寸法公差 A・B・L・C・D ±0.1
            全周面取り C0.2~C0.5

            L型ブロック:関連画像
            [ ! ]寸法公差A・B・L・C・D ±0.1  全周面取り C0.2~0.5
            型式[ M ]材質
            並級精級
            SSLFSSLGSS400
            SCLFSCLGS50C
            ALLFA5052P
            SULFSUS303
            SNLFSUS304

            規格表

            型式ABLCD
            SSLFA120.5B100.0L120.0C30.3D40.0
            ■並級
            型式指定0.1mm単位
            ABLCD
            SSLF(SS400)
            SCLF(S50C)
            ALLF(A5052P)
            SULF(SUS303)
            10.0~200.010.0~100.010.0~200.05.0~200.0
            (C≦A)
            5.0~100.0
            (B-D≦80.0
            D≦B)
            SNLF(SUS304)10.0~100.010.0~50.010.0~100.010.0~100.0
            (C≦A)
            10.0~50.0
            (B-D≦40.0
            D≦B)
            ■精級
            型式指定0.1mm単位
            ABLCD
            SSLG(SS400)
            SCLG(S50C)
            10.0~160.010.0~100.010.0~100.05.0~160.0
            (C≦A)
            5.0~100.0
            (B-D≦80.0
            D≦B)

            [ ! ]
            ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。

            追加工

            型式A−B−L−C−D(NG…etc.)
            SSLFA100.0 −B90.0−L90.0−C40.0−D60.0NG
             
            Alterations逃げ溝加工寸法公差変更([ ! ]精級のみ)
            CodeNGCKA・CKB・CKL・CKC・CKD
            Spec.逃げ溝を追加します。寸法公差を変更します。
            ±0.1>±0.02
            C、D≧10
            A−C≧10
            B−D≧10
            指定方法 
            A寸のとき CKA
            B寸のとき CKB
            L寸のとき CKL
            C寸のとき CKC
            D寸のとき CKD
            [ ! ]並級のみ適用[ ! ]精級のみ適用 
            ¥/1Code500700

            関連リンク

            規格外品サービスへのご案内
            ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
            標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

            型番リスト

            表示件数

            材質

            下辺幅 A

            (mm)

            高さ B

            (mm)

            上辺幅 C

            (mm)

            右辺高さ D

            (mm)

            隅R指定

            長さ L

            (mm)

            材質

            精度

            材質証明書:材質

            RoHS?最小発注数量
            [アルミ] A5052P
            10 ~ 200
            10 ~ 100
            5 ~ 200
            5 ~ 100
            R0.3以下(並級)
            10 ~ 200
            A5052P
            並級
            A5052P
            10
            1個
            [構造用鋼・炭素鋼] S50C
            10 ~ 200
            10 ~ 100
            5 ~ 200
            5 ~ 100
            R0.3以下(並級)
            10 ~ 200
            S50C
            並級
            S50C
            10
            1個
            [構造用鋼・炭素鋼] S50C
            10 ~ 160
            10 ~ 100
            5 ~ 160
            5 ~ 100
            R0.2以下(精級)
            10 ~ 100
            S50C
            精級
            S50C
            10
            1個
            [ステンレス] SUS304
            10 ~ 100
            10 ~ 50
            10 ~ 100
            10 ~ 50
            R0.3以下(並級)
            10 ~ 100
            SUS304
            並級
            SUS304
            10
            1個
            [構造用鋼・炭素鋼] SS400
            10 ~ 200
            10 ~ 100
            5 ~ 200
            5 ~ 100
            R0.3以下(並級)
            10 ~ 200
            SS400
            並級
            SS400
            10
            1個
            [構造用鋼・炭素鋼] SS400
            10 ~ 160
            10 ~ 100
            5 ~ 160
            5 ~ 100
            R0.2以下(精級)
            10 ~ 100
            SS400
            精級
            SS400
            10
            1個
            [ステンレス] SUS303
            10 ~ 200
            10 ~ 100
            5 ~ 200
            5 ~ 100
            R0.3以下(並級)
            10 ~ 200
            SUS303
            並級
            SUS303
            10
            1個
            通常単価(税別) (税込単価)
            通常出荷日
            クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

            クリーン洗浄品とは

            -
            ( - )
            3日目

            -

            -
            ( - )
            5日目

            -

            -
            ( - )
            3日目

            -

            -
            ( - )
            5日目

            -

            詳細情報

            基本情報

            0.1mm単位指定のL型形状ブロック。様々なL型形状ブランクをご提供。【規格拡張】耐食性に優れたSUS304を追加しました。

            ご注意

            • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。 ​
            • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

            納期・価格

            価格表

            ■並級(B10.0〜60.0mm)
            [ ! ]金額はWOSにてご確認ください。
            0.1mm単位B 0.1mm単位
            AL10.0〜30.030.1〜50.050.1〜60.0
            SSLFSCLFALLFSULFSNLFSSLFSCLFALLFSULFSNLFSSLFSCLFALLFSULF
            10.0〜 60.010.0

            60.0
                          
            60.1〜100.0              
            100.1〜130.0    -    -    
            130.1〜160.0    -    -    
            160.1〜180.0    -    -    
            180.1〜200.0    -    -    
            10.0〜 60.060.1

            100.0
                          
            60.1〜100.0              
            100.1〜130.0    -    -    
            130.1〜160.0    -    -    
            160.1〜180.0    -    -    
            180.1〜200.0    -    -    
            10.0〜 60.0100.1

            130.0
                -    -    
            60.1〜100.0    -    -    
            100.1〜130.0    -    -    
            130.1〜160.0    -    -    
            160.1〜180.0    -    -    
            180.1〜200.0    -    -    
            10.0〜 60.0130.1

            160.0
                -    -    
            60.1〜100.0    -    -    
            100.1〜130.0    -    -    
            130.1〜160.0    -    -    
            160.1〜180.0    -    -    
            180.1〜200.0    -    -    
            10.0〜 60.0160.1

            180.0
                -    -    
            60.1〜100.0    -    -    
            100.1〜130.0    -    -    
            130.1〜160.0    -    -    
            160.1〜180.0    -    -    
            180.1〜200.0    -    -    
            10.0〜 60.0180.1

            200.0
                -    -    
            60.1〜100.0    -    -    
            100.1〜130.0    -    -    
            130.1〜160.0    -    -    
            160.1〜180.0    -    -    
            180.1〜200.0    -    -    
            ■並級(B60.1〜100.0mm)
            [ ! ]金額はWOSにてご確認ください。
            0.1mm単位B 0.1mm単位
            AL60.170.070.180.080.190.090.1100.0
            SSLFSCLFALLFSULFSSLFSCLFALLFSULFSSLFSCLFALLFSULFSSLFSCLFALLFSULF
            10.0 60.010.0

            60.0
                            
            60.1100.0                
            100.1130.0                
            130.1160.0                
            160.1180.0                
            180.1200.0                
            10.0 60.060.1

            100.0
                            
            60.1100.0                
            100.1130.0                
            130.1160.0                
            160.1180.0                
            180.1200.0                
            10.0 60.0100.1

            130.0
                            
            60.1100.0                
            100.1130.0                
            130.1160.0                
            160.1180.0                
            180.1200.0                
            10.0 60.0130.1

            160.0
                            
            60.1100.0                
            100.1130.0                
            130.1160.0                
            160.1180.0                
            180.1200.0                
            10.0 60.0160.1

            180.0
                            
            60.1100.0                
            100.1130.0                
            130.1160.0                
            160.1180.0                
            180.1200.0                
            10.0 60.0180.1

            200.0
                            
            60.1100.0                
            100.1130.0                
            130.1160.0                
            160.1180.0                
            180.1200.0                
            ■精級
            [ ! ]金額はWOSにてご確認ください。
            0.1mm単位B 0.1mm単位
            AL1030.030.150.050.160.060.170.070.180.080.190.090.1100.0
            SSLGSCLGSSLGSCLGSSLGSCLGSSLGSCLGSSLGSCLGSSLGSCLGSSLGSCLG
            10.0 60.010.0

            60.0
                          
            60.1100.0              
            100.1130.0              
            130.1160.0              
            10.0 60.060.1

            100.0
                          
            60.1100.0              
            100.1130.0              
            130.1160.0              

            納期

            ●並級
             3 日目出荷
                ご注文締切  

            ストークA

            翌日出荷800円/1本PM 6:00>>こちら
            [ ! ]3本以上で1明細行当たり一律2,160円
            ●精級
             5 日目出荷
                ご注文締切  

            ストークB

            3日目出荷800円/1本PM 8:00迄>>こちら
            [ ! ]3本以上で1明細行当たり一律2,160円
            [ ! ]21個以上は納期が変わる可能性がございます。


            出荷日については、こちらをご覧ください。

            カタログ

            • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

            • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

            L型ブロックのレビュー
            4.5平均満足度:4.522件のレビュー
            検査治具
            5
            満足度:5.0
            形状加工を外注に出していましたが、0.1mmから寸法指定できるし、寸法公差も指定できる事。製作時間を短縮することが出来ま...もっと読む
            1人が参考にしています。
            治工具として使用
            5
            満足度:5.0
            全ての寸法を指定でき 精度も問題ないためとても安価に 入手できるのでうれしいです。
            1人が参考にしています。
            冶具構造用
            5
            満足度:5.0
            欲しい形状の材料が、そのままの形で入手できるので重宝してます。
            1人が参考にしています。
            製品の押さえ用
            5
            満足度:5.0
            寸法を指定でき精度も良いです。 価格も安く、納期も早い為、急に必要な場合でも助かります。
            0人が参考にしています。
            ストッパ
            4
            満足度:4.0
            スライドのストッパ部品に 使用しました ストロ−ク関係もなんなく 決めれるのでいいですね
            0人が参考にしています。

            この商品を見た人は、こんな商品も見ています

            今見ている商品
            L型ブロック
            【クリーン洗浄品】L型ブロック
            L型ブロック(WEB掲載品)
            位置決め調整ねじブロック L型下面取付タイプ
            受駒(平面)-1穴タイプ-
            【ふっ素樹脂コーティング】ワークガイド L字型タイプ
            メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
            通常価格------
            通常出荷日3日目〜お見積りお見積り3日目3日目7日目〜
            特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なし---
            表面処理無し無し----
            仕上げ方法6面フライス(6F)6面フライス(6F)----
            商品タイプブロックタイプブロックタイプ----
            材質証明書対象対象----
            よく一緒に購入される商品

            最近見た商品

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            金属L型ブロックカテゴリの売れ筋ランキング