17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 材質

    • 構造用鋼・炭素鋼
    • プリハードン鋼
  • 板厚 T(mm)

    B≦Aとなるように入力ください。

    ~mm
      [3-60/0.01mm単位]
    • 長さ A(mm)

      ~mm
        [10-500/0.1mm単位]
      • 幅 B(mm)

        ~mm
          [10-200/0.1mm単位]
        • タイプ

        • CAD

        • 出荷日

          • すべて
          • 3日以内
          • 7日以内

        高精度プレート

        通常単価(税別)
        -
        税込単価
        -
        通常出荷日:3日目~7日目

        板厚0.01mm指定 平面度0.01(100mm基準)の高精度プレート。材質:SS400・S50C・P...

        詳細を確認
        • 総重量30Kgを超える商品の場合、原則的に車上渡しとなります。フォークなどの積み下ろし機材をご用意ください。
        • 50Kgを超える商品の場合は、木枠梱包となります。サイズにより50㎏以下でも木枠梱包となる場合があります。
        • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より製作可否含めたお見積もりをお願いします。
        • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
        詳細を確認
        未確定:候補が8型番あります。
        • 単価(税別)
          -
        • 合計(税別)
          -
          (税込価格:-)
        • 出荷日
          -
          (参考出荷日:-)
        数量:

        外形図・規格表

        外形図

        高精度プレート:関連画像

         

        型式[ M ]材質[ H ]硬度
        薄板サイズ標準サイズ
        U−SSFBGSSFBGSS400
        U−SCFBGSCFBGS50C
        U−PXSGPXSGPXA3030〜33HRC
        U−NAKSGNAKSGNAK5537〜43HRC

        ■精度基準

        (最大値)

        項目基準値
        板厚平行度100mmに対し0.01
        板厚平面度100mmに対し0.01
        直角度(各面)100mmに対し0.02
        全周面取りC0.2〜0.3

        規格表

        型式ABT
        U−SCFBG
        SSFBG

        99.9
        30.5

        10.1
        20.6

        3.01
        17.13

        関連リンク

        カタログ規格外品サービスへのご案内
        特注お見積もりおよびご注文を承っております。
        製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。
        ご利用サービスを選択ください。
        ・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品(meviy 2D)」へお見積もりをご依頼ください。
        ・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
        ※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
        ※どちらのサービスもご利用には会員登録・ログインが必要です。
        規格外品サービスによくある質問
        ※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

        型番リスト

        表示件数

        材質

        板厚 T

        (mm)

        長さ A

        (mm)

        幅 B

        (mm)

        材質証明書:材質

        RoHS?最小発注数量
        [プリハードン鋼] NAK55
        10 ~ 60
        10 ~ 300
        10 ~ 200
        NAK55
        10
        1個
        [プリハードン鋼] PXA30
        10 ~ 60
        10 ~ 300
        10 ~ 200
        PXA30
        10
        1個
        [構造用鋼・炭素鋼] S50C
        10 ~ 60
        10 ~ 500
        10 ~ 200
        S50C
        10
        1個
        [構造用鋼・炭素鋼] SS400
        10 ~ 60
        10 ~ 500
        10 ~ 200
        SS400
        10
        1個
        [プリハードン鋼] NAK55
        3 ~ 9.99
        10 ~ 100
        10 ~ 100
        NAK55
        10
        1個
        [プリハードン鋼] PXA30
        3 ~ 9.99
        10 ~ 160
        10 ~ 160
        PXA30
        10
        1個
        [構造用鋼・炭素鋼] S50C
        3 ~ 9.99
        10 ~ 160
        10 ~ 160
        S50C
        10
        1個
        [構造用鋼・炭素鋼] SS400
        5 ~ 9.99
        10 ~ 160
        10 ~ 160
        SS400
        10
        1個
        通常単価(税別) (税込単価)
        通常出荷日
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        7日目
        -
        ( - )
        7日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目

        詳細情報

        基本情報

        板厚0.01mm指定 平面度0.01(100mm基準)の高精度プレート。材質:SS400・S50C・PXA30・NAK55

        ご注意

        • 総重量30Kgを超える商品の場合、原則的に車上渡しとなります。フォークなどの積み下ろし機材をご用意ください。
        • 50Kgを超える商品の場合は、木枠梱包となります。サイズにより50㎏以下でも木枠梱包となる場合があります。
        • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より製作可否含めたお見積もりをお願いします。
        • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

        納期・価格

        価格表

        [ ! ]価格表に「-」の表記はお取り扱いがございません。

        ■薄板サイズ(T=3〜9.99mm)
        0.1mm単位T 0.01mm単位
        AB34.9957.998.09.99
        U−SCFBGU−PXSGU−NAKSGU−SSFBGU−SCFBGU−PXSGU−NAKSGU−SSFBGU−SCFBGU−PXSGU−NAKSG
        10.0 60.010.0 60.02,5703,0303,4802,0401,9802,3302,6801,6101,8302,1602,680
        60.1 100.02,7403,4604,0101,9602,1002,6603,0801,6201,9502,4703,080
        100.1 130.01,8102,2602,920
        130.1 160.02,0702,5703,370
        10.0 60.060.1 100.02,7403,4604,0101,9602,1002,6603,0801,6201,9502,4702,860
        60.1 100.03,4004,4605,2202,0702,5603,4304,0201,7002,3703,1803,730
        100.1 130.01,9102,6903,730
        130.1 160.02,1903,0204,270
        10.0 60.0100.1 130.01,8102,2602,920
        60.1 100.01,9102,6903,730
        100.1 130.01,9503,0804,400
        130.1 160.02,2803,4705,070
        10.0 60.0130.1 160.02,0702,5703,370
        60.1 100.02,1903,0204,270
        100.1 130.02,2803,4705,070
        130.1 160.02,6003,9105,860
        ■標準サイズ(T=10〜60mm)
        [ ! ]金額はWOSにてご確認ください。
        0.1mm単位T 0.01mm単位
        AB10.020.020.0130.030.0140.040.0150.050.0160.0
        SSFBGSCFBGPXSGNAKSGSSFBGSCFBGPXSGNAKSGSSFBGSCFBGPXSGNAKSGSSFBGSCFBGPXSGNAKSGSSFBGSCFBGPXSGNAKSG
        10.0 60.010.060.0                    
        60.1 100.0                    
        100.1 130.0                    
        130.1 160.0                    
        160.1 180.0                    
        180.1 200.0                    
        200.1 250.020.060.0                    
        250.1 300.0                    
        300.1 350.0          
        350.1 400.0          
        400.1 450.0          
        450.1 500.0          
        10.0 60.060.1100.0                    
        60.1 100.0                    
        100.1 130.0                    
        130.1 160.0                    
        160.1 180.0                    
        180.1 200.0                    
        200.1 250.0                    
        250.1 300.0                    
        300.1 350.0          
        350.1 400.0          
        400.1 450.0          
        450.1 500.0          
        10.0 60.0100.1130.0                    
        60.1 100.0                    
        100.1 130.0                    
        130.1 160.0                    
        160.1 180.0                    
        180.1 200.0                    
        200.1 250.0                    
        250.1 300.0                    
        300.1 350.0          
        350.1 400.0          
        400.1 450.0          
        450.1 500.0          
        10.0 60.0130.1160.0                    
        60.1 100.0                    
        100.1 130.0                    
        130.1 160.0                    
        160.1 180.0                    
        180.1 200.0                    
        200.1 250.0                    
        250.1 300.0                    
        300.1 350.0          
        350.1 400.0          
        400.1 450.0          
        450.1 500.0          
        10.0 60.0160.1180.0                    
        60.1 100.0                    
        100.1 130.0                    
        130.1 160.0                    
        160.1 180.0                    
        180.1 200.0                    
        200.1 250.0                    
        250.1 300.0                    
        300.1 350.0          
        350.1 400.0          
        400.1 450.0          
        450.1 500.0          
        10.0 60.0180.1200.0                    
        60.1 100.0                    
        100.1 130.0                    
        130.1 160.0                    
        160.1 180.0                    
        180.1 200.0                    
        200.1 250.0                    
        250.1 300.0                    
        300.1 350.0          
        350.1 400.0          
        400.1 450.0          
        450.1 500.0          

        納期

        •薄板サイズ

         3 日目出荷

        •標準サイズ

         3 日目出荷

        ストークA

        翌日出荷800円/1本
        [ ! ]3本以上で1明細行当たり一律2,160円

        [ ! ]11個以上は納期が変わる可能性がございます。


        出荷日については、こちらをご覧ください。

        カタログ

        • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

        商品担当おすすめ

        • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

        高精度プレートのレビュー
        4.4平均満足度:4.411件のレビュー
        測定用の治具に
        4
        満足度:4.0
        測定用の治具に使用しました。上下面のサーフェス研磨が速く安くでき、精度もバッチリです。また、使用したいと思います。
        2人が参考にしています。
        研削盤のワーク交換治具の製作材料に使用
        4
        満足度:4.0
        今までは大まかな材料を購入し、その後社内もしくは協力会社で追加工し組み立てていました。しかし、それでは時間が非常にかかる...もっと読む
        2人が参考にしています。
        切削加工用材料とし使用
        4
        満足度:4.0
        今回は板厚の公差があったのですが、わが社には研磨機が無く 研磨板購入しました。 加工可能範囲が広がり助かりました。
        1人が参考にしています。
        加工機の当てジグ
        5
        満足度:5.0
        加工機の当てジグとして購入。 希望寸法通りで納品されるので追加工が不要で助かります。 納期も比較的短くありがたいです。
        0人が参考にしています。
        特殊工具として使用しています
        5
        満足度:5.0
        特殊工具として使用しています。市販の工具、工具ホルダではカバー出来なかったので、この商品に追加工をして特殊工具としました...もっと読む
        0人が参考にしています。

        この商品を見た人は、こんな商品も見ています

        今見ている商品
        高精度プレート
        チタンフリープレート
        【クリーン洗浄品】アルミブロック
        金属ブロック 標準タイプ
        金属ブロック ロングタイプ
        アルミブロック
        メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
        通常価格------
        通常出荷日3日目〜5日目4日目3日目3日目1日目
        仕上げ方法上下面サーフェイス研磨 (4F2G)6面フライス (6F)6面フライス (6F)6面フライス (6F)6面フライス (6F)6面フライス (6F)
        板厚:公差±0.01±0.05±0.1±0.1±0.1±0.1
        幅:公差(mm)±0.1±0.05±0.1±0.1±0.1±0.1
        長さ:公差±0.1±0.05±0.1±0.1±0.1±0.1
        表面処理無し無し無し無し無し無し

        最近見た商品

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング