メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
加工後の歪がSUS303、SUS304と比較して出にくく、加工量が多い場合に最適です。小物・細長・大物...
詳細を確認PQ□□□
PE□□□
(フライス加工)
PQF□□
PEF□□
(ロータリー研磨)
PER□□

| 型式 | [ M ]材質 |
| PQ□□□ | SUS303焼鈍材 |
| PE□□□ | SUS304焼鈍材 |
| 型式 | − | A | − | B | − | T | ||||||
| Type | 上下面仕上 | 板厚公差 | A・B寸公差 | |||||||||
| PQ | F | N | N | − | 255 | − | 155 | − | 18 | |||
| 型式 | 指定0.5mm単位 | |||||
| Type | 上下面仕上 | ①板厚公差 | ②A・B寸公差 | A | B | T |
| 選択 | 選択 | A≧B | ||||
| PQ | F(フライス加工) | N | N | 15〜500 | 10〜200 | 6.5〜30 |
| Q | Q | |||||
| PE | F(フライス加工) | N | N | |||
| R(ロータリー研磨) | N | N | ||||
| Q | N | |||||
| 上下面仕上 | Q | N |
| F(フライス加工) R(ロータリー研磨) | 0〜+0.2 | ±0.1 |
| 上下面仕上 | A・B寸法 | Q | N |
| F(フライス加工) R(ロータリー研磨) | 250mm以下 | 0〜+0.2 | ±0.1 |
| 250.5mm以上 | 0〜+0.5 | ±0.25 |
| 項目 | 上下面仕上 | ||
| F | R | ||
| 板厚平行度(100mmに対して) | 0.05 | 0.012 | |
| 平面度 (100mmに対して) | T6.5〜7.5 | 0.1 | 0.05 |
| T8〜15.5 | 0.07 | 0.03 | |
| T16〜25.5 | 0.05 | 0.015 | |
| T26〜30 | 0.05 | 0.012 | |
| 基準面直角度 | 100mmに対し0.015 | ||
| 全周面取り | C0.2〜C0.5 | ||
| 型式 | - | A | - | B | - | T | - | (CSC・CBC・CCA…etc.) | |
| PQFNM | - | 300 | - | 155 | - | 20 | - | CSC |
| Alterations | 全周面取り変更 | コーナーカット | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| Code | CSC | CBC | CCA・CCB・CCC・CCD | |||||||||||||||
| Spec. | 面取り値を小さくします。 規格C0.2~C0.5 | 面取値を大きくします。 規格C0.2~C0.5 | 任意のコーナーをカットすることができます。 1mm単位指定 1≦コーナーカット≦50 C≦A2, B2 指定方法 (例)AとDのコーナーを
| |||||||||||||||
| ¥/1Code | 無料 | 無料 | Spec.参照 | |||||||||||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
加工後の歪がSUS303、SUS304と比較して出にくく、加工量が多い場合に最適です。小物・細長・大物サイズまで寸法・公差・仕上方法をフリーに選定!
| 型式 | A | T | 6.5〜8 | 8.5〜10 | 10.5〜12 | 12.5〜15 | 15.5〜20 | 20.5〜25 | 25.5〜30 |
| B | |||||||||
| PQF□□ | 15 〜 50 | 10〜19.5 | − | − | |||||
| 50.5〜100 | − | − | |||||||
| 100.5〜150 | − | − | |||||||
| 20 〜 50 | 20〜25 | ||||||||
| 50.5〜 75 | |||||||||
| 75.5〜100 | |||||||||
| 100.5〜200 | |||||||||
| 25.5〜 50 | 25.5〜40 | ||||||||
| 50.5〜 75 | |||||||||
| 75.5〜100 | |||||||||
| 100.5〜200 | |||||||||
| 200.5〜500 | − | ||||||||
| 40.5〜 50 | 40.5〜60 | ||||||||
| 50.5〜 75 | |||||||||
| 75.5〜100 | |||||||||
| 100.5〜200 | |||||||||
| 200.5〜500 | − | ||||||||
| 60.5〜 75 | 60.5〜80 | ||||||||
| 75.5〜100 | |||||||||
| 100.5〜200 | |||||||||
| 200.5〜500 | − | ||||||||
| 80.5〜100 | 80.5〜100 | ||||||||
| 100.5〜200 | |||||||||
| 200.5〜500 | − | ||||||||
| 100.5〜125 | 100.5〜125 | ||||||||
| 125.5〜200 | |||||||||
| 200.5〜500 | − | ||||||||
| 125.5〜200 | 125.5〜150 | ||||||||
| 200.5〜500 | − | ||||||||
| 150.5〜200 | 150.5〜160 | ||||||||
| 200.5〜500 | − | ||||||||
| 160.5〜200 | 160.5〜200 | ||||||||
| 200.5〜500 | − |
| 型式 | A | T | 6.5〜8 | 8.5〜10 | 10.5〜12 | 12.5〜15 | 15.5〜20 | 20.5〜25 | 25.5〜30 |
| B | |||||||||
| PEF□□ | 15 〜 50 | 10〜19.5 | |||||||
| 50.5〜100 | |||||||||
| 100.5〜150 | |||||||||
| 20 〜 50 | 20〜25 | ||||||||
| 50.5〜 75 | |||||||||
| 75.5〜100 | |||||||||
| 100.5〜200 | |||||||||
| 25.5〜 50 | 25.5〜40 | ||||||||
| 50.5〜 75 | |||||||||
| 75.5〜100 | |||||||||
| 100.5〜200 | |||||||||
| 200.5〜500 | − | ||||||||
| 40.5〜 50 | 40.5〜60 | ||||||||
| 50.5〜 75 | |||||||||
| 75.5〜100 | |||||||||
| 100.5〜200 | |||||||||
| 200.5〜500 | − | ||||||||
| 60.5〜 75 | 60.5〜80 | ||||||||
| 75.5〜100 | |||||||||
| 100.5〜200 | |||||||||
| 200.5〜500 | − | ||||||||
| 80.5〜100 | 80.5〜100 | ||||||||
| 100.5〜200 | |||||||||
| 200.5〜500 | − | ||||||||
| 100.5〜125 | 100.5〜125 | ||||||||
| 125.5〜200 | |||||||||
| 200.5〜500 | − | ||||||||
| 125.5〜200 | 125.5〜150 | ||||||||
| 200.5〜500 | − | ||||||||
| 150.5〜200 | 150.5〜160 | ||||||||
| 200.5〜500 | − | ||||||||
| 160.5〜200 | 160.5〜200 | ||||||||
| 200.5〜500 | − |
| 型式 | A | T | 6.5〜8 | 8.5〜10 | 10.5〜12 | 12.5〜15 | 15.5〜20 | 20.5〜25 | 25.5〜30 |
| B | |||||||||
| PER□□ | 15 〜 50 | 10〜19.5 | − | − | |||||
| 50.5〜100 | − | − | |||||||
| 100.5〜150 | − | − | |||||||
| 20 〜 50 | 20〜25 | ||||||||
| 50.5〜 75 | |||||||||
| 75.5〜100 | |||||||||
| 100.5〜200 | |||||||||
| 25.5〜 50 | 25.5〜40 | ||||||||
| 50.5〜 75 | |||||||||
| 75.5〜100 | |||||||||
| 100.5〜200 | |||||||||
| 200.5〜500 | − | ||||||||
| 40.5〜 50 | 40.5〜60 | ||||||||
| 50.5〜 75 | |||||||||
| 75.5〜100 | |||||||||
| 100.5〜200 | |||||||||
| 200.5〜500 | − | ||||||||
| 60.5〜 75 | 60.5〜80 | ||||||||
| 75.5〜100 | |||||||||
| 100.5〜200 | |||||||||
| 200.5〜500 | |||||||||
| 80.5〜100 | 80.5〜100 | ||||||||
| 100.5〜200 | |||||||||
| 200.5〜500 | − | ||||||||
| 100.5〜125 | 100.5〜125 | ||||||||
| 125.5〜200 | |||||||||
| 200.5〜500 | |||||||||
| 125.5〜200 | 125.5〜150 | ||||||||
| 200.5〜500 | − | ||||||||
| 150.5〜200 | 150.5〜160 | ||||||||
| 200.5〜500 | − | ||||||||
| 160.5〜200 | 160.5〜200 | ||||||||
| 200.5〜500 | − |

【試験方法】上記4材質(155×155×12mm)に1パス0.5mmずつフライス加工を行い、平面度を測定(3次元測定器)。
上記より通常のSUS303/304に比べ、焼鈍材品の方が加工後の平面度ばらつきが安定していることがわかります。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
SS400フリープレート(WEB掲載品)
4.5
ミスミ
S50Cフリープレート(WEB掲載品)
4.6
ミスミ
A5052P フリープレート(WEB掲載品)
4.5
ミスミ
金属ブロック 標準タイプ
4.5
ミスミ
A5052P 切り板(WEB掲載品)
4.6
ミスミ
アルミフリープレート A5052P
4.6
ミスミ
SS400フリープレート
4.5
ミスミ
SS400 A寸フリープレート(6面フライス相当品)
4.5
ミスミ
A2017P フリープレート(WEB掲載品)
4.7