メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【最大10%プライスダウン!】長さ:100mm以上、幅100mm以上のサイズのプレートをプライスダウン...
詳細を確認
| 型式 | 仕上方法 | サイズ区分 | A・B寸法公差 | 板厚平行度 (100mmあたり) | 平面度 (100mmあたり) | 基準面直角度 (100mmあたり) | 全周面取り | |||||
| ~99mm | 100~250 | 251~ | ~T6 | T8~15 | T16~25 | T28~ | ||||||
| SCA | 側面フライス 板厚面ロータリー研磨 | 標準サイズ | ±0.2mm | ±0.25 | ±0.4 | 0.012 | 0.05 | 0.03 | 0.015 | 0.012 | 0.015 | C0.5~C1.0 |
| SCG6F | 6面フライス | 大サイズ | 0.05 | - | 0.07 | 0.05 | 0.05 | |||||
| SCG | 側面フライス 板厚面ロータリー研磨 | 0.012 | 0.05 | 0.03 | 0.015 | 0.012 | ||||||
| 型式 | − | A | − | B | − | T | − | (BC・CNC・TC…etc.) |
| SCA | − | 320 | − | 200 | − | 20 | − | BC195 − CNC |
| Alterations | 幅(B寸法)変更 | 全周面取り変更 | 板厚変更 | 板厚公差変更 | コーナーカット | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Code | BC | CNC | TC | TKP | TKM | CCA・CCB・CCC・CCD | ||||||
| Spec. | B寸法をカットします。 BC=指定1mm単位 指定方法BC195 [ ! ]SCA 26≦BC≦299 SCG(6F)126≦BC≦799 | 面取り値を変更します。 C0.5~C1.0 →C0.1以下 [ ! ]SCA・SCGのみに適用 | T寸法をカットします。 TC=指定1mm単位 指定方法(例)T=18 →TC18 [ ! ]7≦TC≦49 [ ! ]SCAのみに適用 | T寸法公差をプラス目 に変更します。
のみに適用 | T寸法公差をマイナス目 に変更します。
のみに適用 | 任意のコーナーをカットすることができます。 1≦コーナーカット≦10 1mm単位指定 [ ! ]SCA・SCGのみに適用 指定方法 (例)AとDのコーナーをC5でカットする場合 →CCA5-CCD5 | ||||||
| ¥/1Code | 800 | 800 | 2,000 | 800 | 500/1コーナー | |||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
【最大10%プライスダウン!】長さ:100mm以上、幅100mm以上のサイズのプレートをプライスダウンしました。
【特長】・長さ寸法フリー指定プレートになります。【材質】S50C
| 型式 | A 1mm単位 | T B | 5・6 | 8・9 | 10 | 12・13 | 15・16 | 19・20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 34・35 | 40 | 50 |
| SCA | 25~ 50 | 25 | |||||||||||||
| 51~ 75 | |||||||||||||||
| 76~ 100 | |||||||||||||||
| 101~ 250 | |||||||||||||||
| 30~ 50 | 40 | ||||||||||||||
| 51~ 75 | |||||||||||||||
| 76~ 100 | |||||||||||||||
| 101~ 200 | |||||||||||||||
| 201~ 500 | |||||||||||||||
| 30~ 50 | 60 | ||||||||||||||
| 51~ 75 | |||||||||||||||
| 76~ 100 | |||||||||||||||
| 101~ 200 | |||||||||||||||
| 201~ 500 | |||||||||||||||
| 30~ 50 | 80 | ||||||||||||||
| 51~ 75 | |||||||||||||||
| 76~ 100 | |||||||||||||||
| 101~ 200 | |||||||||||||||
| 201~ 500 | |||||||||||||||
| 30~ 50 | 100 | ||||||||||||||
| 51~ 75 | |||||||||||||||
| 76~ 100 | |||||||||||||||
| 101~ 200 | |||||||||||||||
| 201~ 500 | |||||||||||||||
| 50~ 75 | 125 | ||||||||||||||
| 76~ 100 | |||||||||||||||
| 101~ 125 | |||||||||||||||
| 126~ 200 | |||||||||||||||
| 201~ 500 | |||||||||||||||
| 101~ 200 | 150 | ||||||||||||||
| 201~ 500 | |||||||||||||||
| 101~ 200 | 160 | ||||||||||||||
| 201~ 500 | |||||||||||||||
| 101~ 200 | 200 | − | |||||||||||||
| 201~ 500 | − | ||||||||||||||
| 101~ 200 | 250 | − | |||||||||||||
| 201~ 500 | − | ||||||||||||||
| 101~ 200 | 300 | − | |||||||||||||
| 201~ 500 | − |
| 型式 | A 1mm単位 | T B | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 |
| SCG6F | 501~ 800 | 125 | |||||||||
| 501~ 800 | 150 | ||||||||||
| 501~ 800 | 160 | ||||||||||
| 501~ 800 | 200 | ||||||||||
| 501~ 800 | 250 | ||||||||||
| 501~ 800 | 300 | ||||||||||
| 301~ 800 | 350 | ||||||||||
| 801~1200 | |||||||||||
| 351~ 800 | 400 | ||||||||||
| 801~1200 | |||||||||||
| 401~ 800 | 450 | ||||||||||
| 801~1200 | |||||||||||
| 451~ 800 | 500 | ||||||||||
| 801~1200 | |||||||||||
| 501~ 800 | 600 | ||||||||||
| 801~1200 | |||||||||||
| 601~ 800 | 800 | ||||||||||
| 801~1200 |
| 型式 | A 1mm単位 | T B | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 |
| SCG | 501~ 800 | 125 | |||||||||
| 501~ 800 | 150 | ||||||||||
| 501~ 800 | 160 | ||||||||||
| 501~ 800 | 200 | ||||||||||
| 501~ 800 | 250 | ||||||||||
| 501~ 800 | 300 | ||||||||||
| 301~ 800 | 350 | ||||||||||
| 801~1200 | |||||||||||
| 351~ 800 | 400 | ||||||||||
| 801~1200 | |||||||||||
| 401~ 800 | 450 | ||||||||||
| 801~1200 | |||||||||||
| 451~ 800 | 500 | ||||||||||
| 801~1200 | |||||||||||
| 501~ 800 | 600 | ||||||||||
| 801~1200 | |||||||||||
| 601~ 800 | 800 | ||||||||||
| 801~1200 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
SS400フリープレート(WEB掲載品)
4.5
ミスミ
S50Cフリープレート(WEB掲載品)
4.6
ミスミ
A5052P フリープレート(WEB掲載品)
4.5
ミスミ
SS400フリープレート
4.5
ミスミ
金属ブロック 標準タイプ
4.5
ミスミ
SS400 A寸フリープレート(6面フライス相当品)
4.5
ミスミ
A5052P 切り板(WEB掲載品)
4.6
ミスミ
アルミフリープレート A5052P
4.6
ミスミ
A2017P フリープレート(WEB掲載品)
4.7