17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 板厚 T(mm)

    B≦Aとなるように入力ください。

    ~mm
  • 長さ A(mm)

    ~mm
      [25-1200/1mm単位]
    • 幅 B(mm)

      ~mm
    • 板厚:公差

    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内
      • 5日以内

    SS400 A寸フリープレート

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:3日目~5日目

    【最大10%プライスダウン!】長さ:100mm以上、幅100mm以上のサイズのプレートをプライスダウン...

    詳細を確認
    • 総重量30Kgを超える商品の場合、原則的に車上渡しとなります。フォークなどの積み下ろし機材をご用意ください。
    • 50Kgを超える商品の場合は、木枠梱包となります。サイズにより50㎏以下でも木枠梱包となる場合があります。
    • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    詳細を確認
    未確定:候補が3型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図・規格表

    外形図

    SS400 A寸フリープレート 外形図

    SST6F
    SSA
    SST

    [ M ]材質 SS400

    規格表

    型式ABT
    SSA1001008
    型式仕上方法サイズ区分A・B寸法公差板厚平行度
    (100mmあたり)
    平面度 (100mmあたり)基準面直角度
    (100mmあたり)
    全周面取り
    ~99mm100~250251~~T6T8~15T16~25T28~
    SST6F6面フライス大サイズ±0.2mm±0.25±0.40.050.070.050.050.015C0.5~C1.0
    SST側面フライス
    板厚面ロータリー研磨
    0.0120.050.030.0150.012
    SSA標準サイズ

    追加工

    型式ABT(BC・CNC・TC…etc.)
    SSA32020020BC195 − CNC
     
    Alterations幅(B寸法)変更全周面取り変更板厚変更板厚公差変更コーナーカット
    CodeBCCNCTCTKPTKMCCA・CCB・CCC・CCD
    Spec.B寸法をカットします。
    BC=指定1mm単位
    指定方法BC195
    [ ! ]SSA 26≦BC≦299
    SST(6F)126≦BC≦799
    面取り値を変更します。
    C0.5~C1.0 →C0.1以下
    [ ! ]SSAのみに適用

     
    T寸法をカットします。
    TC=指定1mm単位
    指定方法(例)T=18 →TC18
    [ ! ]7≦TC≦49
    [ ! ]SSAのみに適用
    T寸法公差をプラス目
    に変更します。
    T±0.1  →T+0.1
     0
    [ ! ]SSAのみに適用
    T寸法公差をマイナス目
    に変更します。
    T±0.1  →T 0
    -0.1
    [ ! ]SSAのみに適用
    任意のコーナーをカットすることができます。
    1≦コーナーカット≦10 1mm単位指定
    指定方法[ ! ]SSAのみに適用
    (例)AとDのコーナーをC5でカットする場合
       →CCA5-CCD5
    ¥/1Code8008002,000800500/1コーナー

    関連リンク

    規格外品サービスへのご案内
    ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
    標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

    規格外品サービスによくある質問

    型番リスト

    表示件数

    仕上げ方法

    板厚 T

    (mm)

    長さ A

    (mm)

    幅 B

    (mm)

    板厚:公差

    RoHS?最小発注数量
    上下面ロータリー研磨 (4F2RG)
    5 ~ 50
    25 ~ 500
    25 ~ 300
    ±0.1
    10
    1個
    6面フライス (6F)
    10 ~ 30
    301 ~ 1200
    125 ~ 800
    +0.1~+0.3
    10
    1個
    上下面ロータリー研磨 (4F2RG)
    10 ~ 30
    301 ~ 1200
    125 ~ 800
    ±0.1
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【最大10%プライスダウン!】長さ:100mm以上、幅100mm以上のサイズのプレートをプライスダウンしました。
    【特長】・長さ寸法フリー指定プレートになります。【材質】SS400

    ご注意

    • 総重量30Kgを超える商品の場合、原則的に車上渡しとなります。フォークなどの積み下ろし機材をご用意ください。
    • 50Kgを超える商品の場合は、木枠梱包となります。サイズにより50㎏以下でも木枠梱包となる場合があります。
    • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

    納期・価格

    価格表

    ■標準サイズ
    ■側面フライス+板厚面ロータリー研磨
    [ ! ]金額はWOSにてご確認ください。
    型式A
    1mm単位
    T
    B
    5・68・91012・1315・1619・202225283034・354050
    SSA255025             
    5175             
    76100             
    101250             
    305040             
    5175             
    76100             
    101200             
    201500             
    305060             
    5175             
    76100             
    101200             
    201500             
    305080             
    5175             
    76100             
    101200             
    201500             
    3050100             
    5175             
    76100             
    101200             
    201500             
    5075125             
    76100             
    101125             
    126200             
    201500             
    101200150             
    201500             
    101200160             
    201500             
    101200200            
    201500            
    101200250            
    201500            
    101200300            
    201500            
    ■大サイズ
    ■6面フライス
    [ ! ]金額はWOSにてご確認ください。
    型式A
    1mm単位
    T
    B
    101213151620222530
    SST6F501800125         
    501800150         
    501800160         
    501800200         
    501800250         
    501800300         
    301800350         
    8011200         
    351800400         
    8011200         
    401800450         
    8011200         
    451800500         
    8011200         
    501800600         
    8011200         
    601800800         
    8011200         
    ■側面フライス+板厚面ロータリー研磨
    [ ! ]金額はWOSにてご確認ください。
    型式A
    1mm単位
    T
    B
    101213151620222530
    SST501800125         
    501800150         
    501800160         
    501800200         
    501800250         
    501800300         
    301800350         
    8011200         
    351800400         
    8011200         
    401800450         
    8011200         
    451800500         
    8011200         
    501800600         
    8011200         
    601800800         
    8011200         

    納期

    ●SSA
     3 日目出荷
        ご注文締切  

    ストークA

    翌日出荷800円/1本PM 6:00>>こちら
    [ ! ]3本以上で1明細行当たり一律2,160円
    ●SST6F
    ●SST
     5 日目出荷
        ご注文締切  

    ストークB

    3日目出荷800円/1本PM 8:00迄>>こちら
    [ ! ]3本以上で1明細行当たり一律2,160円

    [ ! ]21個以上は納期が変わる可能性がございます。


    出荷日については、こちらをご覧ください。

    カタログ

    • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    SS400 A寸フリープレートのレビュー
    4平均満足度:4.03件のレビュー
    減速機のベース
    4
    満足度:4.0
    機種変更で高さが合わなくなった寸法差を、フリープレートを取り付けることでぴったり合いました。寸法を指定できて重宝していま...もっと読む
    1人が参考にしています。
    試験用基材
    4
    満足度:4.0
    この商品は自社の試験用の基材として購入・使用しました。鍍金関連の試験・検査・評価を行いました。試験用基材として採用できた...もっと読む
    0人が参考にしています。
    ベース
    4
    満足度:4.0
    板厚平行度、直角度の精度が高くベースに使うには便利。 ただA、B厚の公差が緩めなので、リニアガイド等の底上げに使うには ...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SS400 A寸フリープレート
    SS400フリープレート
    SS400 A寸フリープレート(6面フライス相当品)
    SS400焼鈍材フリープレート
    SS400 寸法固定プレート
    S50C A寸フリープレート
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格----618 --
    通常出荷日3日目〜1日目〜1日目3日目〜1日目〜3日目〜
    材質SS400SS400SS400SS400焼鈍材SS400S50C
    表面処理無し無し無し無し無し無し
    洗浄方法洗浄無し洗浄無し洗浄無し洗浄無し洗浄無し洗浄無し
    コーナーR加工選択無し無し無し無し無し無し
    抜き穴加工選択無し無し無し無し無し無し
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング