メカニカル部品技術窓口
※食品衛生法適合についてPDFの特性表内容は23年3月時点の情報であり最新の情報ではありません。30角...
詳細を確認
| A・B・C | 30 | 50 | 100 |
| ±0.5 | ±0.5 | ±0.75 |
| Type | [ M ]材質 | グレード/色 |
| PAAB | ポリアセタール | スタンダード/白色 |
| MCAB | MCナイロン | スタンダード/青色 |
| MCDB | MCナイロン | 導電性(MC501 CDR6)/黒色 |
| 型式 |
| PAAB50 |
| 型式 | 質量(g)参考値 | ||
| A(=B=C) | |||
| Type | 30 | 50 | 100 |
| PAAB | 38 | 177 | 1,420 |
| MCAB | 31 | 145 | 1,160 |
| MCDB | 31 | 145 | 1,160 |
| Alterations | A寸法変更 | B寸法変更 | C寸法変更 |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Code | AC | BC | CC |
| Spec. | A寸法をカットします。 AC=指定1mm単位 [ ! ]20≦AC | B寸法をカットします。 BC=指定1mm単位 [ ! ]20≦BC | C寸法をカットします。 CC=指定1mm単位 [ ! ]20≦CC |
| ¥/1Code | 500 | 500 | 500 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
869円 ( 956円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,476円 ( 3,824円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,357円 ( 17,993円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
869円 ( 956円 ) | 3日目 |
3,476円 ( 3,824円 ) | 3日目 |
16,357円 ( 17,993円 ) | 3日目 |
1,342円 ( 1,476円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,135円 ( 3,449円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,342円 ( 1,476円 ) | 3日目 |
3,135円 ( 3,449円 ) | 3日目 |
825円 ( 908円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,069円 ( 3,376円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,267円 ( 15,694円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
825円 ( 908円 ) | 3日目 |
3,069円 ( 3,376円 ) | 3日目 |
14,267円 ( 15,694円 ) | 3日目 |
※食品衛生法適合についてPDFの特性表内容は23年3月時点の情報であり最新の情報ではありません。30角・50角・100角の樹脂ブロックです。ポリアセタールとMCナイロンをラインナップしています。
| 型式 | ¥基準単価 | |||
| Type | A(=B=C) | PAAB | MCAB | MCDB |
| PAAB MCAB | 30 | 680 | 720 | - |
| 50 | 2,540 | 2,870 | ||
| 100 | 11,790 | 13,520 | ||
| MCDB | 30 | - | - | 1,160 |
| 50 | 2,710 | |||
| 数量 区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜9 | 10〜14 | 15〜19 | 20〜50 | 51~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 28% | お見積り |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ポリアセタールプレート
4.6
ミスミ
ベークライトプレート 紙系・布系
4.4
ミスミ
ふっ素樹脂プレート
4.6
ミスミ
樹脂シート-超高分子量ポリエチレン(スタンダード/低摩擦)・ふっ素樹脂ー
4.7通常価格(税別):170円~

ミスミ
超高分子ポリエチレンプレート
4.6
ミスミ
ポリプロピレンプレート
0
ミスミ
ABSプレート
4.4
ミスミ
PEEKプレート
4.3
ミスミ
ふっ素樹脂テープ-すべり/防塵テープ-
4.2通常価格(税別):1,859円~