17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

断熱ペーパー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

断熱ペーパー

販売終了

型番

HIFP1-100-100

2019年01月に販売終了となりました。

型番HIFPNに変更となりました。

セラミックファイバーを紙状にしたもので柔軟性に富んでおり、折り曲げての使用が可能です。当商品はRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)を含んでおります。

ご注意

  • こちらの商品は、在庫がなくなり次第販売中止となります。
    代替品はこちらをご参照ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

推奨使用温度(℃)
常温~1300
用途
スタンダード
穴数
穴加工無し
長さ A(mm)
100
幅 B(mm)
100
板厚 T(mm)
1
タイプ
穴加工無し
材質証明書
対象
材質証明書:材質
セラミックファイバー
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト