メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
優れた機械的強度・寸法安定性があります。電気絶縁用セメント板としてご利用頂けます。
| 標準タイプ | 穴加工付きタイプ | |||||
| -2穴-2H | -4穴-4H | -6穴-6H | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 穴加工詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N(通し穴) | Z(ザグリ穴) | P(皿穴) | M(ネジインサート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定方法(例)M4-L6 [ ! ]L≦T-1 [ ! ]ネジインサートHLTSの詳細はこちら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ ! ]L+5<Tの場合は止まり穴になります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ソリ・ネジレ率(HIPCA) | |
| T寸 | 1000mmに対する ソリ・ネジレ率 |
| 5・10 | 1.3%以下 |
| 15・20・25 | 0.65%以下 |
| ・Tの寸法公差 (HIPMA)(HIPCA) |
| ||||||||||||||||||||||
| ・A・Bの寸法公差 (HIPMA)(HIPCA) |
|
| 型式 | 指定1mm単位 | 選択 T | |
| Type | A | B | |
| HIPMA | 20〜800 | 20〜600 | 5 10 15 |
| HIPCA | 20〜1000 | 20〜1000 | 5 10 15 20 25 |
| 型式 | 指定1mm単位 | 選択 T | 指定0.5mm単位 | ボルト呼び径選択 | ||||||||||||||||||
| Type | 穴数 | A | B | F | G | 通し穴 | ザグリ穴 | 皿穴 | ネジインサ−ト | |||||||||||||
| N | Z | P | M | L | ||||||||||||||||||
| HIPMA | 2H 4H 6H | 20〜800 | 20〜600 | 5 | 9〜791 (2H・4Hタイプ) 9〜395 (6Hタイプ) | 5〜595 (2Hタイプ) 9〜591 (4H・6Hタイプ) | 3 4 5 6 8 10 | − | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 表1より 選択 | |||||||
| 10 | − | − | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||||||
| 15 | 4 | 5 | 6 | − | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||||
| HIPCA | 20〜1000 | 20〜1000 | 5 | 9〜991 (2H・4Hタイプ) 9〜495 (6Hタイプ) | 7〜995 (2Hタイプ) 9〜991 (4H・6Hタイプ) | − | 3 | 4 | 5 | 6 | − | − | ||||||||||
| 10 | 4 | 5 | 6 | − | ||||||||||||||||||
| 15 | 4 | 5 | 6 | 8 | − | |||||||||||||||||
| 20 | 5 | 6 | 8 | − | ||||||||||||||||||
| 25 | 5 | 6 | 8 | − | ||||||||||||||||||
| 型式 | − | A | − | B | − | T |
| HIPMA | − | 300 | − | 222 | − | 10 |
| 型式 | − | A | − | B | − | T | − | F | − | G | − | ボルト呼び径 | − | L |
| HIPCA2H HIPMA2H | − − | 200 200 | − − | 170 150 | − − | 10 5 | − − | F100 F100 | − − | G70 G75 | − − | N8 M4 | − | L4 |
![]() | 型式 | − | A | − | B | − | T | − | F | − | G | − | ボルト呼び径 | − | (XC・YC) | |
| HIPCA2H | − | 100 | − | 100 | − | 5 | − | F40 | − | G50 | − | N6 | − | XC30 | ||
| Alterations | 穴位置を左端面より指定 | 穴位置を下端面より指定 |
![]() | ![]() | |
| Code | XC | YC |
| Spec | XC=指定1mm単位 [ ! ]5≦XC≦786 [ ! ](2H・4Hタイプ) d(d1)/2+2.5≦XC≦A-F-d(d1)/2-2.5 [ ! ](6Hタイプ) d(d1)/2+2.5≦XC≦A-2F-d(d1)/2-2.5 | YC=指定1mm単位 [ ! ]5≦YC≦586 [ ! ]d(d1)/2+2.5≦YC≦B-G-d(d1)/2-2.5 [ NG ]2Hタイプは適用不可 |
| ¥/1Code | 400 | 400 |
①ボルト使用時には必ずワッシャをご使用ください。締めすぎにより、割れることがありますのでご注意ください。
特に保温プレート(HIPCA)は軟らかいためご注意ください。(図A)
②水、薬品等がかかる場所での使用は避けてください。水分を含んだ断熱板は温度上昇によりクラックや著しい性能
の低下の要因となることがあります。特に快削グレード(HIPMA)は吸湿吸水し易いため、十分に乾燥してご使用ください。
③積層成形品ですので、層方向(ヘキ開方向)に力が加わるようなご使用はなるべくお避けてください。
④耐熱グレード(HIPHA)及び保温プレート(HIPCA)を300℃以上でご使用の場合、初期発煙及び若干の臭気(保温
プレート(IPCA)は若干の臭気のみ)がありますが、特に有害ではなく、換気及び顔を近づけない等、通常の発煙物と
同等の処置を行ってください。
⑤保温プレートは高い断熱効果を生み出すため、製品内部に空洞を持たせております。また、表面にスジが出る場合も
ありますが、特性・断熱効果に影響はありません。
①加工の際、粉塵を集塵機で吸引し、粉塵が飛散しないようご注意ください。(図B-①)
また、保温プレートは軟らかいため、加工台にしっかりと固定してください。
アスベスト等の特定化学物質は含んでおりませんが、マスク、保護メガネ着用等、通常の粉塵作業に対する安全措置は
必要です。また、ガラス繊維を含んでおりますので人によってはかゆみ等の皮膚に対する影響がでることがあります。
取り扱い時は手袋等の着用をお勧めします。
その他工作機械の摺動部等に粉塵が付着すると、摩耗により機械精度が悪くなることがあります。
②ドリル等穴あけの際には割れが発生することがありますので、穴のピッチ、穴径、加工条件等には注意が必要です。(図B-②)
③タップ加工、3次元加工などは積層成形品ですので不適です。特に積層方向への穴あけ、切り込み等の加工は
クラックの要因 となりますのでなるべくお避けください。(図C)
| 旋削 | フライス | 穴あけ | |
| 工具 | 超硬 (K−10) | 超硬 (K−10) | 超硬 (K−10) |
| 切削速度V (m/min) | 刃物大~刃物小 45~200 | 刃物大~刃物小 100~300 | 刃物大~刃物小 120~350 |
| 回転数(rpm) | 刃物大~刃物小 50~1000 | 刃物大~刃物小 300~1000 | φ2キリ 1000~1500 φ5キリ 500~1000 |
| 切込(mm) | 0.3~0.5 | 0.5~2.0 | − |
| 送り(mm/回転) | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 | 0.1~0.5 |
| 項目 | 単位 | 快削 | 保温 | ||
| HIPMA | HIPCA | ||||
| 成分 | 主基材 | ー | ガラス繊維 (少量) | ガラスフェルト | |
| 主材料 | ー | セメント | ケイ酸系 バインダ | ||
| 電気的 性質 | 貫層破壊電圧 | kV/mm | 2.9 | ー | |
| 体積 抵抗率 | 4h/150℃ | Ω-cm | 1.0×1010 (注4) | 2.4×1010 | |
| 100h/25℃/90%RH | Ω-cm | 1.0×109 | ー | ||
| 表面抵抗 | Ω | 1.0×1011 (注5) | 8.0×1013 | ||
| 絶縁抵抗 | 常態 | Ω | ー | 3.0×1013 | |
| 煮沸後 | Ω | ー | ー | ||
| 機械的 性質 | 曲げ強さ | Mpa | 19.6~29.5 (注5) | 8.8 | |
| 圧縮強さ | 層に垂直 | Mpa | 108 | 1.2(注3) | |
| 層に水平 | Mpa | ー | 1.8(注3) | ||
| アイゾット衝撃強さ | ー | ー | 0.12 | ||
| ヘキ開強さ | kN | ー | ー | ||
| 熱的 性質 | 推奨使用温度(注1) | ℃ | 常温~300 | 常温~350 | |
| 参考・破壊温度(注2) | ℃ | ー | 450 | ||
| 膨張率 | ℃−1 | ー | 9.2×10−5 | ||
| 熱伝導率 | W/m・K | 0.44 | 0.07 | ||
| cal/cm・sec・℃ | 1.05×10−3 | 0.17×10−3 | |||
| 比熱 | J/g・K | 0.94 | 0.93 | ||
| その他 | 耐アーク性 | sec | 240~370 | 250 | |
| 吸水率 | % | 15 | 6.3 | ||
| 比重 | ー | 1.75 | 0.5 | ||
| 色 | ー | 白灰色![]() | 白色![]() | ||



[ ! ]上図のような方向への加工は
なるべく避けてください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 2日目 |
優れた機械的強度・寸法安定性があります。電気絶縁用セメント板としてご利用頂けます。
| T | A | ¥基準単価 HIPMA | ¥基準単価 HIPCA | ||||||||||||||||||||||
| B | B | ||||||||||||||||||||||||
| 20 〜 50 | 51 〜 100 | 101 〜 150 | 151 〜 200 | 201 〜 250 | 251 〜 300 | 301 〜 350 | 351 〜 400 | 401 〜 450 | 451 〜 500 | 501 〜 550 | 551 〜 600 | 20 〜 50 | 51 〜 100 | 101 〜 150 | 151 〜 200 | 201 〜 250 | 251 〜 300 | 301 〜 350 | 351 〜 400 | 401 〜 450 | 451 〜 500 | 501 〜 550 | 551 〜 600 | ||
| 5 | 20〜 50 | 340 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 850 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 51〜100 | 500 | 680 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1,020 | 1,210 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 101〜150 | 850 | 1,020 | 1,520 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1,190 | 1,460 | 1,710 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 151〜200 | 1,350 | 1,520 | 2,040 | 2,880 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1,350 | 1,690 | 2,040 | 3,100 | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 201〜250 | 1,690 | 1,860 | 2,210 | 3,210 | 3,560 | − | − | − | − | − | − | − | 1,520 | 1,940 | 2,350 | 3,540 | 3,980 | − | − | − | − | − | − | − | |
| 251〜300 | 1,860 | 2,040 | 2,370 | 3,560 | 4,570 | 5,420 | − | − | − | − | − | − | 1,710 | 2,180 | 2,660 | 3,960 | 4,480 | 5,030 | − | − | − | − | − | − | |
| 301〜350 | 2,370 | 2,710 | 3,050 | 4,570 | 5,420 | 6,440 | 7,960 | − | − | − | − | − | 2,740 | 3,350 | 3,960 | 4,570 | 5,190 | 5,800 | 7,620 | − | − | − | − | − | |
| 351〜400 | 2,880 | 3,210 | 3,560 | 5,420 | 6,440 | 7,620 | 9,150 | 11,350 | − | − | − | − | 2,930 | 3,620 | 4,310 | 5,000 | 6,910 | 7,600 | 8,280 | 8,980 | − | − | − | − | |
| 401〜450 | 4,750 | 5,080 | 6,440 | 7,110 | 8,300 | 8,640 | 10,500 | 12,710 | 13,040 | − | − | − | 3,120 | 3,900 | 4,660 | 5,420 | 7,410 | 8,180 | 8,950 | 9,720 | 10,480 | − | − | − | |
| 451〜500 | 5,420 | 5,750 | 7,620 | 8,130 | 9,310 | 9,480 | 11,850 | 14,400 | 15,410 | 16,090 | − | − | 3,320 | 4,170 | 5,010 | 5,860 | 7,930 | 8,770 | 9,620 | 10,470 | 11,300 | 12,140 | − | − | |
| 501〜550 | 5,750 | 6,600 | 8,640 | 9,480 | 10,670 | 11,350 | 13,040 | 15,410 | 16,090 | 16,600 | 18,460 | − | 3,510 | 4,440 | 6,570 | 7,510 | 8,430 | 9,350 | 10,280 | 14,920 | 16,220 | 17,510 | 18,820 | − | |
| 551〜600 | 5,930 | 6,940 | 8,980 | 10,160 | 11,850 | 13,040 | 14,230 | 16,090 | 16,600 | 18,460 | 20,320 | 22,690 | 3,700 | 4,700 | 6,930 | 7,930 | 8,950 | 9,940 | 10,940 | 15,970 | 17,380 | 18,780 | 20,190 | 21,590 | |
| 601〜650 | 6,100 | 7,290 | 9,310 | 10,670 | 12,360 | 14,230 | 15,410 | 16,600 | 18,460 | 20,320 | 22,690 | 24,900 | 3,900 | 4,980 | 7,290 | 8,370 | 9,430 | 10,520 | 11,600 | 17,000 | 18,530 | 20,030 | 21,560 | 23,070 | |
| 651〜700 | 6,440 | 7,620 | 9,650 | 11,350 | 13,040 | 15,410 | 16,600 | 18,460 | 20,320 | 22,690 | 24,900 | 27,440 | 4,080 | 5,250 | 7,620 | 8,790 | 13,180 | 14,810 | 16,430 | 18,050 | 19,680 | 21,280 | 22,910 | 24,540 | |
| 701〜750 | 6,770 | 7,960 | 10,160 | 12,190 | 14,230 | 16,600 | 18,460 | 20,320 | 22,690 | 24,900 | 27,440 | 29,640 | 4,260 | 5,520 | 7,980 | 9,210 | 13,890 | 15,610 | 17,360 | 19,090 | 20,810 | 22,550 | 24,290 | 26,030 | |
| 751〜800 | 7,110 | 8,300 | 10,670 | 13,040 | 16,600 | 18,460 | 20,320 | 22,690 | 24,900 | 27,440 | 29,640 | 33,190 | 4,470 | 5,800 | 8,340 | 9,640 | 14,600 | 16,440 | 18,270 | 20,120 | 21,970 | 23,810 | 25,660 | 27,500 | |
| 10 | 20〜 50 | 500 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 890 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 51〜100 | 680 | 1,020 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1,100 | 1,380 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 101〜150 | 1,020 | 1,190 | 2,040 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1,320 | 1,690 | 2,080 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 151〜200 | 1,690 | 2,040 | 2,370 | 3,730 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1,540 | 2,020 | 2,510 | 3,790 | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 201〜250 | 1,860 | 2,540 | 2,710 | 4,060 | 5,250 | − | − | − | − | − | − | − | 2,430 | 3,090 | 3,730 | 4,390 | 5,050 | − | − | − | − | − | − | − | |
| 251〜300 | 2,210 | 2,710 | 3,050 | 4,570 | 5,590 | 6,940 | − | − | − | − | − | − | 2,660 | 3,430 | 4,200 | 4,980 | 6,980 | 7,760 | − | − | − | − | − | − | |
| 301〜350 | 3,050 | 3,390 | 3,900 | 5,750 | 6,770 | 8,300 | 10,160 | − | − | − | − | − | 3,090 | 3,960 | 4,860 | 6,980 | 7,880 | 8,770 | 9,650 | − | − | − | − | − | |
| 351〜400 | 3,730 | 4,230 | 4,570 | 6,940 | 8,300 | 9,650 | 11,850 | 14,560 | − | − | − | − | 3,320 | 4,340 | 6,550 | 7,570 | 8,590 | 9,610 | 10,610 | 11,610 | − | − | − | − | |
| 401〜450 | 6,100 | 6,600 | 8,300 | 9,150 | 10,670 | 11,000 | 13,550 | 16,600 | 16,940 | − | − | − | 3,560 | 4,690 | 7,050 | 8,160 | 9,290 | 10,440 | 11,550 | 12,680 | 13,820 | − | − | − | |
| 451〜500 | 6,940 | 7,620 | 9,650 | 10,330 | 12,020 | 12,360 | 15,070 | 18,460 | 19,810 | 20,500 | − | − | 5,010 | 6,270 | 7,520 | 8,760 | 10,010 | 11,250 | 12,500 | 13,760 | 14,980 | 16,240 | − | − | |
| 501〜550 | 7,460 | 8,810 | 11,000 | 12,190 | 13,710 | 14,560 | 16,940 | 19,810 | 20,500 | 21,340 | 23,710 | − | 5,250 | 6,630 | 7,990 | 12,350 | 14,260 | 16,160 | 18,070 | 19,980 | 21,890 | 23,810 | 25,730 | − | |
| 551〜600 | 7,790 | 9,310 | 11,520 | 13,040 | 15,250 | 16,940 | 19,810 | 20,500 | 21,340 | 23,710 | 25,910 | 29,130 | 5,500 | 6,980 | 8,460 | 13,180 | 15,250 | 17,330 | 19,400 | 21,470 | 23,560 | 25,620 | 27,710 | 29,770 | |
| 601〜650 | 8,130 | 9,650 | 12,020 | 13,710 | 16,090 | 19,810 | 20,500 | 21,340 | 23,710 | 25,910 | 29,130 | 32,180 | 5,740 | 7,330 | 11,770 | 14,010 | 16,240 | 18,480 | 20,730 | 22,960 | 25,200 | 27,460 | 29,680 | 31,920 | |
| 651〜700 | 8,460 | 10,000 | 12,360 | 14,560 | 16,770 | 20,500 | 21,340 | 23,710 | 25,910 | 29,130 | 32,180 | 35,060 | 5,970 | 7,690 | 12,430 | 14,840 | 17,240 | 19,650 | 22,050 | 24,450 | 26,860 | 29,260 | 31,670 | 34,070 | |
| 701〜750 | 8,810 | 10,330 | 13,040 | 15,580 | 18,290 | 21,340 | 23,710 | 25,910 | 29,130 | 32,180 | 35,060 | 38,100 | 6,220 | 8,060 | 13,090 | 15,670 | 18,240 | 20,810 | 23,370 | 25,950 | 28,520 | 31,090 | 33,660 | 36,250 | |
| 751〜800 | 9,150 | 10,670 | 13,710 | 16,940 | 19,810 | 23,710 | 25,910 | 29,130 | 32,180 | 35,060 | 38,100 | 42,680 | 6,460 | 8,420 | 13,760 | 16,500 | 19,240 | 21,970 | 24,710 | 27,440 | 30,180 | 32,910 | 35,650 | 38,390 | |
| 15 | 20〜 50 | 850 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 970 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 51〜100 | 1,020 | 1,520 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1,220 | 1,600 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 101〜150 | 1,520 | 1,860 | 2,710 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1,490 | 2,000 | 2,510 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 151〜200 | 2,370 | 2,710 | 3,390 | 5,080 | − | − | − | − | − | − | − | − | 2,430 | 3,150 | 3,860 | 4,570 | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 201〜250 | 2,710 | 3,390 | 3,730 | 5,590 | 6,940 | − | − | − | − | − | − | − | 2,730 | 3,610 | 4,470 | 6,570 | 7,430 | − | − | − | − | − | − | − | |
| 251〜300 | 3,050 | 3,560 | 4,060 | 5,930 | 7,460 | 9,150 | − | − | − | − | − | − | 3,030 | 4,040 | 5,080 | 7,330 | 8,370 | 9,400 | − | − | − | − | − | − | |
| 301〜350 | 4,060 | 4,570 | 5,080 | 7,790 | 9,150 | 11,000 | 13,550 | − | − | − | − | − | 3,510 | 4,690 | 5,880 | 8,280 | 9,470 | 10,670 | 11,850 | − | − | − | − | − | |
| 351〜400 | 5,080 | 5,590 | 6,100 | 9,150 | 11,000 | 12,870 | 15,750 | 19,310 | − | − | − | − | 3,790 | 5,150 | 7,710 | 9,060 | 10,400 | 11,750 | 13,090 | 14,430 | − | − | − | − | |
| 401〜450 | 8,460 | 8,810 | 10,840 | 12,190 | 14,230 | 14,730 | 17,960 | 22,020 | 22,350 | − | − | − | 4,100 | 5,610 | 8,340 | 9,820 | 11,330 | 12,840 | 14,330 | 15,830 | 17,350 | − | − | − | |
| 451〜500 | 9,150 | 10,160 | 12,870 | 14,230 | 15,920 | 16,600 | 20,320 | 24,900 | 26,420 | 27,440 | − | − | 5,620 | 7,290 | 8,950 | 14,070 | 16,410 | 18,730 | 21,050 | 23,370 | 25,690 | 28,010 | − | − | |
| 501〜550 | 9,650 | 12,190 | 14,230 | 16,250 | 18,290 | 19,310 | 22,350 | 26,420 | 27,440 | 28,460 | 31,500 | − | 5,910 | 7,740 | 12,620 | 15,160 | 17,690 | 20,230 | 22,770 | 25,340 | 27,880 | 30,420 | 32,960 | − | |
| 551〜600 | 10,500 | 12,870 | 15,250 | 17,270 | 20,320 | 22,350 | 24,390 | 27,440 | 28,460 | 31,500 | 34,550 | 38,610 | 6,220 | 8,180 | 13,460 | 16,240 | 19,010 | 21,770 | 24,520 | 27,280 | 30,040 | 32,800 | 35,560 | 38,350 | |
| 601〜650 | 11,180 | 13,210 | 15,920 | 18,290 | 21,340 | 24,390 | 26,420 | 28,460 | 31,500 | 34,550 | 38,610 | 42,680 | 6,520 | 8,640 | 14,330 | 17,300 | 20,290 | 23,270 | 26,270 | 29,240 | 32,220 | 35,210 | 38,190 | 41,170 | |
| 651〜700 | 11,520 | 13,550 | 16,600 | 19,310 | 22,350 | 26,420 | 28,460 | 31,500 | 34,550 | 38,610 | 42,680 | 46,750 | 6,800 | 9,090 | 15,190 | 18,400 | 21,590 | 24,790 | 27,990 | 31,200 | 34,400 | 37,610 | 40,810 | 44,020 | |
| 701〜750 | 11,850 | 13,890 | 17,270 | 20,830 | 24,390 | 28,460 | 31,500 | 34,550 | 38,610 | 42,680 | 46,750 | 50,810 | 7,110 | 9,560 | 16,030 | 19,460 | 22,900 | 26,310 | 29,740 | 33,160 | 36,580 | 40,010 | 43,420 | 46,840 | |
| 751〜800 | 12,190 | 14,230 | 18,290 | 22,350 | 26,420 | 31,500 | 34,550 | 38,610 | 42,680 | 46,750 | 50,810 | 56,900 | 7,400 | 10,010 | 16,910 | 20,540 | 24,180 | 27,830 | 31,470 | 35,110 | 38,770 | 42,410 | 46,040 | 49,690 | |
| 穴加工付 タイプ | ¥基準単価 | |||
| ボルト呼び | ||||
| N(通し穴) | Z(ザグリ穴) | P(皿穴) | M(ネジインサ−ト) | |
| 2H | 320 | 420 | 420 | 650 |
| 4H | 630 | 840 | 840 | 1,300 |
| 6H | 950 | 1,260 | 1,260 | 1,620 |
| (例) | 型式 | − | A | − | B | − | T | − | F | − | G | − | ボルト呼び径 | のとき | |
| HIPMA4H | − | 300 | − | 200 | − | 10 | − | F240 | − | G160 | − | Z6 |
| (標準タイプ基準単価) | + | (穴加工料金) | = | 穴加工付タイプ単価 |
| 4,570 | + | 840 | = | 5,410円 |
■HIPMA
| 2 | 日目出荷 |
| ご注文締切 | |||||
| 急 | ストークT | 当日出荷 | 1,600円/1本 | 正午迄 | >>こちら |
| ストーク A早割 | 翌日出荷 | 300円/1明細行 | PM 3:00迄 | ||
ストークA | 翌日出荷 | 800円/1本 | PM 6:00迄 |
■HIPCA、穴加工付タイプ(HIPMA)
| 3 | 日目出荷 |
| ご注文締切 | |||||
| 急 | ストークA | 翌日出荷 | 800円/1本 | PM 6:00迄 | >>こちら |
■穴加工付タイプ(HIPCA)
| 5 | 日目出荷 |
| ご注文締切 | |||||
| 急 | ストークB | 3日目出荷 | 500円/1本 | PM 8:00迄 | >>こちら |


ミスミ
断熱板 高強度・高温耐久グレード
高強度グレードは圧縮強度・曲げ強度が高く、各種金型加熱炉などの断熱板としてご利用いただけます。高温耐久グレードは圧縮強度・曲げ強度が落ちにくく、電気炉周りの耐熱絶縁材としてご利用いただけます。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
断熱板 高強度・高温耐久グレード
4.4
ミスミ
断熱シート
4.4
ミスミ
断熱ペーパー
3.8通常価格(税別):484円~

ミスミ
断熱板 快削グレード・保温プレート
4.4
ミスミ
断熱板 高耐熱グレード
4.6
ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 断熱板 スタンダードグレード
0
ミスミ
ガラスプレート角 フリー指定タイプ
4.1通常価格(税別):2,457円~

ミスミ
ガラスプレート丸 フリー指定タイプ
4.8通常価格(税別):2,899円~

ミスミ
セラミックスプレート
4.3