17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が104型番あります。

断熱板 高強度・高温耐久グレード

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:2日目~5日目一部当日出荷可能

高強度グレードは圧縮強度・曲げ強度が高く、各種金型や加熱炉などの断熱板としてご利用頂けます。高温耐久グ...

詳細を確認
  • 同グレードでTYPEが2種類ずつあります。
    高強度グレードは安価なHIPYAと圧縮・曲げ強度がより優れたHIPYNがあります。
    高温耐久グレードは安価なHIPLRと短納期(最短1日目出荷)でご注文可能なHIPLAがございます。
  • 商品特徴についてはこちらをご参照ください。
    比重、熱伝導率など物性値情報についてはこちらからご確認ください。
  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、 製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が104型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

標準タイプ穴加工付きタイプ  
 -2穴-2H-4穴-4H-6穴-6H
[ ! ]A≧B
 
穴加工詳細
N(通し穴)Z(ザグリ穴)P(皿穴)M(ネジインサート)
 
ボルト
呼び径
   3      4      5      6      8      10   
d3.54.55.56.5911
d189.51114
h5679
 
 
ボルト
呼び径
   3      4      5      6   
d3.54.55.56.5
d17.59.511.513.5
h22.533.5
 
■表1
ボルト
呼び径
   3      4      5      6      8      10   
d3.54.55.56.5911
L3$4$5$6$8$10
4.567.591215
681012
   指定方法(例)M4-L6
[ ! ]L≦T-1
[ ! ]ネジインサートHLTSの詳細はこちら
 [ ! ]L+5<Tの場合は止まり穴になります。

製品仕様

Type公差選択A・B寸公差材質グレ-ド使用雰囲気温度
主基材主材料
HIPYA指定無し+1.0
0
ガラス繊維超耐熱
エポキシ樹脂
高強度褐色常温~200℃
P±0.3
HIPYN指定無し+1.0
0
耐熱
エポキシ樹脂
自然色常温~200℃
P±0.3
HIPLA指定無し+1.0
0
ケイ酸系
バインダ
(ロスナボード)
高温耐久白色-80℃~400℃
P±0.3
HIPLR指定無し+1.0
0
無機系白色常温~400℃
P±0.3
[ ! ]断熱板の特性、加工条件について>>こちらより詳細ご確認ください。
[ ! ]同グレード品の違いについては>>こちらをご参照ください。
[ ! ]UL難燃性規格は取得しておりません。
[ ! ]使用寿命に関するデータのご用意はございません。
[ ! ]真空中でのご使用可否に関するデータはございません。クリーンルームでの使用は推奨しておりません。

規格表

■標準タイプ
型式ABT
HIPYA
HIPYAP

300
200

222
100

10
5
■穴加工付タイプ
型式ABTFGボルト呼び径L
HIPYA2H
HIPYA2H

200
300

170
185

15
10

F100
F150

G70
G80

N8
M5


L7.5
■標準タイプ
型式指定1mm単位選択
Type公差選択ABT
HIPYA
HIPYN
HIPLA
HIPLR
指定無し20〜80020〜6003
5
10
15
P20〜30020〜3003
5
10

15
■穴加工付タイプ
型式指定1mm単位選択
T
指定0.5mm単位ボルト呼び径選択
Type公差選択穴数ABFG通し穴ザグリ穴皿穴ネジインサ−ト
NZPML
HIPYA
HIPYN
HIPLA
HIPLR
指定無し2H
4H
6H
20〜80020〜60039〜791
(2H・4Hタイプ)
9〜395
(6Hタイプ)
5〜595
(2H)
9〜591
(2H以外)
3
4
5
6
8
10
3   
5345634    穴加工詳細図
表1より選択
10456 34568 
1545683456810
P20〜30020〜30039〜291
(2H・4Hタイプ)
9〜145
(6Hタイプ)
5〜295
(2H)
9〜291
(2H以外)
3   
5345634    穴加工詳細図
表1より選択
10456 34568 
1545683456810
[ ! ]F寸の指定範囲は、2H・4Hタイプ選択の場合:d(d1)+5≦F≦A−d(d1)−5、6Hタイプ選択の場合:d(d1)+5≦F≦A/2−d(d1)/2−2.5が必要です。
[ ! ]G寸の指定範囲は、2Hタイプ選択の場合:d(d1)/2+2.5≦G≦B−d(d1)/2−2.5、4H・6Hタイプ選択の場合:d(d1)+5≦G≦B−d(d1)−5が必要です。
(dは通し穴、ネジインサート、d1はザグリ穴、皿穴選択のとき)
[ ! ]穴加工付タイプを選択の場合、N(通し穴)・Z(ザグリ穴)・P(皿穴)・M(ネジインサート)+L(挿入長さ)を選択してください。
[ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。

追加工


 
 型式AB  T  FGボルト呼び径(XC・YC・ZC)  
 
 ZCのみ 
 5 日目出荷
 HIPYA4H10010010F60G70Z4  XC10    
  HIPYA1001005        ZC10-H40-J50     
Alterations穴位置を左端面より指定穴位置を下端面より指定長穴加工
CodeXCYCZC
SpecXC=指定1mm単位
[ ! ]5≦XC≦786
[ ! ](2H・4Hタイプ)
      d(d1)/2+2.5≦XC≦A-F-d(d1)/2-2.5
[ ! ](6Hタイプ)
      d(d1)/2+2.5≦XC≦A-2F-d(d1)/2-2.5

 
YC=指定1mm単位
[ ! ]5≦YC≦586
[ ! ]d(d1)/2+2.5≦YC≦B-G-d(d1)/2-2.5
[ NG ]2Hタイプは適用不可



 
ZC=指定5mm単位
H・J=指定1mm単位
[ ! ]10≦ZC≦120
[ ! ]10≦H≦A-ZC-5
[ ! ]0≦J≦B-(ZC/2)-5
[ ! ]穴加工タイプで指定するときは穴と
      長穴の距離が5mm以上必要です。
¥/1Code40040010≦ZC≦6065≦ZC≦120
T3・5T10・15T3・5T10・15
1,5002,5002,5003,000

断熱板の関連情報

使用上の留意点

①ボルト使用時には必ずワッシャをご使用ください。締めすぎにより、割れることがありますのでご注意ください。
特に保温プレート(HIPCA)は軟らかいためご注意ください。(図A)

②水、薬品等がかかる場所での使用は避けてください。水分を含んだ断熱板は温度上昇によりクラックや著しい性能
の低下の要因となることがあります。特に快削グレード(HIPMA)は吸湿吸水し易いため、十分に乾燥してご使用ください。

③積層成形品ですので、層方向(ヘキ開方向)に力が加わるようなご使用はなるべくお避けてください。

④耐熱グレード(HIPHA)及び保温プレート(HIPCA)を300℃以上でご使用の場合、初期発煙及び若干の臭気(保温
プレート(IPCA)は若干の臭気のみ)がありますが、特に有害ではなく、換気及び顔を近づけない等、通常の発煙物と
同等の処置を行ってください。

⑤保温プレートは高い断熱効果を生み出すため、製品内部に空洞を持たせております。また、表面にスジが出る場合も
ありますが、特性・断熱効果に影響はありません。

加工上の留意点

①加工の際、粉塵を集塵機で吸引し、粉塵が飛散しないようご注意ください。(図B-①)
また、保温プレートは軟らかいため、加工台にしっかりと固定してください。
アスベスト等の特定化学物質は含んでおりませんが、マスク、保護メガネ着用等、通常の粉塵作業に対する安全措置は
必要です。また、ガラス繊維を含んでおりますので人によってはかゆみ等の皮膚に対する影響がでることがあります。
取り扱い時は手袋等の着用をお勧めします。
その他工作機械の摺動部等に粉塵が付着すると、摩耗により機械精度が悪くなることがあります。

②ドリル等穴あけの際には割れが発生することがありますので、穴のピッチ、穴径、加工条件等には注意が必要です。(図B-②)

③タップ加工、3次元加工などは積層成形品ですので不適です。特に積層方向への穴あけ、切り込み等の加工は
クラックの要因 となりますのでなるべくお避けください。(図C)

加工条件

 旋削フライス穴あけ
工具超硬
(K−10)
超硬
(K−10)
超硬
(K−10)
切削速度V
(m/min)
刃物大~刃物小
45~200
刃物大~刃物小
100~300
刃物大~刃物小
120~350
回転数(rpm)刃物大~刃物小
50~1000
刃物大~刃物小
300~1000
φ2キリ 1000~1500
φ5キリ 500~1000
切込(mm)0.3~0.50.5~2.0
送り(mm/回転)0.1~0.20.1~0.20.1~0.5
[ ! ]記載の数値は参考値です。
[ ! ]抜け際は非常に割れやすいため、プレート等の下敷きを予めご用意ください。
(図A)
(図B)
(図C)

[ ! ]上図のような方向への加工は
なるべく避けてください。

断熱板の物性値情報

項目単位高強度高温耐久
HIPYAHIPYNHIPLAHIPLR
成分主基材ガラス繊維ガラス繊維ガラス繊維ガラス繊維
主材料耐熱エポキシ
樹脂
耐熱エポキシ
樹脂
ケイ酸系
バインダ
無機系
電気的
性質
貫層破壊電圧kV/mm2715以上1022
体積
抵抗率
4h/150℃Ω-cm2.0×10151014~10155.7×1016
100h/25℃/90%RHΩ-cm1.0×10141013~10148.2×1015
表面抵抗Ω2.0×10151014~10153.0×10161017
絶縁抵抗常態Ω1013~10141013~10141.0×1081016
煮沸後Ω1011~10131011~10132.0×1031010~1011
機械的
性質
曲げ強さMpa450~540550~600145130~145
圧縮強さ層に垂直Mpa500~580580~630439420~480
層に水平Mpa270~390350~4009845~70
ヤング率Mpa8,40027,500~28,50019,80025,800
アイゾット衝撃強さ4.6以上5.4~6.42.91.5~2.5
ヘキ開強さkN7.8~10.87.0~9.03.12.0~3.0
熱的
性質
推奨使用温度(注1)常温~200常温~200ー80~400常温~400
参考・破壊温度(注2)300
膨張率−16.5×10−58.9×10−52.6×10−52.3×10−5
熱伝導率W/m・K0.30.210.240.3
cal/cm・sec・℃0.72×10−30.50×10−30.57×10−30.72×10−3
比熱J/g・K1.10.71.130.9
その他耐アーク性sec180185~195345360~420
吸水率%0.050.02~0.050.050.1
比重1.8~1.91.8~2.02.02.0~2.1
褐色
自然色
白色
白色
[ ! ]試験方法は、JIS K6911に準ずる。
[ ! ]記載の数値は代表値であり保証値ではありません。上表掲載以外のデータはございません。
[ ! ]熱伝導率は定常法にて測定
(注1)「推奨使用温度」とは、ある程度長期間使用しても急激な品質の低下がない温度を示します。下記「断熱板特性グラフ」参照
(注2)「破壊温度」とは、炭化開始・崩壊・溶融する温度を示します。

断熱板特性グラフ

(下記グラフは実測値の一例です。測定条件によりばらつきがあるので、 参考値としてお考えください。)

圧縮強度の温度特性(熱劣化後)

圧縮強度の温度特性

関連リンク

カタログ規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。
ご利用サービスを選択ください。
・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品(meviy 2D)」へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
※どちらのサービスもご利用には会員登録・ログインが必要です。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

型番リスト

表示件数
型番

推奨使用温度

(℃)

熱伝導率 ※断熱性:低>高

(W/m・k)

用途

穴数

長さ A

(mm)

幅 B

(mm)

板厚 T

(mm)

A・B寸公差

F寸

(mm)

G寸

(mm)

通し穴 ボルト呼び径

ザグリ穴 ボルト呼び径

皿穴 ボルト呼び径

ネジインサート ボルト呼び径

公差選択

タイプ

材質証明書:材質

RoHS?最小発注数量
-80~400
0.24
高温耐久
2穴
20 ~ 800
20 ~ 600
3 ~ 15
1.0~0
9 ~ 791
5 ~ 595
-
-
-
3 ~ 10
指定なし
2H(2穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:ケイ酸系バインダ)
10
1個
-80~400
0.24
高温耐久
2穴
20 ~ 800
20 ~ 600
3 ~ 15
1.0~0
9 ~ 791
5 ~ 595
3 ~ 10
-
-
-
指定なし
2H(2穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:ケイ酸系バインダ)
10
1個
-80~400
0.24
高温耐久
2穴
20 ~ 800
20 ~ 600
3 ~ 15
1.0~0
9 ~ 791
5 ~ 595
-
-
3 ~ 6
-
指定なし
2H(2穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:ケイ酸系バインダ)
10
1個
-80~400
0.24
高温耐久
2穴
20 ~ 800
20 ~ 600
3 ~ 15
1.0~0
9 ~ 791
5 ~ 595
-
4 ~ 8
-
-
指定なし
2H(2穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:ケイ酸系バインダ)
10
1個
-80~400
0.24
高温耐久
4穴
20 ~ 800
20 ~ 600
3 ~ 15
1.0~0
9 ~ 791
9 ~ 591
-
-
-
3 ~ 10
指定なし
4H(4穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:ケイ酸系バインダ)
10
1個
-80~400
0.24
高温耐久
4穴
20 ~ 800
20 ~ 600
3 ~ 15
1.0~0
9 ~ 791
9 ~ 591
3 ~ 10
-
-
-
指定なし
4H(4穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:ケイ酸系バインダ)
10
1個
-80~400
0.24
高温耐久
4穴
20 ~ 800
20 ~ 600
3 ~ 15
1.0~0
9 ~ 791
9 ~ 591
-
-
3 ~ 6
-
指定なし
4H(4穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:ケイ酸系バインダ)
10
1個
-80~400
0.24
高温耐久
4穴
20 ~ 800
20 ~ 600
3 ~ 15
1.0~0
9 ~ 791
9 ~ 591
-
4 ~ 8
-
-
指定なし
4H(4穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:ケイ酸系バインダ)
10
1個
-80~400
0.24
高温耐久
6穴
20 ~ 800
20 ~ 600
3 ~ 15
1.0~0
9 ~ 395
9 ~ 591
-
-
-
3 ~ 10
指定なし
6H(6穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:ケイ酸系バインダ)
10
1個
-80~400
0.24
高温耐久
6穴
20 ~ 800
20 ~ 600
3 ~ 15
1.0~0
9 ~ 395
9 ~ 591
3 ~ 10
-
-
-
指定なし
6H(6穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:ケイ酸系バインダ)
10
1個
-80~400
0.24
高温耐久
6穴
20 ~ 800
20 ~ 600
3 ~ 15
1.0~0
9 ~ 395
9 ~ 591
-
-
3 ~ 6
-
指定なし
6H(6穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:ケイ酸系バインダ)
10
1個
-80~400
0.24
高温耐久
6穴
20 ~ 800
20 ~ 600
3 ~ 15
1.0~0
9 ~ 395
9 ~ 591
-
4 ~ 8
-
-
指定なし
6H(6穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:ケイ酸系バインダ)
10
1個
-80~400
0.24
高温耐久
穴加工無し
20 ~ 800
20 ~ 600
3 ~ 15
1.0~0
-
-
-
-
-
-
指定なし
穴加工無し
主基材:ガラス繊維(主材料:ケイ酸系バインダ)
10
1個
-80~400
0.24
高温耐久
2穴
20 ~ 300
20 ~ 300
3 ~ 15
±0.3
9 ~ 291
5 ~ 295
-
-
-
3 ~ 8
P(高精度)
2H(2穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:ケイ酸系バインダ)
10
1個
-80~400
0.24
高温耐久
2穴
20 ~ 300
20 ~ 300
3 ~ 15
±0.3
9 ~ 291
5 ~ 295
3 ~ 10
-
-
-
P(高精度)
2H(2穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:ケイ酸系バインダ)
10
1個
-80~400
0.24
高温耐久
2穴
20 ~ 300
20 ~ 300
3 ~ 15
±0.3
9 ~ 291
5 ~ 295
-
-
3 ~ 6
-
P(高精度)
2H(2穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:ケイ酸系バインダ)
10
1個
-80~400
0.24
高温耐久
2穴
20 ~ 300
20 ~ 300
3 ~ 15
±0.3
9 ~ 291
5 ~ 295
-
4 ~ 8
-
-
P(高精度)
2H(2穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:ケイ酸系バインダ)
10
1個
-80~400
0.24
高温耐久
4穴
20 ~ 300
20 ~ 300
3 ~ 15
±0.3
9 ~ 291
9 ~ 291
-
-
-
3 ~ 8
P(高精度)
4H(4穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:ケイ酸系バインダ)
10
1個
-80~400
0.24
高温耐久
4穴
20 ~ 300
20 ~ 300
3 ~ 15
±0.3
9 ~ 291
9 ~ 291
3 ~ 10
-
-
-
P(高精度)
4H(4穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:ケイ酸系バインダ)
10
1個
-80~400
0.24
高温耐久
4穴
20 ~ 300
20 ~ 300
3 ~ 15
±0.3
9 ~ 291
9 ~ 291
-
-
3 ~ 6
-
P(高精度)
4H(4穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:ケイ酸系バインダ)
10
1個
-80~400
0.24
高温耐久
4穴
20 ~ 300
20 ~ 300
3 ~ 15
±0.3
9 ~ 291
9 ~ 291
-
4 ~ 8
-
-
P(高精度)
4H(4穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:ケイ酸系バインダ)
10
1個
-80~400
0.24
高温耐久
6穴
20 ~ 300
20 ~ 300
3 ~ 15
±0.3
9 ~ 145
9 ~ 291
-
-
-
3 ~ 8
P(高精度)
6H(6穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:ケイ酸系バインダ)
10
1個
-80~400
0.24
高温耐久
6穴
20 ~ 300
20 ~ 300
3 ~ 15
±0.3
9 ~ 145
9 ~ 291
3 ~ 10
-
-
-
P(高精度)
6H(6穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:ケイ酸系バインダ)
10
1個
-80~400
0.24
高温耐久
6穴
20 ~ 300
20 ~ 300
3 ~ 15
±0.3
9 ~ 145
9 ~ 291
-
-
3 ~ 6
-
P(高精度)
6H(6穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:ケイ酸系バインダ)
10
1個
-80~400
0.24
高温耐久
6穴
20 ~ 300
20 ~ 300
3 ~ 15
±0.3
9 ~ 145
9 ~ 291
-
4 ~ 8
-
-
P(高精度)
6H(6穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:ケイ酸系バインダ)
10
1個
-80~400
0.24
高温耐久
穴加工無し
20 ~ 300
20 ~ 300
3 ~ 15
±0.3
-
-
-
-
-
-
P(高精度)
穴加工無し
主基材:ガラス繊維(主材料:ケイ酸系バインダ)
10
1個
常温~400
0.30
高温耐久
2穴
20 ~ 800
20 ~ 600
3 ~ 15
1.0~0
9 ~ 791
5 ~ 595
-
-
-
3 ~ 10
指定なし
2H(2穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:耐熱エポキシ樹脂)
10
1個
常温~400
0.30
高温耐久
2穴
20 ~ 800
20 ~ 600
3 ~ 15
1.0~0
9 ~ 791
5 ~ 595
3 ~ 10
-
-
-
指定なし
2H(2穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:耐熱エポキシ樹脂)
10
1個
常温~400
0.30
高温耐久
2穴
20 ~ 800
20 ~ 600
3 ~ 15
1.0~0
9 ~ 791
5 ~ 595
-
-
3 ~ 6
-
指定なし
2H(2穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:耐熱エポキシ樹脂)
10
1個
常温~400
0.30
高温耐久
2穴
20 ~ 800
20 ~ 600
3 ~ 15
1.0~0
9 ~ 791
5 ~ 595
-
4 ~ 8
-
-
指定なし
2H(2穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:耐熱エポキシ樹脂)
10
1個
常温~400
0.30
高温耐久
4穴
20 ~ 800
20 ~ 600
3 ~ 15
1.0~0
9 ~ 791
9 ~ 591
-
-
-
3 ~ 10
指定なし
4H(4穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:耐熱エポキシ樹脂)
10
1個
常温~400
0.30
高温耐久
4穴
20 ~ 800
20 ~ 600
3 ~ 15
1.0~0
9 ~ 791
9 ~ 591
3 ~ 10
-
-
-
指定なし
4H(4穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:耐熱エポキシ樹脂)
10
1個
常温~400
0.30
高温耐久
4穴
20 ~ 800
20 ~ 600
3 ~ 15
1.0~0
9 ~ 791
9 ~ 591
-
-
3 ~ 6
-
指定なし
4H(4穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:耐熱エポキシ樹脂)
10
1個
常温~400
0.30
高温耐久
4穴
20 ~ 800
20 ~ 600
3 ~ 15
1.0~0
9 ~ 791
9 ~ 591
-
4 ~ 8
-
-
指定なし
4H(4穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:耐熱エポキシ樹脂)
10
1個
常温~400
0.30
高温耐久
6穴
20 ~ 800
20 ~ 600
3 ~ 15
1.0~0
9 ~ 395
9 ~ 591
-
-
-
3 ~ 10
指定なし
6H(6穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:耐熱エポキシ樹脂)
10
1個
常温~400
0.30
高温耐久
6穴
20 ~ 800
20 ~ 600
3 ~ 15
1.0~0
9 ~ 395
9 ~ 591
3 ~ 10
-
-
-
指定なし
6H(6穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:耐熱エポキシ樹脂)
10
1個
常温~400
0.30
高温耐久
6穴
20 ~ 800
20 ~ 600
3 ~ 15
1.0~0
9 ~ 395
9 ~ 591
-
-
3 ~ 6
-
指定なし
6H(6穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:耐熱エポキシ樹脂)
10
1個
常温~400
0.30
高温耐久
6穴
20 ~ 800
20 ~ 600
3 ~ 15
1.0~0
9 ~ 395
9 ~ 591
-
4 ~ 8
-
-
指定なし
6H(6穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:耐熱エポキシ樹脂)
10
1個
常温~400
0.30
高温耐久
穴加工無し
20 ~ 800
20 ~ 600
3 ~ 15
1.0~0
-
-
-
-
-
-
指定なし
穴加工無し
主基材:ガラス繊維(主材料:耐熱エポキシ樹脂)
10
1個
常温~400
0.30
高温耐久
2穴
20 ~ 300
20 ~ 300
3 ~ 15
±0.3
9 ~ 291
5 ~ 295
-
-
-
3 ~ 10
P(高精度)
2H(2穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:耐熱エポキシ樹脂)
10
1個
常温~400
0.30
高温耐久
2穴
20 ~ 300
20 ~ 300
3 ~ 15
±0.3
9 ~ 291
5 ~ 295
3 ~ 10
-
-
-
P(高精度)
2H(2穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:耐熱エポキシ樹脂)
10
1個
常温~400
0.30
高温耐久
2穴
20 ~ 300
20 ~ 300
3 ~ 15
±0.3
9 ~ 291
5 ~ 295
-
-
3 ~ 6
-
P(高精度)
2H(2穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:耐熱エポキシ樹脂)
10
1個
常温~400
0.30
高温耐久
2穴
20 ~ 300
20 ~ 300
3 ~ 15
±0.3
9 ~ 291
5 ~ 295
-
4 ~ 8
-
-
P(高精度)
2H(2穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:耐熱エポキシ樹脂)
10
1個
常温~400
0.30
高温耐久
4穴
20 ~ 300
20 ~ 300
3 ~ 15
±0.3
9 ~ 291
9 ~ 291
-
-
-
3 ~ 10
P(高精度)
4H(4穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:耐熱エポキシ樹脂)
10
1個
常温~400
0.30
高温耐久
4穴
20 ~ 300
20 ~ 300
3 ~ 15
±0.3
9 ~ 291
9 ~ 291
3 ~ 10
-
-
-
P(高精度)
4H(4穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:耐熱エポキシ樹脂)
10
1個
常温~400
0.30
高温耐久
4穴
20 ~ 300
20 ~ 300
3 ~ 15
±0.3
9 ~ 291
9 ~ 291
-
-
3 ~ 6
-
P(高精度)
4H(4穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:耐熱エポキシ樹脂)
10
1個
常温~400
0.30
高温耐久
4穴
20 ~ 300
20 ~ 300
3 ~ 15
±0.3
9 ~ 291
9 ~ 291
-
4 ~ 8
-
-
P(高精度)
4H(4穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:耐熱エポキシ樹脂)
10
1個
常温~400
0.30
高温耐久
6穴
20 ~ 300
20 ~ 300
3 ~ 15
±0.3
9 ~ 145
9 ~ 291
-
-
-
3 ~ 10
P(高精度)
6H(6穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:耐熱エポキシ樹脂)
10
1個
常温~400
0.30
高温耐久
6穴
20 ~ 300
20 ~ 300
3 ~ 15
±0.3
9 ~ 145
9 ~ 291
3 ~ 10
-
-
-
P(高精度)
6H(6穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:耐熱エポキシ樹脂)
10
1個
常温~400
0.30
高温耐久
6穴
20 ~ 300
20 ~ 300
3 ~ 15
±0.3
9 ~ 145
9 ~ 291
-
-
3 ~ 6
-
P(高精度)
6H(6穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:耐熱エポキシ樹脂)
10
1個
常温~400
0.30
高温耐久
6穴
20 ~ 300
20 ~ 300
3 ~ 15
±0.3
9 ~ 145
9 ~ 291
-
4 ~ 8
-
-
P(高精度)
6H(6穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:耐熱エポキシ樹脂)
10
1個
常温~400
0.30
高温耐久
穴加工無し
20 ~ 300
20 ~ 300
3 ~ 15
±0.3
-
-
-
-
-
-
P(高精度)
穴加工無し
主基材:ガラス繊維(主材料:耐熱エポキシ樹脂)
10
1個
常温~200
0.30
高強度
2穴
20 ~ 800
20 ~ 600
3 ~ 15
1.0~0
9 ~ 791
5 ~ 595
-
-
-
3 ~ 10
指定なし
2H(2穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:超耐熱エポキシ樹脂)
10
1個
常温~200
0.30
高強度
2穴
20 ~ 800
20 ~ 600
3 ~ 15
1.0~0
9 ~ 791
5 ~ 595
3 ~ 10
-
-
-
指定なし
2H(2穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:超耐熱エポキシ樹脂)
10
1個
常温~200
0.30
高強度
2穴
20 ~ 800
20 ~ 600
3 ~ 15
1.0~0
9 ~ 791
5 ~ 595
-
-
3 ~ 6
-
指定なし
2H(2穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:超耐熱エポキシ樹脂)
10
1個
常温~200
0.30
高強度
2穴
20 ~ 800
20 ~ 600
3 ~ 15
1.0~0
9 ~ 791
5 ~ 595
-
4 ~ 8
-
-
指定なし
2H(2穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:超耐熱エポキシ樹脂)
10
1個
常温~200
0.30
高強度
4穴
20 ~ 800
20 ~ 600
3 ~ 15
1.0~0
9 ~ 791
9 ~ 591
-
-
-
3 ~ 10
指定なし
4H(4穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:超耐熱エポキシ樹脂)
10
1個
常温~200
0.30
高強度
4穴
20 ~ 800
20 ~ 600
3 ~ 15
1.0~0
9 ~ 791
9 ~ 591
3 ~ 10
-
-
-
指定なし
4H(4穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:超耐熱エポキシ樹脂)
10
1個
常温~200
0.30
高強度
4穴
20 ~ 800
20 ~ 600
3 ~ 15
1.0~0
9 ~ 791
9 ~ 591
-
-
3 ~ 6
-
指定なし
4H(4穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:超耐熱エポキシ樹脂)
10
1個
常温~200
0.30
高強度
4穴
20 ~ 800
20 ~ 600
3 ~ 15
1.0~0
9 ~ 791
9 ~ 591
-
4 ~ 8
-
-
指定なし
4H(4穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:超耐熱エポキシ樹脂)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
2日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
2日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
3日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目

詳細情報

基本情報

高強度グレードは圧縮強度・曲げ強度が高く、各種金型や加熱炉などの断熱板としてご利用頂けます。
高温耐久グレードは圧縮強度・曲げ強度が落ちにくく、電気炉周りの耐熱絶縁材としてご利用いただけます。
母材違いの同グレード品を追加しました。
同グレード品の違いについてはこちらをご参照ください。

ご注意

  • 同グレードでTYPEが2種類ずつあります。
    高強度グレードは安価なHIPYAと圧縮・曲げ強度がより優れたHIPYNがあります。
    高温耐久グレードは安価なHIPLRと短納期(最短1日目出荷)でご注文可能なHIPLAがございます。
  • 商品特徴についてはこちらをご参照ください。
    比重、熱伝導率など物性値情報についてはこちらからご確認ください。
  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、 製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

[ ! ]価格表に「-」の表記はお取り扱いがございません。
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式
T
A
¥基準単価
B
20~50
51~100
101~150
151~200
201~250
251~300
301~350
351~400
401~450
451~500
501~550
551~600
HIPYA
3
20~50
620
51~100
870
1,450
101~150
1,450
1,800
3,020
151~200
1,850
3,060
3,590
5,390
201~250
2,130
3,590
3,870
5,820
7,560
251~300
2,450
3,870
4,060
6,100
7,750
9,690
301~350
2,750
4,890
5,340
7,990
9,500
11,620
14,230
351~400
3,060
5,510
6,380
9,540
11,580
13,570
16,590
20,220
401~450
3,370
6,130
8,870
11,630
14,370
15,500
18,950
22,710
24,570
451~500
3,660
6,720
9,790
12,850
15,920
17,440
21,320
25,170
27,410
30,240
501~550
4,130
7,640
11,170
14,690
18,270
19,850
21,740
27,410
30,240
34,020
37,800
551~600
4,440
8,260
12,100
15,920
19,750
22,680
24,570
30,240
34,020
37,800
40,640
43,470
601~650
4,740
8,870
13,020
17,100
21,230
24,570
27,410
34,020
37,800
40,640
43,470
48,200
651~700
5,050
9,490
13,920
18,430
22,870
27,410
30,240
36,050
40,640
43,470
48,200
52,920
701~750
5,370
10,100
14,850
19,580
24,360
29,130
34,020
38,500
43,470
48,200
52,920
56,700
751~800
5,650
10,710
15,760
20,750
25,840
30,940
36,050
40,980
46,080
51,180
56,700
59,540
5
20~50
710
51~100
1,000
1,700
101~150
1,700
2,050
3,400
151~200
2,430
3,550
3,870
5,820
201~250
2,840
4,730
5,160
7,560
9,260
251~300
3,230
5,390
5,630
8,410
10,640
13,280
301~350
3,650
6,380
6,670
9,980
12,340
15,400
18,480
351~400
4,050
7,300
8,370
12,530
15,360
18,570
21,550
26,840
401~450
4,460
8,120
11,760
15,120
18,520
21,220
24,620
29,960
33,080
451~500
4,870
8,910
12,980
17,010
20,840
23,870
27,690
33,240
35,910
38,750
501~550
5,470
10,140
14,810
18,900
22,680
25,520
29,300
35,910
38,750
42,050
47,250
551~600
5,880
10,940
16,000
20,790
25,520
29,770
32,130
38,750
42,050
47,250
51,980
56,700
601~650
6,290
11,760
17,280
22,710
28,350
32,130
35,440
42,050
47,250
51,980
56,700
63,320
651~700
6,690
12,560
18,430
24,360
30,270
35,440
37,800
47,250
51,980
56,700
63,320
69,930
701~750
6,900
13,380
19,750
26,000
32,260
38,500
44,420
51,180
56,700
63,320
69,930
75,600
751~800
7,500
14,200
20,900
27,650
34,240
40,980
47,730
54,310
61,070
67,810
74,390
75,860
10
20~50
1,000
51~100
1,200
2,050
101~150
2,050
2,740
5,010
151~200
3,640
5,340
6,480
9,690
201~250
4,610
7,750
8,560
9,880
16,310
251~300
5,260
9,120
9,410
12,340
17,820
22,260
301~350
5,920
9,920
11,150
14,790
21,450
26,700
32,130
351~400
6,570
11,820
13,510
17,250
26,370
31,140
37,470
43,450
401~450
7,220
13,150
19,090
19,710
30,940
35,580
42,810
48,720
54,640
451~500
7,880
14,470
20,790
22,170
34,240
40,030
47,410
53,990
60,480
64,260
501~550
8,870
16,440
22,680
23,630
37,800
41,580
49,140
60,480
64,260
69,930
75,600
551~600
9,520
17,770
25,520
28,350
40,640
45,360
54,810
64,260
69,930
75,600
76,760
82,110
601~650
10,190
19,090
27,980
33,080
44,420
50,090
58,590
68,990
75,600
76,760
82,110
89,250
651~700
10,850
20,400
29,960
37,800
48,200
56,700
63,320
74,660
76,760
82,110
89,250
102,640
701~750
11,500
21,720
31,930
42,530
51,980
61,430
68,990
75,860
82,110
89,250
102,640
115,130
751~800
12,160
23,040
33,900
44,760
55,630
66,150
75,600
80,330
89,250
102,640
115,130
124,950
15
20~50
1,340
51~100
1,740
2,840
101~150
3,080
4,060
7,710
151~200
5,670
7,990
8,940
13,380
201~250
6,560
10,640
12,000
17,060
22,960
251~300
7,500
7,330
13,700
20,510
26,370
32,940
301~350
8,430
15,020
16,310
24,380
31,140
38,890
46,640
351~400
9,380
16,950
20,130
29,820
38,560
46,070
54,390
61,890
401~450
10,330
18,750
27,150
34,070
44,110
52,640
61,070
69,460
75,860
451~500
11,250
20,580
29,960
38,330
48,720
58,100
67,480
76,870
83,000
93,710
501~550
12,670
23,530
34,240
39,690
52,920
60,480
70,880
83,000
89,250
105,320
111,560
551~600
13,610
25,340
37,030
45,830
56,700
66,150
77,490
88,360
95,500
111,560
118,700
129,410
601~650
14,540
27,150
40,160
51,030
60,480
72,290
80,330
93,710
107,100
118,700
125,840
142,800
651~700
15,490
29,130
42,530
54,340
64,260
77,490
87,470
99,960
114,690
125,840
133,880
156,190
701~750
16,420
31,190
43,000
57,650
68,510
79,880
91,930
106,210
117,810
133,880
147,260
165,110
751~800
17,280
33,080
47,250
61,430
75,600
84,790
98,180
117,810
131,200
147,260
162,440
178,500
HIPYN
3
20~50
750
51~100
1,050
1,740
101~150
1,740
2,160
3,630
151~200
2,220
3,680
4,310
6,470
201~250
2,560
4,310
4,650
6,990
9,080
251~300
2,940
4,650
4,880
7,320
9,300
11,630
301~350
3,300
5,870
6,410
9,590
11,400
13,950
17,080
351~400
3,680
6,620
7,660
11,450
13,900
16,290
19,910
24,270
401~450
4,050
7,360
10,650
13,960
17,250
18,600
22,740
27,260
29,490
451~500
4,400
8,070
11,750
15,420
19,110
20,930
25,590
30,210
32,900
36,290
501~550
4,960
9,170
13,410
17,630
21,930
23,820
26,090
32,900
36,290
40,830
45,360
551~600
5,330
9,920
14,520
19,110
23,700
27,220
29,490
36,290
40,830
45,360
48,770
52,170
601~650
5,690
10,650
15,630
20,520
25,480
29,490
32,900
40,830
45,360
48,770
52,170
57,840
651~700
6,060
11,390
16,710
22,120
27,450
32,900
36,290
43,260
48,770
52,170
57,840
63,510
701~750
6,450
12,120
17,820
23,500
29,240
34,960
40,830
46,200
52,170
57,840
63,510
68,040
751~800
6,780
12,860
18,920
24,900
31,010
37,130
43,260
49,180
55,300
61,420
68,040
71,450
5
20~50
860
51~100
1,200
2,040
101~150
2,040
2,460
4,080
151~200
2,920
4,260
4,650
6,990
201~250
3,410
5,680
6,200
9,080
11,120
251~300
3,880
6,470
6,760
10,100
12,770
15,940
301~350
4,380
7,660
8,010
11,980
14,810
18,480
22,180
351~400
4,860
8,760
10,050
15,040
18,440
22,290
25,860
32,210
401~450
5,360
9,750
14,120
18,150
22,230
25,470
29,550
35,960
39,700
451~500
5,850
10,700
15,580
20,420
25,010
28,650
33,230
39,890
43,100
46,500
501~550
6,570
12,170
17,780
22,680
27,220
30,630
35,160
43,100
46,500
50,460
56,700
551~600
7,060
13,130
19,200
24,950
30,630
35,730
38,560
46,500
50,460
56,700
62,380
68,040
601~650
7,550
14,120
20,740
27,260
34,020
38,560
42,530
50,460
56,700
62,380
68,040
75,990
651~700
8,030
15,080
22,120
29,240
36,330
42,530
45,360
56,700
62,380
68,040
75,990
83,920
701~750
8,280
16,060
23,700
31,200
38,720
46,200
53,310
61,420
68,040
75,990
83,920
90,720
751~800
9,000
17,040
25,080
33,180
41,090
49,180
57,280
65,180
73,290
81,380
89,270
91,040
10
20~50
1,200
51~100
1,440
2,460
101~150
2,460
3,290
6,020
151~200
4,370
6,410
7,780
11,630
201~250
5,540
9,300
10,280
11,860
19,580
251~300
6,320
10,950
11,300
14,810
21,390
26,720
301~350
7,110
11,910
13,380
17,750
25,740
32,040
38,560
351~400
7,890
14,190
16,220
20,700
31,650
37,370
44,970
52,140
401~450
8,670
15,780
22,910
23,660
37,130
42,700
51,380
58,470
65,570
451~500
9,460
17,370
24,950
26,610
41,090
48,040
56,900
64,790
72,580
77,120
501~550
10,650
19,730
27,220
28,360
45,360
49,900
58,970
72,580
77,120
83,920
90,720
551~600
11,430
21,330
30,630
34,020
48,770
54,440
65,780
77,120
83,920
90,720
92,120
98,540
601~650
12,230
22,910
33,580
39,700
53,310
60,110
70,310
82,790
90,720
92,120
98,540
107,100
651~700
13,020
24,480
35,960
45,360
57,840
68,040
75,990
89,600
92,120
98,540
107,100
123,170
701~750
13,800
26,070
38,320
51,040
62,380
73,720
82,790
91,040
98,540
107,100
123,170
138,160
751~800
14,600
27,650
40,680
53,720
66,760
79,380
90,720
96,400
107,100
123,170
138,160
149,940
15
20~50
1,610
51~100
2,090
3,410
101~150
3,700
4,880
9,260
151~200
6,810
9,590
10,730
16,060
201~250
7,880
12,770
14,400
20,480
27,560
251~300
9,000
8,800
16,440
24,620
31,650
39,530
301~350
10,120
18,030
19,580
29,260
37,370
46,670
55,970
351~400
11,260
20,340
24,160
35,790
46,280
55,290
65,270
74,270
401~450
12,400
22,500
32,580
40,890
52,940
63,170
73,290
83,360
91,040
451~500
13,500
24,700
35,960
46,000
58,470
69,720
80,980
92,250
99,600
112,460
501~550
15,210
28,240
41,090
47,630
63,510
72,580
85,060
99,600
107,100
126,390
133,880
551~600
16,340
30,410
44,440
55,000
68,040
79,380
92,990
106,040
114,600
133,880
142,440
155,300
601~650
17,450
32,580
48,200
61,240
72,580
86,750
96,400
112,460
128,520
142,440
151,010
171,360
651~700
18,590
34,960
51,040
65,210
77,120
92,990
104,970
119,960
137,630
151,010
160,660
187,430
701~750
19,710
37,430
51,600
69,180
82,220
95,860
110,320
127,460
141,380
160,660
176,720
198,140
751~800
20,740
39,700
56,700
73,720
90,720
101,750
117,820
141,380
157,440
176,720
194,930
214,200
HIPLA
3
20~50
870
51~100
1,620
2,460
101~150
2,040
3,270
4,480
151~200
2,460
4,080
5,700
7,340
201~250
2,850
4,880
6,930
8,980
11,010
251~300
3,270
5,700
8,160
10,620
13,060
15,520
301~350
3,660
5,740
8,600
12,240
15,090
17,940
20,820
351~400
4,080
6,030
10,620
13,860
17,130
20,400
23,700
27,000
401~450
4,480
6,300
11,460
15,520
19,180
22,830
26,550
30,270
33,790
451~500
4,880
7,160
13,060
17,130
21,220
25,230
29,400
33,570
37,520
41,690
501~550
5,500
10,210
14,900
19,590
24,360
28,970
33,570
38,410
43,010
47,830
52,450
551~600
5,920
11,010
16,130
21,220
26,330
31,370
36,420
41,690
46,750
51,800
56,840
62,110
601~650
6,300
11,820
17,360
22,830
28,300
33,790
39,280
44,980
50,470
55,970
61,450
66,930
651~700
6,730
12,660
18,560
24,580
30,490
36,420
42,350
48,060
53,990
59,900
65,840
71,760
701~750
7,150
13,470
19,790
26,100
32,470
38,840
45,200
51,350
57,710
64,080
70,440
76,810
751~800
7,550
14,280
21,010
27,650
34,450
41,250
48,060
54,640
61,450
68,250
74,840
81,640
5
20~50
1,160
51~100
2,160
3,230
101~150
2,690
4,320
5,940
151~200
3,230
5,390
7,570
9,740
201~250
3,790
6,490
9,200
11,900
14,580
251~300
4,320
7,180
10,820
14,060
17,310
20,570
301~350
4,870
7,440
12,440
16,210
20,010
23,700
27,650
351~400
5,390
8,140
14,060
18,390
22,830
27,000
31,370
35,760
401~450
5,940
8,600
15,680
20,570
25,450
30,270
35,110
39,940
44,980
451~500
6,490
10,020
17,310
22,830
28,080
33,570
38,840
44,330
49,820
55,080
501~550
7,300
13,510
19,750
25,890
32,260
38,410
44,550
50,930
57,060
63,200
69,570
551~600
7,830
14,580
21,350
28,080
34,890
41,690
48,500
55,080
61,890
68,680
75,500
82,290
601~650
8,380
15,680
23,040
30,270
37,520
44,980
52,220
59,470
66,710
74,170
81,420
88,650
651~700
8,930
16,760
24,580
32,470
40,380
48,060
55,970
63,860
71,760
79,440
87,340
95,250
701~750
9,440
17,830
26,330
34,660
43,010
51,350
59,690
68,250
76,590
84,930
93,270
101,610
751~800
10,000
18,920
27,880
36,870
45,640
54,640
63,640
72,420
81,420
90,430
99,190
105,600
10
20~50
1,870
51~100
3,510
5,260
101~150
4,380
7,020
9,630
151~200
5,260
7,740
11,460
15,780
201~250
6,140
10,020
14,330
19,300
23,700
251~300
7,020
10,910
16,300
22,830
28,080
33,360
301~350
7,740
11,460
17,210
25,790
32,470
38,620
44,760
351~400
8,140
12,260
20,110
29,850
36,870
43,890
50,930
57,940
401~450
8,600
12,890
21,490
33,010
41,250
49,150
57,060
64,960
72,860
451~500
10,020
14,330
25,790
36,870
45,640
54,420
63,200
71,980
80,760
89,320
501~550
11,820
21,910
32,050
42,140
52,220
62,330
72,420
82,520
92,400
102,490
109,880
551~600
12,710
23,700
34,660
45,640
56,620
67,580
78,560
89,320
100,300
108,600
119,310
130,020
601~650
13,590
25,450
37,310
49,150
61,010
72,860
84,710
96,340
105,600
117,170
128,730
140,300
651~700
14,470
27,210
39,940
52,670
65,390
78,120
90,630
103,360
113,320
125,740
138,160
150,580
701~750
15,340
28,970
42,580
56,180
69,780
83,390
96,780
107,740
121,020
134,310
147,590
160,860
751~800
16,210
30,720
45,200
59,690
74,170
88,430
102,920
114,600
128,730
142,870
157,010
171,150
15
20~50
3,310
51~100
5,990
9,050
101~150
7,650
12,130
16,580
151~200
9,050
13,380
19,720
27,030
201~250
10,660
17,060
24,520
33,020
40,540
251~300
12,130
18,730
27,720
38,870
47,920
56,840
301~350
13,380
19,770
29,390
44,160
55,450
65,900
76,350
351~400
14,220
21,170
34,410
50,990
62,830
74,950
72,860
98,770
401~450
14,900
22,140
36,770
56,430
70,500
83,740
97,100
107,930
121,120
451~500
17,140
24,380
44,160
62,830
77,740
92,640
99,190
119,490
134,020
148,440
501~550
20,200
37,460
54,760
71,880
89,170
106,160
120,440
137,160
153,470
170,180
187,040
551~600
21,870
40,540
59,070
77,740
96,410
112,420
130,630
148,440
166,650
184,730
202,940
221,160
601~650
23,270
43,470
63,530
83,740
104,070
121,120
140,830
159,990
179,560
199,280
219,110
238,830
651~700
24,650
46,540
67,990
89,860
108,610
129,690
150,480
171,810
192,750
214,100
235,020
256,100
701~750
26,330
49,590
72,590
95,700
116,090
138,520
160,670
183,370
205,530
228,630
251,070
273,620
751~800
27,720
52,380
77,040
101,700
123,290
147,070
171,000
195,070
219,110
243,320
266,960
291,170
HIPLR320~50
750
51~100
1,390
2,110
101~150
1,750
2,800
3,850
151~200
2,110
3,510
4,890
6,300
201~250
2,440
4,190
5,940
7,700
9,450
251~300
2,800
4,890
7,000
9,100
11,200
13,310
301~350
3,150
4,930
7,380
10,500
12,940
15,390
17,850
351~400
3,510
5,170
9,100
11,880
14,680
17,490
20,320
23,140
401~450
3,850
5,400
9,820
13,310
16,450
19,570
22,770
25,950
28,970
451~500
4,190
6,140
11,200
14,680
18,190
21,630
25,200
28,780
32,160
35,730
501~550
4,720
8,750
12,780
16,800
20,880
24,840
28,780
32,930
36,870
41,000
44,960
551~600
5,080
9,450
13,830
18,190
22,580
26,900
31,230
35,730
40,070
44,400
48,720
53,240
601~650
5,400
10,140
14,880
19,570
24,260
28,970
33,670
38,560
43,270
47,970
52,670
57,370
651~700
5,770
10,860
15,920
21,070
26,140
31,230
36,300
41,200
46,280
51,350
56,430
61,510
701~750
6,130
11,550
16,970
22,380
27,830
33,300
38,750
44,010
49,470
54,930
60,390
65,840
751~800
6,480
12,240
18,010
23,700
29,530
35,370
41,200
46,840
52,670
58,500
64,160
69,980
520~50
990
51~100
1,860
2,780
101~150
2,310
3,700
5,100
151~200
2,780
4,620
6,490
8,360
201~250
3,250
5,570
7,890
10,200
12,510
251~300
3,700
6,160
9,270
12,060
14,850
17,640
301~350
4,180
6,390
10,670
13,900
17,160
20,320
23,700
351~400
4,620
6,980
12,060
15,760
19,570
23,140
26,900
30,660
401~450
5,100
7,380
13,440
17,640
21,820
25,950
30,100
34,240
38,560
451~500
5,570
8,590
14,850
19,570
24,070
28,780
33,300
38,000
42,710
47,220
501~550
6,260
11,590
16,930
22,200
27,650
32,930
38,190
43,650
48,910
54,180
59,640
551~600
6,720
12,510
18,300
24,070
29,910
35,730
41,580
47,220
53,050
58,870
64,710
70,540
601~650
7,190
13,440
19,750
25,950
32,160
38,560
44,760
50,980
57,180
63,580
69,790
75,990
651~700
7,650
14,370
21,070
27,830
34,620
41,200
47,970
54,740
61,510
68,100
74,870
81,640
701~750
8,100
15,290
22,580
29,710
36,870
44,010
51,170
58,500
65,650
72,810
79,950
87,100
751~800
8,570
16,220
23,900
31,600
39,130
46,840
54,550
62,080
69,790
77,510
85,030
90,520
1020~50
1,610
51~100
3,010
4,510
101~150
3,760
6,030
8,260
151~200
4,510
6,640
9,820
13,530
201~250
5,270
8,590
12,290
16,550
20,320
251~300
6,030
9,360
13,970
19,570
24,070
28,600
301~350
6,640
9,820
14,760
22,110
27,830
33,110
38,370
351~400
6,980
10,520
17,240
25,590
31,600
37,620
43,650
49,670
401~450
7,380
11,060
18,430
28,300
35,370
42,130
48,910
55,690
62,460
451~500
8,590
12,290
22,110
31,600
39,130
46,650
54,180
61,700
69,220
76,570
501~550
10,140
18,790
27,470
36,120
44,760
53,430
62,080
70,740
79,200
87,850
94,190
551~600
10,890
20,320
29,710
39,130
48,530
57,930
67,340
76,570
85,970
93,090
102,270
111,450
601~650
11,650
21,820
31,980
42,130
52,290
62,460
72,620
82,580
90,520
100,440
110,340
120,260
651~700
12,410
23,320
34,240
45,150
56,060
66,960
77,680
88,600
97,130
107,780
118,430
129,070
701~750
13,150
24,840
36,500
48,150
59,820
71,480
82,960
92,350
103,740
115,120
126,510
137,880
751~800
13,900
26,340
38,750
51,170
63,580
75,800
88,220
98,230
110,340
122,470
134,580
146,700
1520~50
2,840
51~100
5,130
7,760
101~150
6,570
10,400
14,220
151~200
7,760
11,470
16,910
23,170
201~250
9,140
14,630
21,020
28,310
34,750
251~300
10,400
16,060
23,760
33,320
41,080
48,720
301~350
11,470
16,950
25,200
37,860
47,530
56,490
65,440
351~400
12,190
18,150
29,500
43,710
53,860
64,250
62,460
84,670
401~450
12,780
18,990
31,520
48,370
60,430
71,780
83,240
92,520
103,820
451~500
14,690
20,900
37,860
53,860
66,640
79,410
85,030
102,420
114,880
127,240
501~550
17,320
32,120
46,940
61,620
76,430
90,990
103,230
117,570
131,550
145,880
160,320
551~600
18,750
34,750
50,640
66,640
82,640
96,370
111,970
127,240
142,840
158,340
173,960
189,570
601~650
19,950
37,260
54,450
71,780
89,200
103,820
120,710
137,140
153,910
170,820
187,820
204,720
651~700
21,140
39,890
58,280
77,030
93,100
111,160
128,980
147,270
165,220
183,510
201,450
219,510
701~750
22,580
42,510
62,220
82,030
99,510
118,730
137,720
157,180
176,170
195,970
215,200
234,540
751~800
23,760
44,910
66,040
87,180
105,680
126,070
146,580
167,210
187,820
208,560
228,830
249,570

■公差選択料金
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
追加価格¥基準単価
B
20〜100101〜200201〜300
A20〜100440
101〜2007501,050
201~3001,2601,5802,100

■穴加工料金
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
穴加工付
タイプ
¥基準単価
ボルト呼び
N(通し穴)Z(ザグリ穴)P(皿穴)M(ネジインサ−ト)
2H320420420650
4H6308408401,300
6H9501,2601,2601,620
[ ! ]穴加工付タイプは、標準タイプに穴加工料金を加えた金額になります。
(例)型式ABTFGボルト呼び径のとき
 HIPYA4H30020010F240G160Z6 
 
(標準タイプ基準単価)(穴加工料金)穴加工付タイプ単価
12,34084013,180円
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~5051~
値引率基準単価お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
■標準タイプ(HIPYA・HIPLA)
 2 日目出荷
    ご注文締切  
ストークT当日出荷1,600円/1本正午迄>>こちら
ストーク A早割 翌日出荷300円/1明細行PM 3:00迄

ストークA

翌日出荷800円/1本PM 6:00
[ ! ]ストークA早割は1明細行当たり一律300円
[ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律2,160円
■標準タイプ(HIPYN・HIPLR)・穴加工タイプ(HIPYA・HIPLA)
 3 日目出荷
    ご注文締切  

ストークA

翌日出荷800円/1本PM 6:00>>こちら
[ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律2,160円
[ ! ]HIPYN・HIPLRはストーク対応なし
■穴加工付タイプ(HIPYN・HIPLR)
 5 日目出荷
    ご注文締切  

ストークB

3日目出荷500円/1本PM 8:00迄>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律1,350円
[ ! ]HIPLRはストーク対応なし

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

断熱板 高強度・高温耐久グレードのレビュー
4.3平均満足度:4.314件のレビュー
試験装置の治具として
5
満足度:5.0
カット、穴あけを希望通りにして納品してもらえるので大変便利。 400℃まで耐えつつも低温でも耐久性があるので信頼できます...もっと読む
4人が参考にしています。
プラ型の断熱
5
満足度:5.0
圧力がかかる場所にはこれを使用しております。 厚みもそこそこ出ているので使いやすいです。
3人が参考にしています。
断熱材として(加工用材料)
4
満足度:4.0
イメージ通りの物が届きました。 A,B寸法を公差ありの「HIPYAP」で注文しました。 切断面も綺麗で公差も±0.1以内...もっと読む
3人が参考にしています。
断熱材として使用
5
満足度:5.0
とくになんの問題もなく使用できました。 母材の断面の加工も綺麗に仕上がっていました。
2人が参考にしています。
治具の断熱
5
満足度:5.0
熱源を使う治具の断熱板として購入しました。 指定位置に穴あけ加工が可能ですし、とても便利です。断熱効果も確認できました。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
断熱板 高強度・高温耐久グレード
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 断熱板 高温耐久グレード・高強度
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 断熱板 高温耐久グレード
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 断熱板 スタンダードグレード・高強度
断熱板 高耐熱グレード
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 断熱板 スタンダードグレード
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日2日目〜9日目〜9日目〜9日目〜3日目〜9日目〜
主基材ガラス繊維ガラス繊維ガラス繊維ガラス繊維-ガラス繊維
材質証明書対象---対象-

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

断熱板カテゴリの売れ筋ランキング