17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が78型番あります。

断熱板 スタンダード・耐熱グレード

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:2日目~5日目一部当日出荷可能

板厚3~15mmの断熱板です。高強度グレードは圧縮強度・曲げ強度が高く、各種金型や加熱炉などの断熱板と...

詳細を確認
  • 商品特徴についてはこちらをご参照ください。
    比重、熱伝導率など物性値情報についてはこちらからご確認ください。
  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、 製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が78型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

標準タイプ穴加工付きタイプ  
 -2穴-2H-4穴-4H-6穴-6H
[ ! ]A≧B
 
穴加工詳細
N(通し穴)Z(ザグリ穴)P(皿穴)M(ネジインサート)
 
ボルト
呼び径
   3      4      5      6      8      10   
d3.54.55.56.5911
d189.51114
h5679
 
 
ボルト
呼び径
   3      4      5      6   
d3.54.55.56.5
d17.59.511.513.5
h22.533.5
 
■表1
ボルト
呼び径
   3      4      5      6      8      10   
d3.54.55.56.5911
L3456810
4.567.591215
681012
   指定方法(例)M4-L6
[ ! ]L≦T-1
[ ! ]ネジインサートHLTSの詳細はこちら
 [ ! ]L+5<Tの場合は止まり穴になります。

製品仕様

Type
公差選択
A・B寸公差
材質
グレ-ド
使用雰囲気温度
主基材
主材料
HIPA
指定無し
+1.0
ガラス繊維
ホウ酸塩系
バインダ
スタンダ-ド
白色
常温~250℃
0
P
±0.3
HIPN
指定無し
+1.0
不飽和
ポリエステル
茶色
常温~200℃
0
P
±0.3
HIPHA
指定無し
+1.0
リン酸塩系
バインダ
耐熱
灰色
常温~500℃
0
P
±0.3
[ ! ]断熱板の特性、加工条件について>>こちらより詳細ご確認ください。
[ ! ]同グレード品の違いについては>>こちらをご参照ください。
[ ! ]UL難燃性規格は取得しておりません。
[ ! ]使用寿命に関するデータのご用意はございません。
[ ! ]真空中でのご使用可否に関するデータはございません。クリーンルームでの使用は推奨しておりません。

規格表

■標準タイプ
型式ABT
HIPA
HIPAP

100
200

80
100

5
10
■穴加工付タイプ
型式ABTFGボルト呼び径L
HIPAP2H
HIPA2H

80
300

40
100

10
15

F50
F200

G20
G30

N3
M10


L10
■標準タイプ
型式指定1mm単位選択
Type公差選択ABT
HIPA
HIPN
HIPHA
指定無し20〜80020〜6003
5
10
15
P20〜30020〜3003
5
10

15
■穴加工付タイプ
型式指定1mm単位選択
T
指定0.5mm単位ボルト呼び径選択
Type公差選択穴数ABFG通し穴ザグリ穴皿穴ネジインサ−ト
NZP L
HIPA
HIPN
HI
PHA
指定無し2H
4H
6H
20〜80020〜60039〜791
(2H・4Hタイプ)

9〜395
(6Hタイプ)
5〜595
(2H)

9〜591
(2H以外)
3
4
5
6
8
1
0
3   
5345634    穴加工詳細図
表1より選択
10456 34568 
1545683456810
P20〜30020〜30039〜291
(2H・4Hタイプ)
9〜145
(6Hタイプ)
5〜295
(2H)
9〜291
(2H以外)
3   
5345634    穴加工詳細図
表1より選択
10456 34568 
1545683456810
[ ! ]F寸の指定範囲は、2H・4Hタイプ選択の場合:d(d1)+5≦F≦A−d(d1)−5、6Hタイプ選択の場合:d(d1)+5≦F≦A/2−d(d1)/2−2.5が必要です。
[ ! ]G寸の指定範囲は、2Hタイプ選択の場合:d(d1)/2+2.5≦G≦B−d(d1)/2−2.5、4H・6Hタイプ選択の場合:d(d1)+5≦G≦B−d(d1)−5が必要です。
(dは通し穴、ネジインサート、d1はザグリ穴、皿穴選択のとき)
[ ! ]穴加工付タイプを選択の場合、N(通し穴)・Z(ザグリ穴)・P(皿穴)・M(ネジインサート)+L(挿入長さ)を選択してください。
[ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。

追加工


 
 型式AB  T  FGボルト呼び径(XC・YC・ZC)  
 
 ZCのみ 
 5 日目出荷
 HIPA4H10010010F60G70Z6  XC10    
  HIPA1001005        ZC10-H40-J50     
Alterations穴位置を左端面より指定穴位置を下端面より指定長穴加工
CodeXCYCZC
SpecXC=指定1mm単位
[ ! ]5≦XC≦786
[ ! ](2H・4Hタイプ)
      d(d1)/2+2.5≦XC≦A-F-d(d1)/2-2.5
[ ! ](6Hタイプ)
      d(d1)/2+2.5≦XC≦A-2F-d(d1)/2-2.5

 
YC=指定1mm単位
[ ! ]5≦YC≦586
[ ! ]d(d1)/2+2.5≦YC≦B-G-d(d1)/2-2.5
[ NG ]2Hタイプは適用不可



 
ZC=指定5mm単位
H・J=指定1mm単位
[ ! ]10≦ZC≦120
[ ! ]10≦H≦A-ZC-5
[ ! ]0≦J≦B-(ZC/2)-5
[ ! ]穴加工タイプで指定するときは穴と
      長穴の距離が5mm以上必要です。
¥/1Code40040010≦ZC≦6065≦ZC≦120
T3・5T10・15T3・5T10・15
1,5002,5002,5003,000

断熱板の関連情報

使用上の留意点

①ボルト使用時には必ずワッシャをご使用ください。締めすぎにより、割れることがありますのでご注意ください。
特に保温プレート(HIPCA)は軟らかいためご注意ください。(図A)

②水、薬品等がかかる場所での使用は避けてください。水分を含んだ断熱板は温度上昇によりクラックや著しい性能
の低下の要因となることがあります。特に快削グレード(HIPMA)は吸湿吸水し易いため、十分に乾燥してご使用ください。

③積層成形品ですので、層方向(ヘキ開方向)に力が加わるようなご使用はなるべくお避けてください。

④耐熱グレード(HIPHA)及び保温プレート(HIPCA)を300℃以上でご使用の場合、初期発煙及び若干の臭気(保温
プレート(IPCA)は若干の臭気のみ)がありますが、特に有害ではなく、換気及び顔を近づけない等、通常の発煙物と
同等の処置を行ってください。

⑤保温プレートは高い断熱効果を生み出すため、製品内部に空洞を持たせております。また、表面にスジが出る場合も
ありますが、特性・断熱効果に影響はありません。

加工上の留意点

①加工の際、粉塵を集塵機で吸引し、粉塵が飛散しないようご注意ください。(図B-①)
また、保温プレートは軟らかいため、加工台にしっかりと固定してください。
アスベスト等の特定化学物質は含んでおりませんが、マスク、保護メガネ着用等、通常の粉塵作業に対する安全措置は
必要です。また、ガラス繊維を含んでおりますので人によってはかゆみ等の皮膚に対する影響がでることがあります。
取り扱い時は手袋等の着用をお勧めします。
その他工作機械の摺動部等に粉塵が付着すると、摩耗により機械精度が悪くなることがあります。

②ドリル等穴あけの際には割れが発生することがありますので、穴のピッチ、穴径、加工条件等には注意が必要です。(図B-②)

③タップ加工、3次元加工などは積層成形品ですので不適です。特に積層方向への穴あけ、切り込み等の加工は
クラックの要因 となりますのでなるべくお避けください。(図C)

加工条件

 旋削フライス穴あけ
工具超硬
(K−10)
超硬
(K−10)
超硬
(K−10)
切削速度V
(m/min)
刃物大~刃物小
45~200
刃物大~刃物小
100~300
刃物大~刃物小
120~350
回転数(rpm)刃物大~刃物小
50~1000
刃物大~刃物小
300~1000
φ2キリ 1000~1500
φ5キリ 500~1000
切込(mm)0.3~0.50.5~2.0
送り(mm/回転)0.1~0.20.1~0.20.1~0.5
[ ! ]記載の数値は参考値です。
[ ! ]抜け際は非常に割れやすいため、プレート等の下敷きを予めご用意ください。
(図A)
(図B)
(図C)

[ ! ]上図のような方向への加工は
なるべく避けてください。

断熱板の物性値情報

項目単位スタンダード耐熱
HIPAHIPNHIPHA
成分主基材ガラス繊維ガラス繊維ガラス繊維
主材料ホウ酸塩系
バインダ
不飽和
ポリエステル
リン酸塩系
バインダ
電気的
性質
貫層破壊電圧kV/mm6103
体積
抵抗率
4h/150℃Ω-cm2.0×10122.0×10141.0×1014
100h/25℃/90%RHΩ-cm3.0×1073.0×1091.0×109
表面抵抗Ω
絶縁抵抗常態Ω
煮沸後Ω
機械的
性質
曲げ強さMpa100~150180~22045~55
圧縮強さ層に垂直Mpa150~200350~400120~150
層に水平Mpa
アイゾット衝撃強さ9.0
ヘキ開強さkN2.6~3.44.0~4.51.8~2.4
熱的
性質
推奨使用温度(注1)常温~250常温~200常温~500
参考・破壊温度(注2)260
膨張率−16.6×10−66.0×10−69.0×10−6
熱伝導率W/m・K0.30.220.3
cal/cm・sec・℃0.72×10−30.53×10−30.72×10−3
比熱J/g・K1.10.710.9
その他耐アーク性sec180185~195240
吸水率%2.0~5.00.08~0.124.0~6.0
比重2.0~2.21.8~2.02.0~2.2
白色
茶色
灰色
[ ! ]試験方法は、JIS K6911に準ずる。
[ ! ]記載の数値は代表値であり保証値ではありません。上表掲載以外のデータはございません。
[ ! ]熱伝導率は定常法にて測定
(注1)「推奨使用温度」とは、ある程度長期間使用しても急激な品質の低下がない温度を示します。下記「断熱板特性グラフ」参照
(注2)「破壊温度」とは、炭化開始・崩壊・溶融する温度を示します。

断熱板特性グラフ

(下記グラフは実測値の一例です。測定条件によりばらつきがありますので参考値としてお考えください。)

圧縮強度の温度特性(熱劣化後)

圧縮強度の温度特性

関連リンク

カタログ規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。
ご利用サービスを選択ください。
・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品(meviy 2D)」へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
※どちらのサービスもご利用には会員登録・ログインが必要です。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

型番リスト

表示件数
型番

推奨使用温度

(℃)

熱伝導率 ※断熱性:低>高

(W/m・k)

用途

穴数

長さ A

(mm)

幅 B

(mm)

板厚 T

(mm)

A・B寸公差

F寸

(mm)

G寸

(mm)

通し穴 ボルト呼び径

ザグリ穴 ボルト呼び径

皿穴 ボルト呼び径

ネジインサート ボルト呼び径

公差選択

タイプ

材質証明書:材質

RoHS?最小発注数量
常温~250
0.30
スタンダード
2穴
20 ~ 800
20 ~ 600
3 ~ 15
-
9 ~ 791
5 ~ 595
-
-
-
3 ~ 10
指定なし
2H(2穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:ホウ酸塩系バインダ)
10
1個
常温~250
0.30
スタンダード
2穴
20 ~ 800
20 ~ 600
3 ~ 15
-
9 ~ 791
5 ~ 595
3 ~ 10
-
-
-
指定なし
2H(2穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:ホウ酸塩系バインダ)
10
1個
常温~250
0.30
スタンダード
2穴
20 ~ 800
20 ~ 600
3 ~ 15
-
9 ~ 791
5 ~ 595
-
-
3 ~ 6
-
指定なし
2H(2穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:ホウ酸塩系バインダ)
10
1個
常温~250
0.30
スタンダード
2穴
20 ~ 800
20 ~ 600
3 ~ 15
-
9 ~ 791
5 ~ 595
-
4 ~ 8
-
-
指定なし
2H(2穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:ホウ酸塩系バインダ)
10
1個
常温~250
0.30
スタンダード
4穴
20 ~ 800
20 ~ 600
3 ~ 15
-
9 ~ 791
9 ~ 591
-
-
-
3 ~ 10
指定なし
4H(4穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:ホウ酸塩系バインダ)
10
1個
常温~250
0.30
スタンダード
4穴
20 ~ 800
20 ~ 600
3 ~ 15
-
9 ~ 791
9 ~ 591
3 ~ 10
-
-
-
指定なし
4H(4穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:ホウ酸塩系バインダ)
10
1個
常温~250
0.30
スタンダード
4穴
20 ~ 800
20 ~ 600
3 ~ 15
-
9 ~ 791
9 ~ 591
-
-
3 ~ 6
-
指定なし
4H(4穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:ホウ酸塩系バインダ)
10
1個
常温~250
0.30
スタンダード
4穴
20 ~ 800
20 ~ 600
3 ~ 15
-
9 ~ 791
9 ~ 591
-
4 ~ 8
-
-
指定なし
4H(4穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:ホウ酸塩系バインダ)
10
1個
常温~250
0.30
スタンダード
6穴
20 ~ 800
20 ~ 600
3 ~ 15
-
9 ~ 395
9 ~ 591
-
-
-
3 ~ 10
指定なし
6H(6穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:ホウ酸塩系バインダ)
10
1個
常温~250
0.30
スタンダード
6穴
20 ~ 800
20 ~ 600
3 ~ 15
-
9 ~ 395
9 ~ 591
3 ~ 10
-
-
-
指定なし
6H(6穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:ホウ酸塩系バインダ)
10
1個
常温~250
0.30
スタンダード
6穴
20 ~ 800
20 ~ 600
3 ~ 15
-
9 ~ 395
9 ~ 591
-
-
3 ~ 6
-
指定なし
6H(6穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:ホウ酸塩系バインダ)
10
1個
常温~250
0.30
スタンダード
6穴
20 ~ 800
20 ~ 600
3 ~ 15
-
9 ~ 395
9 ~ 591
-
4 ~ 8
-
-
指定なし
6H(6穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:ホウ酸塩系バインダ)
10
1個
常温~250
0.30
スタンダード
穴加工無し
20 ~ 800
20 ~ 600
3 ~ 15
-
-
-
-
-
-
-
指定なし
穴加工無し
主基材:ガラス繊維(主材料:ホウ酸塩系バインダ)
10
1個
常温~250
0.30
スタンダード
2穴
20 ~ 300
20 ~ 300
3 ~ 15
±0.3
9 ~ 291
5 ~ 295
-
-
-
3 ~ 10
P(高精度)
2H(2穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:ホウ酸塩系バインダ)
10
1個
常温~250
0.30
スタンダード
2穴
20 ~ 300
20 ~ 300
3 ~ 15
±0.3
9 ~ 291
5 ~ 295
3 ~ 10
-
-
-
P(高精度)
2H(2穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:ホウ酸塩系バインダ)
10
1個
常温~250
0.30
スタンダード
2穴
20 ~ 300
20 ~ 300
3 ~ 15
±0.3
9 ~ 291
5 ~ 295
-
-
3 ~ 6
-
P(高精度)
2H(2穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:ホウ酸塩系バインダ)
10
1個
常温~250
0.30
スタンダード
2穴
20 ~ 300
20 ~ 300
3 ~ 15
±0.3
9 ~ 291
5 ~ 295
-
4 ~ 8
-
-
P(高精度)
2H(2穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:ホウ酸塩系バインダ)
10
1個
常温~250
0.30
スタンダード
4穴
20 ~ 300
20 ~ 300
3 ~ 15
±0.3
9 ~ 291
9 ~ 291
-
-
-
3 ~ 10
P(高精度)
4H(4穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:ホウ酸塩系バインダ)
10
1個
常温~250
0.30
スタンダード
4穴
20 ~ 300
20 ~ 300
3 ~ 15
±0.3
9 ~ 291
9 ~ 291
3 ~ 10
-
-
-
P(高精度)
4H(4穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:ホウ酸塩系バインダ)
10
1個
常温~250
0.30
スタンダード
4穴
20 ~ 300
20 ~ 300
3 ~ 15
±0.3
9 ~ 291
9 ~ 291
-
-
3 ~ 6
-
P(高精度)
4H(4穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:ホウ酸塩系バインダ)
10
1個
常温~250
0.30
スタンダード
4穴
20 ~ 300
20 ~ 300
3 ~ 15
±0.3
9 ~ 291
9 ~ 291
-
4 ~ 8
-
-
P(高精度)
4H(4穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:ホウ酸塩系バインダ)
10
1個
常温~250
0.30
スタンダード
6穴
20 ~ 300
20 ~ 300
3 ~ 15
±0.3
9 ~ 145
9 ~ 291
-
-
-
3 ~ 10
P(高精度)
6H(6穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:ホウ酸塩系バインダ)
10
1個
常温~250
0.30
スタンダード
6穴
20 ~ 300
20 ~ 300
3 ~ 15
±0.3
9 ~ 145
9 ~ 291
3 ~ 10
-
-
-
P(高精度)
6H(6穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:ホウ酸塩系バインダ)
10
1個
常温~250
0.30
スタンダード
6穴
20 ~ 300
20 ~ 300
3 ~ 15
±0.3
9 ~ 145
9 ~ 291
-
-
3 ~ 6
-
P(高精度)
6H(6穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:ホウ酸塩系バインダ)
10
1個
常温~250
0.30
スタンダード
6穴
20 ~ 300
20 ~ 300
3 ~ 15
±0.3
9 ~ 145
9 ~ 291
-
4 ~ 8
-
-
P(高精度)
6H(6穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:ホウ酸塩系バインダ)
10
1個
常温~250
0.30
スタンダード
穴加工無し
20 ~ 300
20 ~ 300
3 ~ 15
±0.3
-
-
-
-
-
-
P(高精度)
穴加工無し
主基材:ガラス繊維(主材料:ホウ酸塩系バインダ)
10
1個
常温~500
0.30
高耐热
2穴
20 ~ 800
20 ~ 600
3 ~ 15
-
9 ~ 791
5 ~ 595
-
-
-
3 ~ 10
指定なし
2H(2穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:リン酸塩系バインダ)
10
1個
常温~500
0.30
高耐热
2穴
20 ~ 800
20 ~ 600
3 ~ 15
-
9 ~ 791
5 ~ 595
3 ~ 10
-
-
-
指定なし
2H(2穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:リン酸塩系バインダ)
10
1個
常温~500
0.30
高耐热
2穴
20 ~ 800
20 ~ 600
3 ~ 15
-
9 ~ 791
5 ~ 595
-
-
3 ~ 6
-
指定なし
2H(2穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:リン酸塩系バインダ)
10
1個
常温~500
0.30
高耐热
2穴
20 ~ 800
20 ~ 600
3 ~ 15
-
9 ~ 791
5 ~ 595
-
4 ~ 8
-
-
指定なし
2H(2穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:リン酸塩系バインダ)
10
1個
常温~500
0.30
高耐热
4穴
20 ~ 800
20 ~ 600
3 ~ 15
-
9 ~ 791
9 ~ 591
-
-
-
3 ~ 10
指定なし
4H(4穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:リン酸塩系バインダ)
10
1個
常温~500
0.30
高耐热
4穴
20 ~ 800
20 ~ 600
3 ~ 15
-
9 ~ 791
9 ~ 591
3 ~ 10
-
-
-
指定なし
4H(4穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:リン酸塩系バインダ)
10
1個
常温~500
0.30
高耐热
4穴
20 ~ 800
20 ~ 600
3 ~ 15
-
9 ~ 791
9 ~ 591
-
-
3 ~ 6
-
指定なし
4H(4穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:リン酸塩系バインダ)
10
1個
常温~500
0.30
高耐热
4穴
20 ~ 800
20 ~ 600
3 ~ 15
-
9 ~ 791
9 ~ 591
-
4 ~ 8
-
-
指定なし
4H(4穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:リン酸塩系バインダ)
10
1個
常温~500
0.30
高耐热
6穴
20 ~ 800
20 ~ 600
3 ~ 15
-
9 ~ 395
9 ~ 591
-
-
-
3 ~ 10
指定なし
6H(6穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:リン酸塩系バインダ)
10
1個
常温~500
0.30
高耐热
6穴
20 ~ 800
20 ~ 600
3 ~ 15
-
9 ~ 395
9 ~ 591
3 ~ 10
-
-
-
指定なし
6H(6穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:リン酸塩系バインダ)
10
1個
常温~500
0.30
高耐热
6穴
20 ~ 800
20 ~ 600
3 ~ 15
-
9 ~ 395
9 ~ 591
-
-
3 ~ 6
-
指定なし
6H(6穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:リン酸塩系バインダ)
10
1個
常温~500
0.30
高耐热
6穴
20 ~ 800
20 ~ 600
3 ~ 15
-
9 ~ 395
9 ~ 591
-
4 ~ 8
-
-
指定なし
6H(6穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:リン酸塩系バインダ)
10
1個
常温~500
0.30
高耐热
穴加工無し
20 ~ 800
20 ~ 600
3 ~ 15
-
-
-
-
-
-
-
指定なし
穴加工無し
主基材:ガラス繊維(主材料:リン酸塩系バインダ)
10
1個
常温~500
0.30
高耐热
2穴
20 ~ 300
20 ~ 300
3 ~ 15
±0.3
9 ~ 291
5 ~ 295
-
-
-
3 ~ 10
P(高精度)
2H(2穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:リン酸塩系バインダ)
10
1個
常温~500
0.30
高耐热
2穴
20 ~ 300
20 ~ 300
3 ~ 15
±0.3
9 ~ 291
5 ~ 295
3 ~ 10
-
-
-
P(高精度)
2H(2穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:リン酸塩系バインダ)
10
1個
常温~500
0.30
高耐热
2穴
20 ~ 300
20 ~ 300
3 ~ 15
±0.3
9 ~ 291
5 ~ 295
-
-
3 ~ 6
-
P(高精度)
2H(2穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:リン酸塩系バインダ)
10
1個
常温~500
0.30
高耐热
2穴
20 ~ 300
20 ~ 300
3 ~ 15
±0.3
9 ~ 291
5 ~ 295
-
4 ~ 8
-
-
P(高精度)
2H(2穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:リン酸塩系バインダ)
10
1個
常温~500
0.30
高耐热
4穴
20 ~ 300
20 ~ 300
3 ~ 15
±0.3
9 ~ 291
9 ~ 291
-
-
-
3 ~ 10
P(高精度)
4H(4穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:リン酸塩系バインダ)
10
1個
常温~500
0.30
高耐热
4穴
20 ~ 300
20 ~ 300
3 ~ 15
±0.3
9 ~ 291
9 ~ 291
3 ~ 10
-
-
-
P(高精度)
4H(4穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:リン酸塩系バインダ)
10
1個
常温~500
0.30
高耐热
4穴
20 ~ 300
20 ~ 300
3 ~ 15
±0.3
9 ~ 291
9 ~ 291
-
-
3 ~ 6
-
P(高精度)
4H(4穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:リン酸塩系バインダ)
10
1個
常温~500
0.30
高耐热
4穴
20 ~ 300
20 ~ 300
3 ~ 15
±0.3
9 ~ 291
9 ~ 291
-
4 ~ 8
-
-
P(高精度)
4H(4穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:リン酸塩系バインダ)
10
1個
常温~500
0.30
高耐热
6穴
20 ~ 300
20 ~ 300
3 ~ 15
±0.3
9 ~ 145
9 ~ 291
-
-
-
3 ~ 10
P(高精度)
6H(6穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:リン酸塩系バインダ)
10
1個
常温~500
0.30
高耐热
6穴
20 ~ 300
20 ~ 300
3 ~ 15
±0.3
9 ~ 145
9 ~ 291
3 ~ 10
-
-
-
P(高精度)
6H(6穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:リン酸塩系バインダ)
10
1個
常温~500
0.30
高耐热
6穴
20 ~ 300
20 ~ 300
3 ~ 15
±0.3
9 ~ 145
9 ~ 291
-
-
3 ~ 6
-
P(高精度)
6H(6穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:リン酸塩系バインダ)
10
1個
常温~500
0.30
高耐热
6穴
20 ~ 300
20 ~ 300
3 ~ 15
±0.3
9 ~ 145
9 ~ 291
-
4 ~ 8
-
-
P(高精度)
6H(6穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:リン酸塩系バインダ)
10
1個
常温~500
0.30
高耐热
穴加工無し
20 ~ 300
20 ~ 300
3 ~ 15
±0.3
-
-
-
-
-
-
P(高精度)
穴加工無し
主基材:ガラス繊維(主材料:リン酸塩系バインダ)
10
1個
常温~200
0.22
スタンダード
2穴
20 ~ 800
20 ~ 600
3 ~ 15
1.0~0
9 ~ 791
5 ~ 595
-
-
-
3 ~ 10
指定なし
2H(2穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:不飽和ポリエステル)
10
1個
常温~200
0.22
スタンダード
2穴
20 ~ 800
20 ~ 600
3 ~ 15
1.0~0
9 ~ 791
5 ~ 595
3 ~ 10
-
-
-
指定なし
2H(2穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:不飽和ポリエステル)
10
1個
常温~200
0.22
スタンダード
2穴
20 ~ 800
20 ~ 600
3 ~ 15
1.0~0
9 ~ 791
5 ~ 595
-
-
3 ~ 6
-
指定なし
2H(2穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:不飽和ポリエステル)
10
1個
常温~200
0.22
スタンダード
2穴
20 ~ 800
20 ~ 600
3 ~ 15
1.0~0
9 ~ 791
5 ~ 595
-
4 ~ 8
-
-
指定なし
2H(2穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:不飽和ポリエステル)
10
1個
常温~200
0.22
スタンダード
4穴
20 ~ 800
20 ~ 600
3 ~ 15
1.0~0
9 ~ 791
9 ~ 591
-
-
-
3 ~ 10
指定なし
4H(4穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:不飽和ポリエステル)
10
1個
常温~200
0.22
スタンダード
4穴
20 ~ 800
20 ~ 600
3 ~ 15
1.0~0
9 ~ 791
9 ~ 591
3 ~ 10
-
-
-
指定なし
4H(4穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:不飽和ポリエステル)
10
1個
常温~200
0.22
スタンダード
4穴
20 ~ 800
20 ~ 600
3 ~ 15
1.0~0
9 ~ 791
9 ~ 591
-
-
3 ~ 6
-
指定なし
4H(4穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:不飽和ポリエステル)
10
1個
常温~200
0.22
スタンダード
4穴
20 ~ 800
20 ~ 600
3 ~ 15
1.0~0
9 ~ 791
9 ~ 591
-
4 ~ 8
-
-
指定なし
4H(4穴)
主基材:ガラス繊維(主材料:不飽和ポリエステル)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
2日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
2日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
2日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
2日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目

詳細情報

基本情報

板厚3~15mmの断熱板です。高強度グレードは圧縮強度・曲げ強度が高く、各種金型や加熱炉などの断熱板としてご利用頂けます。
高温耐久グレードは圧縮強度・曲げ強度が落ちにくく、電気炉周りの耐熱絶縁材としてご利用いただけます。
母材違いの同グレード品を追加しました。
同グレード品の違いについてはこちらをご参照ください。
■板厚2㎜以下はこちら断熱シートよりご選定ください。

ご注意

  • 商品特徴についてはこちらをご参照ください。
    比重、熱伝導率など物性値情報についてはこちらからご確認ください。
  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、 製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

[ ! ]価格表に「-」の表記はお取り扱いがございません。
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式
T
A
¥基準単価
B
20~50
51~100
101~150
151~200
201~250
251~300
301~350
351~400
401~450
451~500
501~550
551~600
HIPA
3
20~50
360
51~100
480
800
101~150
800
1,000
1,700
151~200
1,020
1,700
1,980
2,980
201~250
1,190
2,000
2,170
3,270
4,160
251~300
1,350
2,080
2,270
3,400
4,350
5,440
301~350
1,520
2,650
2,930
4,400
5,290
6,520
7,940
351~400
1,700
3,060
3,500
5,250
6,430
7,560
9,260
11,250
401~450
1,880
3,390
4,920
6,460
7,990
8,690
10,580
12,610
13,040
451~500
2,040
3,740
5,430
7,140
8,840
9,790
11,910
13,990
14,650
14,890
501~550
2,280
4,240
6,210
8,160
9,540
9,980
12,100
14,650
14,890
15,080
15,210
551~600
2,470
4,590
6,710
8,460
9,730
10,160
12,290
14,840
15,080
15,210
15,590
16,070
601~650
2,640
4,920
7,220
8,650
9,920
10,350
12,470
15,030
15,210
15,400
16,070
17,960
651~700
2,800
5,260
7,740
8,840
10,110
10,540
12,660
15,210
15,400
15,590
17,960
19,850
701~750
2,980
5,610
8,250
9,030
10,300
10,730
12,850
15,400
15,590
17,010
19,850
22,680
751~800
3,140
5,940
8,790
9,220
10,490
10,920
13,040
15,590
17,010
19,850
22,680
25,520
5
20~50
450
51~100
570
960
101~150
960
1,140
1,980
151~200
1,350
1,980
2,170
3,270
201~250
1,580
2,550
2,840
4,160
5,100
251~300
1,800
2,930
3,120
4,700
5,860
7,330
301~350
2,030
3,500
3,690
5,530
6,800
8,510
10,210
351~400
2,250
4,060
4,630
6,950
8,510
10,260
11,910
14,890
401~450
2,470
4,490
6,530
8,320
10,210
11,720
13,610
16,630
18,900
451~500
2,700
4,960
7,220
9,360
11,490
13,190
15,310
18,470
20,790
20,790
501~550
3,050
5,630
8,230
9,540
11,680
13,380
15,500
19,330
22,680
22,680
25,520
551~600
3,260
6,080
8,890
10,680
13,230
15,120
17,960
21,740
24,570
25,520
28,350
31,190
601~650
3,490
6,530
9,600
11,720
14,650
17,010
20,320
24,570
26,460
28,350
31,190
34,020
651~700
3,720
6,980
10,240
12,850
16,070
18,900
22,680
26,610
28,350
31,190
34,020
37,800
701~750
3,940
7,420
10,970
14,450
17,480
21,260
24,870
28,430
31,190
34,020
37,800
42,050
751~800
4,160
7,890
11,610
15,360
19,020
22,770
26,510
30,170
34,020
37,800
41,330
45,360
10
20~50
570
51~100
690
1,170
101~150
1,170
1,660
2,740
151~200
2,080
3,270
3,590
5,290
201~250
2,550
4,350
4,780
5,480
9,070
251~300
2,930
5,060
5,250
6,860
10,070
12,570
301~350
3,290
5,340
6,200
8,220
11,960
14,930
17,910
351~400
3,650
6,560
7,520
9,600
14,610
17,580
20,880
24,130
401~450
4,010
7,300
10,400
10,960
17,190
20,090
23,870
27,060
30,240
451~500
4,370
8,030
11,340
12,340
19,020
22,590
14,630
29,990
33,640
37,220
501~550
4,920
9,140
12,760
13,700
21,740
24,100
28,350
34,020
36,860
39,690
42,530
551~600
5,280
9,870
14,180
15,120
23,630
26,460
31,190
36,860
39,690
42,530
45,360
49,140
601~650
5,650
10,590
15,540
17,010
25,520
29,300
34,020
39,690
42,530
45,360
49,140
54,810
651~700
6,030
11,340
16,630
18,900
27,410
32,130
36,860
42,530
45,360
49,140
54,810
57,120
701~750
6,380
12,060
17,730
22,210
29,300
34,970
40,160
45,360
49,140
54,810
57,120
62,480
751~800
6,750
12,800
18,830
24,870
30,900
36,860
42,880
49,140
54,810
57,120
62,480
68,720
15
20~50
770
51~100
990
1,650
101~150
1,650
2,270
4,310
151~200
2,930
4,310
4,970
7,420
201~250
3,640
5,860
6,670
9,500
12,720
251~300
4,160
7,330
7,610
11,390
14,610
18,240
301~350
4,680
8,330
9,030
13,510
17,250
21,550
25,850
351~400
5,210
9,420
11,150
16,590
21,450
25,520
30,150
34,380
401~450
5,730
10,420
15,090
19,430
24,510
29,160
33,930
38,580
43,250
451~500
6,250
11,430
16,630
21,320
27,060
32,280
37,490
42,700
47,910
53,130
501~550
7,050
13,070
19,020
23,150
29,300
34,020
40,640
49,140
54,960
60,690
66,930
551~600
7,560
14,080
20,580
24,570
31,190
36,380
45,360
53,130
59,710
66,200
71,400
74,080
601~650
8,090
15,090
22,120
26,460
33,080
40,640
50,090
57,330
64,380
71,400
74,080
76,760
651~700
8,600
16,190
23,630
28,350
34,970
46,370
53,950
59,800
69,040
74,080
76,760
82,110
701~750
9,120
17,190
25,040
30,710
37,800
49,560
56,230
65,150
74,080
76,760
82,110
88,360
751~800
9,600
18,280
26,460
34,020
41,580
52,670
61,270
69,620
76,760
82,110
88,360
93,710
HIPN
3
20~50
330
51~100
440
720
101~150
720
900
1,530
151~200
920
1,530
1,790
2,690
201~250
1,080
1,800
1,960
2,950
3,750
251~300
1,220
1,880
2,050
3,060
3,920
4,900
301~350
1,370
2,390
2,640
3,960
4,770
5,870
7,150
351~400
1,530
2,760
3,150
4,730
5,790
6,810
8,340
10,130
401~450
1,700
3,060
4,430
5,820
7,200
7,830
9,530
11,350
11,740
451~500
1,840
3,370
4,890
6,430
7,960
8,820
10,720
12,600
13,190
13,410
501~550
2,060
3,820
5,590
7,350
8,590
8,990
10,890
13,190
13,410
13,580
13,690
551~600
2,230
4,140
6,040
7,620
8,760
9,150
11,070
13,360
13,580
13,690
14,040
14,470
601~650
2,380
4,430
6,500
7,790
8,930
9,320
11,230
13,530
13,690
13,860
14,470
16,170
651~700
2,520
4,740
6,970
7,960
9,100
9,490
11,400
13,690
13,860
14,040
16,170
17,870
701~750
2,690
5,050
7,430
8,130
9,270
9,660
11,570
13,860
14,040
15,310
17,870
20,420
751~800
2,830
5,350
7,920
8,300
9,450
9,830
11,740
14,040
15,310
17,870
20,420
22,970
5
20~50
410
51~100
520
870
101~150
870
1,030
1,790
151~200
1,220
1,790
1,960
2,950
201~250
1,430
2,300
2,560
3,750
4,590
251~300
1,620
2,640
2,810
4,230
5,280
6,600
301~350
1,830
3,150
3,330
4,980
6,120
7,660
9,190
351~400
2,030
3,660
4,170
6,260
7,660
9,240
10,720
13,410
401~450
2,230
4,050
5,880
7,490
9,190
10,550
12,250
14,970
17,010
451~500
2,430
4,470
6,500
8,430
10,350
11,880
13,780
16,630
18,720
18,720
501~550
2,750
5,070
7,410
8,590
10,520
12,050
13,950
17,400
20,420
20,420
22,970
551~600
2,940
5,480
8,010
9,620
11,910
13,610
16,170
19,570
22,120
22,970
25,520
28,080
601~650
3,150
5,880
8,640
10,550
13,190
15,310
18,290
22,120
23,820
25,520
28,080
30,620
651~700
3,350
6,290
9,220
11,570
14,470
17,010
20,420
23,950
25,520
28,080
30,620
34,020
701~750
3,550
6,680
9,880
13,010
15,740
19,140
22,390
25,590
28,080
30,620
34,020
37,850
751~800
3,750
7,110
10,450
13,830
17,120
20,500
23,860
27,160
30,620
34,020
37,200
40,830
10
20~50
520
51~100
630
1,060
101~150
1,060
1,500
2,470
151~200
1,880
2,950
3,240
4,770
201~250
2,300
3,920
4,310
4,940
8,170
251~300
2,640
4,560
4,730
6,180
9,070
11,320
301~350
2,970
4,810
5,580
7,400
10,770
13,440
16,120
351~400
3,290
5,910
6,770
8,640
13,150
15,830
18,800
21,720
401~450
3,610
6,570
9,360
9,870
15,480
18,090
21,490
24,360
27,220
451~500
3,940
7,230
10,210
11,110
17,120
20,340
13,170
27,000
30,280
33,500
501~550
4,430
8,230
11,490
12,330
19,570
21,690
25,520
30,620
33,180
35,730
38,280
551~600
4,760
8,890
12,770
13,610
21,270
23,820
28,080
33,180
35,730
38,280
40,830
44,230
601~650
5,090
9,540
13,990
15,310
22,970
26,370
30,620
35,730
38,280
40,830
44,230
49,330
651~700
5,430
10,210
14,970
17,010
24,670
28,920
33,180
38,280
40,830
44,230
49,330
51,410
701~750
5,750
10,860
15,960
19,990
26,370
31,480
36,150
40,830
44,230
49,330
51,410
56,240
751~800
6,080
11,520
16,950
22,390
27,810
33,180
38,600
44,230
49,330
51,410
56,240
61,850
15
20~50
700
51~100
900
1,490
101~150
1,490
2,050
3,880
151~200
2,640
3,880
4,480
6,680
201~250
3,280
5,280
6,010
8,550
11,450
251~300
3,750
6,600
6,850
10,260
13,150
16,420
301~350
4,220
7,500
8,130
12,160
15,530
19,400
23,270
351~400
4,690
8,480
10,040
14,940
19,310
22,970
27,140
30,950
401~450
5,160
9,380
13,590
17,490
22,060
26,250
30,540
34,730
38,930
451~500
5,630
10,290
14,970
19,190
24,360
29,060
33,750
38,430
43,120
47,820
501~550
6,350
11,770
17,120
20,840
26,370
30,620
36,580
44,230
49,470
54,630
60,240
551~600
6,810
12,680
18,530
22,120
28,080
32,750
40,830
47,820
53,740
59,580
64,260
66,680
601~650
7,290
13,590
19,910
23,820
29,780
36,580
45,090
51,600
57,950
64,260
66,680
69,090
651~700
7,740
14,580
21,270
25,520
31,480
41,740
48,560
53,820
62,140
66,680
69,090
73,900
701~750
8,210
15,480
22,540
27,640
34,020
44,610
50,610
58,640
66,680
69,090
73,900
79,530
751~800
8,640
16,460
23,820
30,620
37,430
47,410
55,150
62,660
69,090
73,900
79,530
84,340
HIPHA
3
20~50
270
51~100
390
660
101~150
660
700
1,250
151~200
830
1,250
1,600
2,540
201~250
960
1,600
1,800
2,700
3,390
251~300
1,080
1,700
1,900
2,850
3,590
4,250
301~350
1,220
2,190
2,500
3,740
4,160
5,100
6,240
351~400
1,350
2,450
2,990
4,250
5,100
5,950
7,280
8,940
401~450
1,490
2,720
3,940
5,180
6,380
6,800
8,320
10,090
10,400
451~500
1,620
2,990
4,350
5,710
7,080
7,650
9,360
11,190
12,290
12,760
501~550
1,840
3,390
4,970
6,520
8,130
8,980
10,400
12,290
12,760
13,230
14,650
551~600
1,970
3,680
5,380
8,460
8,780
10,400
11,340
12,760
13,230
14,650
16,070
17,960
601~650
2,100
3,940
5,790
7,080
9,420
11,340
12,290
13,230
14,650
16,070
17,960
19,850
651~700
2,250
4,220
6,180
7,600
10,110
10,540
13,230
14,650
16,070
17,960
19,850
21,740
701~750
2,380
4,480
6,590
9,030
10,300
10,730
14,650
16,070
17,960
19,850
21,740
23,630
751~800
2,510
4,760
7,000
9,220
10,490
10,920
16,070
17,960
19,850
21,740
23,630
26,460
5
20~50
320
51~100
450
760
101~150
760
800
1,500
151~200
1,070
1,500
1,800
2,700
201~250
1,250
2,150
2,390
3,590
4,160
251~300
1,440
2,390
2,590
3,900
4,730
5,910
301~350
1,620
2,880
3,100
4,400
5,480
6,860
8,220
351~400
1,800
3,230
3,900
5,530
6,800
8,270
9,600
11,910
401~450
1,980
3,590
5,220
6,800
8,320
9,450
10,960
13,310
14,650
451~500
2,150
3,970
5,760
7,650
9,360
10,640
12,340
14,760
15,310
17,960
501~550
2,430
4,490
6,570
8,130
10,400
11,340
13,230
16,070
17,960
19,850
21,740
551~600
2,610
4,860
6,620
7,560
11,340
12,290
13,700
17,960
19,850
21,740
23,630
25,520
601~650
2,790
5,220
7,560
8,510
12,290
13,700
15,120
19,850
21,740
23,630
25,520
28,350
651~700
2,980
5,580
8,190
10,870
16,070
15,120
17,010
21,280
23,630
25,520
28,350
31,190
701~750
3,150
5,940
8,780
11,550
17,480
17,010
19,850
22,750
25,520
28,350
31,190
33,550
751~800
3,330
6,300
9,290
12,300
15,210
18,210
21,210
24,130
34,020
37,800
33,060
35,910
10
20~50
450
51~100
540
900
101~150
900
1,250
2,340
151~200
1,650
2,340
2,990
4,250
201~250
2,050
3,500
3,780
4,350
7,180
251~300
2,330
3,870
4,160
5,440
7,940
9,920
301~350
2,640
4,660
4,970
6,520
9,500
11,870
14,230
351~400
2,930
5,250
6,010
7,610
11,770
13,890
16,590
19,310
401~450
3,190
5,840
8,410
8,690
13,740
15,880
18,950
21,660
24,280
451~500
3,500
6,430
9,450
9,790
15,210
17,860
21,060
23,990
26,920
29,300
501~550
3,940
7,300
10,680
11,810
17,010
18,900
22,680
27,410
29,300
33,080
35,910
551~600
4,220
7,900
11,550
13,230
18,900
21,740
25,520
29,300
33,080
35,910
38,750
41,580
601~650
4,520
8,480
12,430
15,120
20,340
24,280
34,020
32,110
35,910
38,750
41,580
46,310
651~700
4,820
9,060
13,310
17,010
21,800
26,040
30,210
34,450
38,750
41,580
46,310
48,200
701~750
5,110
9,650
14,190
18,720
23,260
27,790
32,260
36,790
41,580
46,310
48,200
51,320
751~800
5,390
10,240
15,070
19,890
24,730
29,470
34,300
39,130
43,960
48,200
51,320
53,550
15
20~50
600
51~100
780
1,300
101~150
1,340
1,800
3,320
151~200
2,500
3,300
3,970
5,950
201~250
2,920
4,730
5,340
7,560
10,260
251~300
3,330
7,330
6,100
9,120
11,770
14,700
301~350
3,750
6,680
7,230
10,830
13,850
17,290
20,750
351~400
4,160
7,530
8,940
13,230
17,060
20,560
24,190
27,510
401~450
4,590
8,330
12,060
15,120
19,600
23,490
27,130
30,870
34,600
451~500
5,010
9,150
13,310
17,010
21,660
25,820
29,990
34,160
38,330
42,500
501~550
5,630
10,460
15,210
18,900
24,570
28,350
32,600
49,140
43,470
46,310
47,300
551~600
6,050
11,260
16,450
20,320
26,460
31,190
35,440
42,530
46,310
47,300
52,660
56,230
601~650
6,460
12,060
17,690
21,740
28,350
34,020
37,800
45,360
47,300
52,660
56,230
58,910
651~700
6,880
12,940
18,930
23,150
30,240
36,860
40,640
48,200
52,660
56,230
58,910
66,050
701~750
7,290
13,740
20,190
24,570
32,130
38,750
43,940
49,090
56,230
58,910
66,050
73,190
751~800
7,680
14,630
21,500
26,460
34,020
41,580
47,250
51,770
58,910
66,050
73,190
80,330

■公差選択料金
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
追加価格¥基準単価
B
20〜100101〜200201〜300
A20〜100440
101〜2007501,050
201~3001,2601,5802,100

■穴加工料金
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
穴加工付
タイプ
¥基準単価
ボルト呼び
N(通し穴)Z(ザグリ穴)P(皿穴)M(ネジインサ−ト)
2H320420420650
4H6308408401,300
6H9501,2601,2601,620
[ ! ]穴加工付タイプは、標準タイプに穴加工料金を加えた金額になります。
(例)型式ABTFGボルト呼び径 のとき
 HIPA2H30020010F240G100N8 
 
(標準タイプ基準単価)(穴加工料金)穴加工付タイプ単価
6,8603207,180円
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~5051~
値引率基準単価お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
■標準タイプ(HIPA・HIPHA)
 2 日目出荷
    ご注文締切  
ストークT当日出荷1,600円/1本正午迄>>こちら
ストーク A早割 翌日出荷300円/1明細行PM 3:00迄

ストークA

翌日出荷800円/1本PM 6:00
[ ! ]ストークA早割は1明細行当たり一律300円
[ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律2,160円
■標準タイプ(HIPN)・穴加工付タイプ(HIPA・HIPHA)
 3 日目出荷
    ご注文締切  

ストークA

翌日出荷800円/1本PM 6:00>>こちら
[ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律2,160円
[ ! ]HIPNはストーク対応なし
■穴加工付タイプ(HIPN)
 5 日目出荷
    ご注文締切  

ストークB

3日目出荷500円/1本PM 8:00迄>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律1,350円

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

断熱板 スタンダード・耐熱グレードのレビュー
4平均満足度:4.027件のレビュー
-
1
満足度:1.0
指定加工が出来ない為、長穴等追加工をしたら破損してしまった。 意外と脆く、加工が困難。
13人が参考にしています。
断熱用途に
5
満足度:5.0
追加工の穴数が規格外だったので、ボール盤で作業しました。 木材で受けるだけでカケ、バリが無く使いやすい材料です。
6人が参考にしています。
断熱テスト
5
満足度:5.0
テストにて少量必要だったので寸法指定もできてコストが抑えられました。
2人が参考にしています。
ヒーター断熱板
5
満足度:5.0
寸法、穴加工指定が出来るので助かりました。 断熱効果も良いです。
2人が参考にしています。
ヒーター取り付け
5
満足度:5.0
特殊な用途ですので以前はメーカーを探していましたが、この製品のお陰で助かります。厚みの精度もあり組み立てが楽になりました...もっと読む
2人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
断熱板 スタンダード・耐熱グレード
断熱板 高耐熱グレード
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 断熱板 スタンダードグレード
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 断熱板 スタンダードグレード・高強度
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 断熱板 高温耐久グレード
断熱板 高強度・高温耐久グレード
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日2日目〜3日目〜9日目〜9日目〜9日目〜2日目〜
主基材ガラス繊維-ガラス繊維ガラス繊維ガラス繊維ガラス繊維
材質証明書対象対象---対象

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

断熱板カテゴリの売れ筋ランキング