17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

コーナースナップ錠

通常単価(税別)
832
税込単価
915
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

SUS304製のコーナー用スナップ錠です。耐食性に優れ、限られたスペースでも確実に固定できます。平行取...

詳細を確認
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



平行取付タイプ
PKBSK1

直角取付タイプ
PKBSK2

*寸法は締代0mmの場合です。

[ M ]材質[ S ]表面処理
SUS304電解研磨


規格表

型式
PKBSK2
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式*引張荷重
N(kgf)
質量(g)¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1〜9コ10〜1920〜100
PKBSK144(4.5)56756578515
2756578515
[ ! ]*引張荷重は締代1mmの場合です。

型番リスト

表示件数

取付

RoHS?最小発注数量
平行取付タイプ
10
1個
直角取付タイプ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

SUS304製のコーナー用スナップ錠です。耐食性に優れ、限られたスペースでも確実に固定できます。平行取付・直角取付の2種類から選べます。

ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


在庫品
翌日出荷
 >>こちら

[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、
当日出荷受付致します。

 
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜100101〜
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーナースナップ錠のレビュー
2平均満足度:2.04件のレビュー
カーバー部品の作成
1
満足度:1.0
PKBSK2の3Dデータが間違えていて、改造を強いられました。 バネの方の取付は注意です!

ミスミからのコメント

この度はお客様にご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。早急にCADデータにつきましては修正させて頂きます。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

4人が参考にしています。
蓋の取付
1
満足度:1.0
先の方が書いているように、PKBSK2のバネ側の3Dデータが現物と違います。 早急にと書いてある割には、一年以上たった今...もっと読む

ミスミからのコメント

この度はレビューご投稿頂きまして誠にありがとうございます。 今回のご指摘を踏まえCADデータを再点検致しました。CAD修正は2019年3月に完了しております。 今後とも忌憚ないご意見をお寄せ頂けますと幸いです。

2人が参考にしています。
締め付け治具の作成
1
満足度:1.0
物自体には問題ありませんが他の方の指摘の通り3DCADに問題あります。おそらく締代の問題もあると思いますが、早急な対応と...もっと読む

ミスミからのコメント

別信でお話もさせて頂きありがとうございました。カタログとCADデータの不一致により、ご不便をお掛けし申し訳ございませんでした。 カタログと同様にCADデータは締め代0mmの状態に修正いたします。 取り付け時は、お手数ですが現品にて現場合わせでご確認くださいますようお願いいたします。

0人が参考にしています。
自社製品の固定金具として
5
満足度:5.0
他の方のレビューだと3Dで問題がある様ですが、 弊社は2Dなので全く問題なく使用できました バッテリーボックスの蓋抑え...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーナースナップ錠
【クリーン洗浄品】コーナースナップ錠
中荷重スナップ錠
中荷重スナップ錠ステンレス
スナップ錠 PKBS PKBSL
【クリーン洗浄品】中荷重スナップ錠ステンレス
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格832-520543320 --
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なし該当なし該当なしクリーン洗浄
種類コーナー型コーナー型平行型平行型平行型平行型
材質ステンレスステンレススチールステンレスステンレスステンレス
スプリングありあり--あり-
引張荷重(N)4444245245-245
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング