17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 長手寸法(mm)

    ~mm
  • 短手寸法(mm)

    ~mm
  • 取付必要深さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

樹脂埋め込み取手【5個入り】

通常単価(税別)
1,7282,553
税込単価
1,9012,808
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

板厚3mmのパネル等に穴を開け、埋め込み取り付けする取手です。材質:TPEで、挟み込むだけで取り付け可...

詳細を確認
  • 取手・ノブの特長についてはこちらご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



UWAUNB

パネル取付穴寸法

[ M ]材質:非塩ビ TPE
*TPEは熱可塑性エラストマーの事で、常温ではゴムに近い特性を持っています。
[ ! ]1パック5コ入りです。注文数にご注意ください。
[ ! ]取り付けの際には接着剤のご使用をお奨めします。
[ ! ]適用板厚は3mmとなります。


規格表

型式
UWAUNB92
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式WL1W1ASFF2tt1L2W2R質量
(g)
¥基準単価
(1パック 5コ入り)
TypeL
UWAUNB6234401844292353418542311.5301,208
9242622266422783532842713.5501,470
1335892309647391196351203919.51101,785


関連商品

商品名樹脂埋め込み取手
【5個入り】
埋め込み取手
樹脂タイプ
埋め込み取手
ステンレスタイプ
アングル取手
標準タイプ
丸棒取手
寸法固定タイプ
写真

樹脂埋め込み取手【5個入り】 関連画像1_関連商品

樹脂埋め込み取手【5個入り】 関連画像2_関連商品

樹脂埋め込み取手【5個入り】 関連画像3_関連商品

樹脂埋め込み取手【5個入り】 関連画像4_関連商品

樹脂埋め込み取手【5個入り】 関連画像5_関連商品

本体種類埋め込み取手埋め込み取手埋め込み取手アングル取手丸棒取手
取付方法パネル挟み込み-おねじめねじめねじ

取手全商品リストは こちら

型番リスト

表示件数

長手寸法

(mm)

短手寸法

(mm)

取付必要深さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
62
34
18
10
1パック

5個入り

92
42
32
10
1パック

5個入り

133
58
35
10
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,728
( 1,901 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,102
( 2,312 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,553
( 2,808 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

板厚3mmのパネル等に穴を開け、埋め込み取り付けする取手です。材質:TPEで、挟み込むだけで取り付け可能です。1パック5個入りです。

ご注意

  • 取手・ノブの特長についてはこちらご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂埋め込み取手のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
機械の取っ手に
5
満足度:5.0
機械のパネルへ取っ手をつける際に使用。 樹脂製なのではめ込みも簡単でした。
0人が参考にしています。
アルミフレームで組立た扉の取手として使用
5
満足度:5.0
アルミフレームで組立した扉の開閉に抜差しの蝶番を使用しているので、扉を持ち上げて抜いて取り外す場合に 本商品を2ヶ取り付...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂埋め込み取手
樹脂埋め込み取手
樹脂外付取手 小型タイプ
抗菌樹脂取手 AP-334
埋め込み取手 折りたたみタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 埋め込み取手 薄型
メーカーミスミミスミミスミタキゲン製造ミスミミスミ
通常価格1,728-660 -2975,298 -4,341 -230 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途絶縁性 / 非磁性 / 反射防止絶縁性 / 非磁性絶縁性 / 非磁性-非磁性耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性
本体種類埋込形埋込形標準形標準形埋込形埋込形
形状その他その他ストレートストレートその他その他
取付方法ワンタッチワンタッチ外止め丸穴外止めおねじ
材質樹脂樹脂樹脂樹脂アルミ合金ステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング