17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 取付ピッチ【範囲選択】(mm)

  • 取付ピッチ(mm)

    ~mm
  • 全長

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

アングル取手 鋳物オフセットタイプ

通常単価(税別)
1,5021,906
税込単価
1,6522,097
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

外付けタイプでオフセット取付のため、スペースが取れない箇所に最適なアングル取手です。

  • 人の手で使用することを想定した商品となり、記載の数値はその他の使用方法での耐荷重を保証するものではありません。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


UWASNDF
アングル取手 鋳物オフセットタイプ:関連画像
[ M ]材質:SUS304相当 [ S ]表面処理:バフ研磨


規格表

型式
UWASNDF100
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L1許容荷重
(N)
質量
(g)
¥基準単価
TypeL
UWASNDF80985001001,365
1001181101,575
1501681301,733


関連部品

 ねじ取手用座金ナット
カテゴリページねじ・ボルト
カテゴリ
取手
カテゴリ
ナット
カテゴリ
代表商品ばね座金・平座金組込
六角穴付ボルト
取手用座金ナット-単品販売-
画像

アングル取手 鋳物オフセットタイプ 関連画像1_関連部品

アングル取手 鋳物オフセットタイプ 関連画像2_関連部品

アングル取手 鋳物オフセットタイプ 関連画像3_関連部品

関連商品

商品名アングル取手
鋳物オフセットタイプ
アングル取手
標準タイプ
アングル取手
小径タイプ
アングル取手
アルミタイプ
アングル取手 丸
棒グリップタイプ
丸棒取手
寸法固定タイプ
写真

アングル取手 鋳物オフセットタイプ 関連画像1_関連商品

アングル取手 鋳物オフセットタイプ 関連画像2_関連商品

アングル取手 鋳物オフセットタイプ 関連画像3_関連商品

アングル取手 鋳物オフセットタイプ 関連画像4_関連商品

アングル取手 鋳物オフセットタイプ 関連画像5_関連商品

アングル取手 鋳物オフセットタイプ 関連画像6_関連商品

U字形種類アングル取手アングル取手アングル取手アングル取手アングル取手丸棒取手
取付方法外止めめねじめねじ外止め外止めめねじ

取手全商品リストは こちら

注意事項

  • 許容荷重は垂直に引っ張る方向の荷重になり実測値となります。

※参考値になるため目安としてご活用ください。

  • 締め付けトルクは設定していません。
  • 部品精度(直角度)については設定していません。

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

取付ピッチ

(mm)

全長

RoHS?最小発注数量
~100
80
98
10
1個
~100
100
118
10
1個
101~150
150
168
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

外付けタイプでオフセット取付のため、スペースが取れない箇所に最適なアングル取手です。

ご注意

  • 人の手で使用することを想定した商品となり、記載の数値はその他の使用方法での耐荷重を保証するものではありません。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • アングル取手 台座プレート付タイプ 画像

    ミスミ

    アングル取手 台座プレート付タイプ

    専用の台座プレートが付属しており、美観に優れ、取付け易い取手です。取り付け相手に厚みがある場合に長いボルトや深穴加工が必要なく取付られます。

  • アングル取手 台座付タイプ 画像

    ミスミ

    アングル取手 台座付タイプ

    台座部分は回転するため、取手の外側以外の位置(取手内側・90度回転させた位置など)で取付可能です。取付相手に厚みがある場合に長いボルトや深穴加工が必要なく取付られます。

  • 鋳物取手ステンレス 画像

    ミスミ

    鋳物取手ステンレス

    バフ研磨により美観に優れ、持ち手部分が広く、握りやすいです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アングル取手 鋳物オフセットタイプのレビュー
4.2平均満足度:4.24件のレビュー
治具に使用しています。
5
満足度:5.0
治具に使用しています。すごく安いとは言えませんが、ものに対しお手頃かなと思いました。
0人が参考にしています。
安全扉の取手として
4
満足度:4.0
お客様からご指定がある場合もあります。屋内で使用をしていますが、錆びると良くないのでステンレス製を選定しています。特に気...もっと読む
0人が参考にしています。
テストで使用。
3
満足度:3.0
必要な部品はミスミのHPで探します。 とても便利に利用しています。
0人が参考にしています。
アルミフレームに対する付帯部品として
5
満足度:5.0
アルミフレーム骨子にて作製の外販治具筐体カバー部取っ手として使用しました。既製品を利用するメリット(特にスポット品の場合...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アングル取手 鋳物オフセットタイプ
【クリーン洗浄品】アングル取手 鋳物オフセットタイプ
アングル取手 アルミタイプ
LAMP マシナリーハンドル SBH型 オフセットタイプ
【クリーン洗浄品】アングル取手 パイプタイプ
【クリーン洗浄品】-エコノミーシリーズ- RoHS対応 取手 アングルタイプ
メーカーミスミミスミミスミスガツネ工業ミスミミスミ
通常価格1,502--83216,650 ---
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目4日目3日目〜3日目
特性・用途耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性-非磁性---
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状アングルアングルアングルストレートアングルアングル
取付方法外止め外止め外止めめねじ外止めめねじ
よく一緒に購入される商品

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

取手カテゴリの売れ筋ランキング