メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

| No. | 部品名 | 材質 | 表面処理 |
| 本体 | ポリブチレンテレ フタレ−ト(PBT) | − | |
| 端子カバ− | ポリカ−ボネ−ト | − | |
| バックプレ−ト | SPCC | ニッケルメッキ |
| 型式 |
| MGST1 |
| 型式 | 動作 | 接点構成 | 保持力 (kgf) | ケ−ス色 | 質量 (g) | 推奨取付ボルト | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||
| Type | No. | 本体 | バックプレート | 1〜4コ | 5〜50 | |||||
| MGST | 1 | 吸着時スイッチOFF(N.C.) | 1b | 3 | グレ− | 52 | M4 | M3皿* | 1,344 | 1,260 |
| 2 | 吸着時スイッチON(N.O.) | 1a | ||||||||
| 動作に必要な力(OF)(N{gf}) | 3.43{350}max. |
| 戻りの力(RF)(N{gf}) | 0.49{50}min. |
| 動作までの距離(PT) | 1.8mm max. |
| 応差の距離(MD) | 0.2〜0.8mm |
| 復帰位置(RP) | 4.0mm max. |
| 抵抗負荷 | ランプ負荷 | 誘導負荷 | |
| AC125V | 5A | 1.5A | 3A |
| AC250V | 5A | − | 3A |
| DC30V | 5A | − | 1.5A |

| 電気的 性能 | 絶縁抵抗(初期) | 100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて) |
| 耐電圧 | 接点間:AC1,000V/1分間(初期) 各端子と非充電金属部間:AC2,100V/1分間 各端子とア−ス間:AC2,100V/1分間 |
| 寿命 | 機械的寿命 | 10万回以上(開閉頻度60回/分) | |
| 電気的寿命 | 5万回以上(抵抗負荷AC250V5A) 3万回以上(ランプ負荷AC 125V 15A) | 開閉頻度20回/分 | |
| 保護性能 | IP40 | ||
| 使用 条件 | 使用周囲温度 | −20〜+80℃(但し低温時は氷結しないこと) |
| 使用周囲湿度 | 95%RH以下 | |
| 許容操作頻度 | 機械的:60回/分 電気的:20回/分 |



ドアや蓋の開閉状態を確実に検出できるリミットスイッチ付きマグネットキャッチです。吸着時ON・OFFの2種類から選べ、端子接続で配線も簡単。制御機器や安全管理に最適です。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
マグネットキャッチ MGCE
4.5通常価格(税別):231円~

ミスミ
マグネットキャッチ HMEN
4.5通常価格(税別):405円

ミスミ
低発塵マグネットキャッチ
4.7通常価格(税別):363円~

ミスミ
極薄型マグネットキャッチ
4.6通常価格(税別):227円~

ミスミ
マグネットキャッチ MGCB
3.7通常価格(税別):145円~

ミスミ
リミットスイッチ付マグネットキャッチ 端子付タイプ
4.4通常価格(税別):1,478円

ミスミ
ボールキャッチ
4.2通常価格(税別):319円~

ミスミ
強力マグネットキャッチ
4通常価格(税別):485円~

ミスミ
3線付マグネットキャッチ
4通常価格(税別):1,024円~