17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 保持力【範囲選択】(N)

  • 保持力、引張力(N)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

マグネットキャッチ HMEN

通常単価(税別)
405
税込単価
446
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

取り付けやすい簡易タイプの角型マグネットキャッチです。保持力は2種類から選べ、用途に合わせてご利用いた...

詳細を確認
  • アルミフレーム取付用のプレート・ボルト・ナットがついたセット品もございます。商品ページはこちら
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

HMEN-T
HMEN-T2
部品名材質表面処理
ハウジングSUS304ダ−クブラウン塗装
マグネットフェライト
プレートSPCCクロムメッキ

規格表

型式
HMEN−T
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式保持力
(kgf)
質量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
1〜9コ10〜50
HMEN−T341368347
HMEN−T21.541368347
本商品に取り付けねじは付属しておりません。六角穴付ボルトはこちら。十字穴付皿小ねじはこちら。六角穴付皿ボルトはこちら。

型番リスト

表示件数

保持力【範囲選択】

(N)

保持力、引張力

(N)

RoHS?最小発注数量
15.1~30
29.4
10
1個
~15
14.7
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
405
( 446 )
在庫品1日目当日出荷可能
405
( 446 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

取り付けやすい簡易タイプの角型マグネットキャッチです。保持力は2種類から選べ、用途に合わせてご利用いただけます。

ご注意

  • アルミフレーム取付用のプレート・ボルト・ナットがついたセット品もございます。商品ページはこちら
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットキャッチ HMENのレビュー
4.5平均満足度:4.515件のレビュー
安全カバー扉用。
3
満足度:3.0
アルミフレームの扉の重量に対して、サイズ、取付方法、マグネットの強さなど丁度よくいつもリピートで使ってます。ただ、プレー...もっと読む
1人が参考にしています。
組立
5
満足度:5.0
使い勝手が良いです。 価格も安く納期も早いので非常に助かります。
0人が参考にしています。
扉の開閉用
5
満足度:5.0
SPCC製の扉の開閉に使用したので、付属の鉄部品は使用しなかった。 磁力の弱い方を選択したが、ちょうどよい開閉具合だった...もっと読む
0人が参考にしています。
扉の開閉用
4
満足度:4.0
装置で扉をつける場合、アルミフレームと樹脂板で扉を作成する時が多いのですが、開閉がしやすいようにこのマグネットキャッチを...もっと読む
0人が参考にしています。
5
満足度:5.0
アルミフレーム用の開閉扉に使用しています。調整しやすく重宝しております。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットキャッチ HMEN
極薄型マグネットキャッチ
マグネットキャッチ C-74
スイッチ付マグネットキャッチ
マグネットキャッチ アジャスタブルタイプ
マグネットキャッチ C-93
メーカーミスミミスミタキゲン製造ミスミミスミタキゲン製造
通常価格405227 -253670462329
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途耐食性・耐薬品該当なし-耐食性・耐薬品耐食性・耐薬品-
種類マグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチ
マグネットキャッチ種類通常タイプ通常タイプ通常タイプスイッチ付通常タイプ通常タイプ
マグネットキャッチ形状垂直形面付平行形面付垂直形面付二方向取付垂直形面付垂直形面付
取付方法面付面付面付面付面付面付

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング