17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 保持力【範囲選択】(N)

  • 保持力、引張力(N)

    ~mm
  • 長さ【範囲選択】(mm)

  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • マグネット材質

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

マグネットキャッチ MGCP

通常単価(税別)
243382
税込単価
267420
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

角型埋め込み型でスッキリ設置できるマグネットキャッチです。扉やパネルの固定をスマートに実現します。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

MGCP 取付穴寸法
適用
板厚
取付穴寸法
MGCP1MGCP2・MGCP3HMGCP3
tABABAB
0.522.58.3
0.834.18.255.08.2
1.034.155.0
1.234.555.5
1.635.056.0
2.036.556.5


 
No.部品名材質表面処理
ハウジングABS樹脂
ベ−スSPCC三価クロメ−ト

規格表

型式
MGCP2
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L1L2L3B1B2H1H2H3保持力
(kgf)
質量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1〜4コ5〜200
MGCP124.222.4158.29.612.310.90.91.35221200
24033.921.681013.511.21.22.29242221
3H4.5
36454.5431411.51.520347315
[ ! ]MGCP1・2・3:フェライト磁石、MGCP3H:ネオジウム磁石
[ ! ]MGCP3Hタイプは同保持力品MGCP3のコンパクトタイプです。

型番リスト

表示件数

保持力【範囲選択】

(N)

保持力、引張力

(N)

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ

(mm)

(mm)

ロック時総高さ

(mm)

マグネット材質

材質証明書:材質

RoHS?最小発注数量
~15
12.74
~40
24.2
9.6
11.8
フェライト
ハウジング:樹脂|ベース:SPCC|マグネット:フェライト
10
1個
15.1~30
21.56
~40
40
10
12.2
フェライト
ハウジング:樹脂|ベース:SPCC|マグネット:フェライト
10
1個
30.1~70
44.1
50.1~80
64
10
13
フェライト
ハウジング:樹脂|ベース:SPCC|マグネット:フェライト
10
1個
30.1~70
44.1
~40
40
10
12.2
ネオジウム
ハウジング:樹脂|ベース:SPCC|マグネット:ネオジウム
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
243
( 267 )
在庫品1日目当日出荷可能
266
( 293 )
在庫品1日目当日出荷可能
382
( 420 )
在庫品1日目当日出荷可能
266
( 293 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

角型埋め込み型でスッキリ設置できるマグネットキャッチです。扉やパネルの固定をスマートに実現します。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットキャッチ MGCPのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
種類違いの部品として
5
満足度:5.0
種類違いの部品として あえて種類の違う金属と接触させたかったので選びました。たまに交換が必要か、確認が必要です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットキャッチ MGCP
薄型マグネットキャッチ
強力マグネットキャッチ
極薄型マグネットキャッチ
マグネットキャッチ C-74
PCマグネットキャッチ
メーカーミスミミスミミスミミスミタキゲン製造ハイロジック
通常価格243-1,661 -485 -227 -253121 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目2日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし--
種類マグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチ
マグネットキャッチ種類通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ
マグネットキャッチ形状平行形埋込平行形面付二方向取付平行形面付垂直形面付垂直形面付
取付方法埋込面付面付面付面付面付

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング