17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 保持力【範囲選択】(N)

  • 保持力、引張力(N)

    ~mm
  • 長さ【範囲選択】(mm)

  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 幅【範囲選択】(mm)

  • 幅(mm)

    ~mm
  • 取付穴径 (d)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

マグネットキャッチ MGCE

通常単価(税別)
231318
税込単価
254350
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

軽量なアルミ合金製の角型マグネットキャッチです。汎用性とコストパフォーマンスに優れ、しっかりとした保持...

詳細を確認
  • アルミフレーム取付用のプレート・ボルト・ナットがついたセット品もございます。商品ページはこちら
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

●●●:関連画像 MGCE1S MGCE1 MGCE2
No.部品名材質表面処理
ハウジングアルミ合金アルマイト
マグネットフェライト
吸着板SPCC*ニッケルメッキ
*MGCE1のみ、三価クロメート

規格表

型式
MGCE2
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式保持力
(kgf)
質量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1〜19コ20〜50
MGCE1S0.57.5210200
15.536.7210200
2972289274
[ ! ]本商品に取り付けねじは付属しておりません。

型番リスト

表示件数

保持力【範囲選択】

(N)

保持力、引張力

(N)

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ

(mm)

幅【範囲選択】

(mm)

(mm)

ロック時総高さ

(mm)

取付穴径 (d)

(mm)

RoHS?最小発注数量
30.1~70
53.9
50.1~80
56.5
15.1~20
15.5
23.5
3.5
10
1個
~15
4.9
~40
36
~10
10
9
2.5
10
1個
70.1~
88.2
80.1~
86.5
15.1~20
15.5
23.5
3.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
231
( 254 )
在庫品1日目当日出荷可能
231
( 254 )
在庫品1日目当日出荷可能
318
( 350 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

軽量なアルミ合金製の角型マグネットキャッチです。汎用性とコストパフォーマンスに優れ、しっかりとした保持力で固定できます。

ご注意

  • アルミフレーム取付用のプレート・ボルト・ナットがついたセット品もございます。商品ページはこちら
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットキャッチ MGCEのレビュー
4.5平均満足度:4.524件のレビュー
扉開閉保持
2
満足度:2.0
型式「MGCE2」は「MGCE1」よりも、保持力が弱い事が有る。 半年に2回購入し両方とも不具合商品であった。 原因はメ...もっと読む
10人が参考にしています。
扉の開閉ロックに使用
5
満足度:5.0
ドアの開閉部のロックの交換用に本製品を使用しています。マグネットの力は、強すぎることも弱すぎることもなく、ちょうどよい感...もっと読む
4人が参考にしています。
安全柵扉に
5
満足度:5.0
安全柵扉に使用しました。 しっかりとキャッチ出来て開閉も問題ありません。
0人が参考にしています。
扉の開閉部部に使用
5
満足度:5.0
扉の上下部分によく使用しています。 保持力に関しても特に問題ないです。
0人が参考にしています。
ギヤ部分のカバー用として
5
満足度:5.0
ギヤ部分のBOXカバーでワーク交換時に開閉が必要な箇所への取付で、問題なく使用できています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットキャッチ MGCE
薄型マグネットキャッチ
強力マグネットキャッチ
極薄型マグネットキャッチ
マグネットキャッチ C-74
PCマグネットキャッチ
メーカーミスミミスミミスミミスミタキゲン製造ハイロジック
通常価格231-1,661 -485 -227 -253121 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目2日目
種類マグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチ
マグネットキャッチ種類通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ
マグネットキャッチ形状垂直形面付平行形面付二方向取付平行形面付垂直形面付垂直形面付
取付方法面付面付面付面付面付面付
本体材質アルミニウム樹脂亜鉛合金スチール樹脂樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング