17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 保持力【範囲選択】(N)

  • 保持力、引張力(N)

    ~mm
  • 長さ【範囲選択】(mm)

  • 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

マグネットキャッチ MGCB

通常単価(税別)
145272
税込単価
160299
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

角型で汎用性が高く、コストパフォーマンスに優れたマグネットキャッチです。しっかりとした保持力で、扉やパ...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

MGCB1 MGCB2
 
No.部品名材質表面処理
ハウジングBSPニッケルメッキ
ヨ−クSPCCニッケルメッキ
マグネットフェライト
ベ−スアルミ合金アルマイト
吸着板SPCCニッケルメッキ

規格表

型式
MGCB1
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式保持力
(kgf)
質量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1〜19コ20〜200
MGCB1732132125
21063247214
本商品に取り付けねじは付属しておりません。六角穴付ボルトはこちら。十字穴付皿小ねじはこちら。

型番リスト

表示件数

保持力【範囲選択】

(N)

保持力、引張力

(N)

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
30.1~70
68.6
40.1~50
50
10
1個
70.1~
98
50.1~80
80
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
145
( 160 )
在庫品1日目当日出荷可能
272
( 299 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

角型で汎用性が高く、コストパフォーマンスに優れたマグネットキャッチです。しっかりとした保持力で、扉やパネルを確実に固定できます。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットキャッチ MGCBのレビュー
3.6平均満足度:3.69件のレビュー
回転機構のロック構造に
1
満足度:1.0
図面と3Dデータのマグネット部の高さ13mmを信じて部品をレイアウトしましたが、実際に届いてみたら実測で14.5mmほど...もっと読む
14人が参考にしています。
扉のロックに使用
1
満足度:1.0
鉄板側の方ですが、皿ネジで固定するには板厚が不足しておりネジを締め込んでも鉄板を固定できません。 これを避けるにはタップ...もっと読む
4人が参考にしています。
カバーのキャッチ
3
満足度:3.0
電材カバーのキャッチに使用しました。 特に問題なく使用しています。
0人が参考にしています。
保護カバー
5
満足度:5.0
保護カバーのキャッチで使用 吸着磁力強めなので機械動作時の 強めの振動でも外れず良い 種類も場所により強さを選択できる
0人が参考にしています。
扉部で使用
4
満足度:4.0
アルミフレームの扉部で使用しました。 問題なく取り付け出来ました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットキャッチ MGCB
強力マグネットキャッチ
極薄型マグネットキャッチ
マグネットキャッチ C-74
スイッチ付マグネットキャッチ
マグネットキャッチ アジャスタブルタイプ
メーカーミスミミスミミスミタキゲン製造ミスミミスミ
通常価格145-485 -227 -253670462
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし-耐食性・耐薬品耐食性・耐薬品
種類マグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチ
マグネットキャッチ種類通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプスイッチ付通常タイプ
マグネットキャッチ形状平行形面付二方向取付平行形面付垂直形面付二方向取付垂直形面付
取付方法面付面付面付面付面付面付
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング