17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 最大使用トルク(N・m)

    ~mm
  • 軸回転方向選択

  • タイプ

    ~mm
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    ダンパー蝶番 (亜鉛ダイカスト)

    通常単価(税別)
    7,161
    税込単価
    7,877
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    亜鉛ダイカスト製のダンパー蝶番です。扉がゆっくり静かに閉まり、安全性と操作性が向上。トルク発生方向も選...

    詳細を確認
    • 蝶番の選定方法や取付方法はこちらをご確認ください。
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    未確定:候補が8型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図・規格表

    MSDH
    Lタイプ
    (トルク発生方向:反時計方向)
    Rタイプ
    (トルク発生方向:時計方向)

    ※Lタイプ トルク発生方向:ダンパー蝶番が
    水平になる方向にトルク発生

    ※Rタイプ トルク発生方向:ダンパー蝶番が
    立ち上がる方向にトルク発生
     
    [ M ]材質[ S ]表面処理最大使用角度使用温度範囲(℃)質量(g)
    本体ケース(亜鉛ダイカスト)銀色塗装120−5~50410
    ヒンジ部(SUS304)

    規格表

    型式軸回転方向
    MSDH3L
    ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
    ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    型式軸回転方向
    選択
    最大
    リバーストルク
    (N・m)/1個
    ¥基準単価
    Type最大使用トルク
    (N・m)/1個
    MSDH3L(反時計方向)
    R(時計方向)
    0.4以下6,510
    50.6以下
    7.50.8以下
    101.0以下
    [ ! ]トルク値は蝶番1個の値です。
    [ ! ]リバーストルクはトルク発生方向とは逆方向のトルクになります。

    製品仕様

    • 最大開閉角度は約120度です。
    • ベーンが回転することによりオイルを圧縮して回転運動のワークに制動力(ブレーキ)を作用させます。
    ダンパー蝶番 関連画像1_商品詳細

    選定方法

    基本的には下図のような蓋での使用において蓋が水平位置にあるときが最大トルクとなります。
    式にて最大トルクを計算しその仕様を満足するようなダンパーを選定します。

    【計算式】
    最大トルクT=L/2×m(重量kg)×9.8(ニュートンN)
     例)L-0.4m  m=5kgでの場合
       最大トルクT=0.4/2×5×9.8=9.8N・m
       ※MSDH10を選定

    注)上記の計算による選定はあくまでも目安です。
      ヒンジ部の摩擦抵抗や慣性モーメントによる影響は考慮していません。
      ダンパー内部のオイル年度が使用環境温度により変化します。
      一般的に温度が上がるとダンパー特性は弱くなり、下がるとダンパー特性は強くなります。

    ダンパー蝶番 関連画像1_選定方法
    選定目安表

    注意事項

    • 特注対応については製作不可となります。
    • 縦使用は推奨致しません。

    他蝶番特徴

    種類蝶番抜差し蝶番ハタ蝶番長蝶番
    写真

    ダンパー蝶番 関連画像1_蝶番種類

    ダンパー蝶番 関連画像2_蝶番種類

    ダンパー蝶番 関連画像3_蝶番種類

    ダンパー蝶番 関連画像4_蝶番種類

    特徴・最も一般的な蝶番・取り外し可能
    ・メンテナンスや掃除頻度の多い場面で利用
    ・360度回転可能
    ・扉が大きく回転が必要な場面等で利用
    ・寸法指定可能
    ・アルミフレーム扉用に使用

    型番リスト

    表示件数

    最大使用トルク

    (N・m)

    軸回転方向選択

    RoHS?最小発注数量
    -
    -
    10
    1個
    3
    時計方向
    10
    1個
    5
    反時計方向
    10
    1個
    5
    時計方向
    10
    1個
    7.5
    反時計方向
    10
    1個
    7.5
    時計方向
    10
    1個
    10
    反時計方向
    10
    1個
    10
    時計方向
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,161
    ( 7,877 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    7,161
    ( 7,877 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    7,161
    ( 7,877 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    7,161
    ( 7,877 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    7,161
    ( 7,877 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    7,161
    ( 7,877 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    7,161
    ( 7,877 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    7,161
    ( 7,877 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    亜鉛ダイカスト製のダンパー蝶番です。扉がゆっくり静かに閉まり、安全性と操作性が向上。トルク発生方向も選択可能です。

    ご注意

    • 蝶番の選定方法や取付方法はこちらをご確認ください。
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

    納期・価格

    
    数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
    数量区分標準対応個別対応
    小口大口
    数 量1〜910〜1415〜1920〜3031~
    値引率基準単価5%10%18%お見積り
    [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
    
    在庫品
    翌日出荷 >>こちら
    [ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
    出荷日については、こちらをご覧ください。

    カタログ

    • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

    商品担当おすすめ

    • スプリング蝶番 画像

      ミスミ

      スプリング蝶番

      バネ機構により手を離すと閉じる機構のスプリング蝶番です。片側のみに開き、手を離すとバネの力で元に戻り(閉まり)ます。

    • ダンパー平型樹脂蝶番 画像

      ミスミ

      ダンパー平型樹脂蝶番

      平蝶番型のダンパー蝶番です。ゆっくり閉まるため、安全性を高めることが出来ます。

    • トルク蝶番 トルク調整タイプ 画像

      ミスミ

      トルク蝶番 トルク調整タイプ

      任意の角度で保持ができるトルク蝶番です。扉のサイズに応じてトルクの強弱の設定が可能です。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ダンパー蝶番 (亜鉛ダイカスト)のレビュー
    5平均満足度:5.02件のレビュー
    アルミフレームカバーの開閉に
    5
    満足度:5.0
    カバーを閉じる時に、手を離すだけで自重で閉まってくるので使い勝手も見た目も良いです。 ただ、最大使用トルクの選定には注意...もっと読む
    3人が参考にしています。
    上下開閉扉
    5
    満足度:5.0
    閉まる時にゆっくり降りてくるので見た目にも安全でイメージが良い。
    1人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダンパー蝶番 (亜鉛ダイカスト)
    ダンパー蝶番 (PBT)
    ダンパーヒンジ(B-153・亜鉛合金製)
    クリックヒンジ(B-845・亜鉛合金製)
    調整式揺動ダンパー
    ダンパーヒンジ(B-879-1H・亜鉛合金製)
    メーカーミスミミスミタキゲン製造タキゲン製造ミスミタキゲン製造
    通常価格7,1612,0466,9872,011-2,047
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目
    特性・用途該当なし低発塵 / 絶縁性--該当なし-
    種類平蝶番ハタ蝶番平蝶番特殊蝶番ロータリー形蝶番平蝶番
    本体材質亜鉛ダイカストPBT亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金(ZDC)亜鉛ダイカスト亜鉛合金(ZDC)
    取付穴タイプ丸穴ザグリ丸穴皿穴丸穴丸穴
    取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め

    蝶番カテゴリの売れ筋ランキング