17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

重量用抜差し蝶番

通常単価(税別)
1,7332,772
税込単価
1,9063,049
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

高耐食性SUS316製の重量用抜差し蝶番です。最大650N(2個使用時)の許容荷重で、重い扉やパネルの...

詳細を確認
  • 蝶番の選定方法や取付方法はこちらをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


HNZL(左勝手用)
HNZR(右勝手用)
形状No.A


形状No.B

[ ! ]図はそれぞれ左勝手用です。
 [ M ]材質[ S ]表面処理
羽根SUS316バフ研磨
ブッシュポリアセタール


規格表

型式
HNZL100
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式形状No.WW1L1TRtDd許容荷重
(N)
重量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
TypeL1〜19コ20〜50
HNZL
HNZR
50A5035201413.558.64.63501201,5751,496
656540359.65.64501851,7851,696
757550401615.5610.66.66502702,1001,995
100B10060306504502,5202,394
*許容荷重は2個使用の数値です。


製品仕様

  • 本商品は抜差し可能ですので外れます。

注意事項

  • 特注対応については製作不可となります。

各商品特徴

種類蝶番抜差し蝶番ハタ蝶番長蝶番
写真

重量用抜差し蝶番 関連画像1_蝶番種類

重量用抜差し蝶番 関連画像2_蝶番種類

重量用抜差し蝶番 関連画像3_蝶番種類

重量用抜差し蝶番 関連画像4_蝶番種類

特徴・最も一般的な蝶番・取り外し可能
・メンテナンスや掃除頻度の多い場面で利用
・360度回転可能
・扉が大きく回転が必要な場面等で利用
・寸法指定可能
・アルミフレーム扉用に使用

型番リスト

表示件数

許容荷重

(N)

長さ【範囲選択】

(mm)

長さL

(mm)

幅【範囲選択】

(mm)

幅 (W)

(mm)

勝手違い

取付ピッチ

(mm)

RoHS?最小発注数量
350
40.1~50
50
45.1~55
50
左勝手用
35
10
1個
450
60.1~70
65
55.1~65
65
左勝手用
40
10
1個
650
70.1~80
75
65.1~85
75
左勝手用
50
10
1個
650
80.1~100
100
85.1~120
100
左勝手用
60
10
1個
350
40.1~50
50
45.1~55
50
右勝手用
35
10
1個
450
60.1~70
65
55.1~65
65
右勝手用
56
10
1個
650
70.1~80
75
65.1~85
75
右勝手用
50
10
1個
650
80.1~100
100
85.1~120
100
右勝手用
60
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
価格が安い代替相当品

詳細情報

基本情報

高耐食性SUS316製の重量用抜差し蝶番です。最大650N(2個使用時)の許容荷重で、重い扉やパネルの着脱・メンテナンスが簡単です。

ご注意

  • 蝶番の選定方法や取付方法はこちらをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜5051〜
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 重量用ハタ蝶番 画像

    ミスミ

    重量用ハタ蝶番

    重量扉等にも使えるSUS304製のハタ蝶番です。穴なしタイプ・穴ありタイプから選定可能です。

  • 重量用蝶番 画像

    ミスミ

    重量用蝶番

    ザグリ穴取付タイプ・皿ザグリ取付タイプの2タイプの重量用蝶番です。2個使用で、最大1000Nの許容荷重の蝶番のご用意がございます。

  • 重量用溶接抜差し蝶番 画像

    ミスミ

    重量用溶接抜差し蝶番

    穴なしで溶接取り付け専用の蝶番です。重量用蝶番で、スチール・ステンレスのご用意です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重量用抜差し蝶番のレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
狭い所の扉の丁番。
2
満足度:2.0
軸についている2つ割りのプラスチックのスリーブがすぐ抜けて紛失してしまう。 何回か抜き差ししている内に、プラスチックのス...もっと読む
0人が参考にしています。
工場内安全柵扉部の開閉補助機構として
5
満足度:5.0
得意先様工場内安全柵扉部の開閉補助機構として使用しています。現場内での組み立てに際し溶接作業が不可であるため、ねじ止めで...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重量用抜差し蝶番
抜差し蝶番
クリーンヒンジ 抜差し蝶番
抜差しトルク蝶番
縦型抜差し蝶番
段付抜差し蝶番
メーカーミスミRICH ENGINEERING(リッチ エンジニアリング)ミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,733-507 -17,0201,760 -1,201 -682
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性-低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性
種類抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番
本体材質SUS316ステンレスSUS304SUS304SUS304SUS304
詳細材質SUS316-SUS304SUS304SUS304SUS304
取付穴タイプザグリ丸穴皿穴丸穴皿穴丸穴
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング