17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

長蝶番

通常単価(税別)
7282,079
税込単価
8012,287
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

自在にカット可能なステンレス製長蝶番です。耐久性と美しい仕上げで長期使用に最適。幅広い用途に対応し、長...

詳細を確認
  • 軸の抜止め加工はしておりません。切断してご使用頂く場合は、切断後軸にかしめなどの抜止め加工をしてご使用ください。
  • 蝶番の選定方法や取付方法はこちらをご確認ください。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


HHSLV
[ M ]材質:SUS304
[ ! ]切断して使用することができます。
[ ! ]必要に応じて軸にかしめ等の抜止め加工を施してご使用ください。
[ ! ]最大開閉角度は約270°です。


規格表

型式
HHSLV300
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式質量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
TypeL1〜9コ10〜50
HHSLV300165662625
350190756714
450250945898
6003351,2601,197
7504101,4701,397
8504701,7851,696
10005801,8901,796


切断方法例

・高速カッターで切断をしていただき、 軸が抜けないように蝶番カール部分をかしめてください。
※注意点:カール管数が偶数の場合、 蝶番が回転しなくなるため 片側だけかしめるようにしてください。

長蝶番使用例

左勝手で使用する例

●●●:関連画像

注意事項

  • 切断後軸が飛び出る可能性があります。
  • 特注対応は製作不可となります。

各商品特徴

種類蝶番抜差し蝶番ハタ蝶番長蝶番
写真

長蝶番 関連画像1_蝶番種類

長蝶番 関連画像2_蝶番種類

長蝶番 関連画像3_蝶番種類

長蝶番 関連画像4_蝶番種類

特徴・最も一般的な蝶番・取り外し可能
・メンテナンスや掃除頻度の多い場面で利用
・360度回転可能
・扉が大きく回転が必要な場面等で利用
・寸法指定可能
・アルミフレーム扉用に使用

関連部品

 ねじ・ボルト蝶番用ナット
カテゴリページねじ・ボルト
カテゴリ
ナット
カテゴリ
代表商品ばね座金・平座金組込
六角穴付ボルト
ナット-単品販売-
画像

長蝶番 関連画像1_関連部品

長蝶番 関連画像2_関連部品

型番リスト

表示件数

長さL

(mm)

RoHS?最小発注数量
1000
10
1個
300
10
1個
350
10
1個
450
10
1個
600
10
1個
750
10
1個
850
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

2,079
( 2,287 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,964
( 2,160 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

詳細情報

基本情報

自在にカット可能なステンレス製長蝶番です。耐久性と美しい仕上げで長期使用に最適。幅広い用途に対応し、長さ1000mmまでご用意しています。

ご注意

  • 軸の抜止め加工はしておりません。切断してご使用頂く場合は、切断後軸にかしめなどの抜止め加工をしてご使用ください。
  • 蝶番の選定方法や取付方法はこちらをご確認ください。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
●HHSYT以外
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜5051~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
●HHSYT
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜200201~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 長蝶番 画像

    ミスミ

    長蝶番

    外枠、扉ともにアルミフレームで、長さのある蝶番が必要な際に最適な長蝶番です。長さ寸法指定可能です。

  • 樹脂平型蝶番 PVC 画像

    ミスミ

    樹脂平型蝶番 PVC

    半導体製造装置、液晶製造装置など向けの塩化ビニル製の蝶番です。

  • モーション蝶番 画像

    ミスミ

    モーション蝶番

    3種類のユニットタイプがあるモーション蝶番です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長蝶番のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
反転機のカバーに使用
5
満足度:5.0
元々機械に付いていた蝶番がステンレス製でしたので、ステンレス製で探して、類似品のこの商品を選定しました。反転機のカバーに...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
長蝶番
長蝶番 LH型
ステンレス長蝶番 B-35831
【クリーン洗浄品】長蝶番
消防車用長蝶番(B-1806・ステンレス製)
アルミ合金製ミシン長蝶番 HG-MH型
メーカーミスミスガツネ工業タキゲン製造ミスミタキゲン製造スガツネ工業
通常価格728-701 -26,091-11,83610,758 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜10日目3日目在庫品1日目4日目
特性・用途耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性-----
種類長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番
本体材質SUS304ステンレス鋼板(SUS304)SUS304ステンレス鋼板(SUS304)アルミ合金
詳細材質SUS304--SUS304--
取付方法溶接溶接溶接溶接溶接ねじ止め

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング