17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 引張荷重(N)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スナップ錠 PKWS

  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
174462
税込単価
191508
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

SUS304製の汎用スナップ錠です。耐食性に優れ、さまざまな扉や蓋に柔軟に取り付けできます。取り付け穴...

詳細を確認
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



PKWS1

PKWS2

<参考取付穴ピッチ>

<参考取付穴ピッチ>

推奨ねじ:十字穴付なべ小ねじM2.0

推奨ねじ:十字穴付皿小ねじM2.5

PKWS3

PKWS4

<参考取付穴ピッチ>

<参考取付穴ピッチ>

推奨ねじ:十字穴付皿小ねじM2.5

推奨ねじ:十字穴付皿小ねじM3


*寸法は締代0mmです。(参考取付寸法)
 本体と受座の取付穴ピッチは目安であり、使用条件によって異なった値となる場合がございます。
 締め付け力に合わせて任意に取付寸法を調整ください。
[ M ]材質[ S ]表面処理
SUS304バレル研磨


規格表

型式
PKWS1
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式*引張荷重
N(kgf)
質量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1〜49コ50〜200
PKWS149(5)6158116
278(8)12179137
398(10)18326242
4147(15)37420315
[ ! ]*引張荷重は締代1mmの参考値です。

型番リスト

表示件数

引張荷重

(N)

RoHS?最小発注数量
49
10
1個
78
10
1個
98
10
1個
147
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

SUS304製の汎用スナップ錠です。耐食性に優れ、さまざまな扉や蓋に柔軟に取り付けできます。取り付け穴ピッチは現場に合わせて調整してください。

ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


在庫品
翌日出荷
 >>こちら

[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、
当日出荷受付致します。

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜200201〜
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • スナップ錠 PKBS PKBSL 画像

    ミスミ

    スナップ錠 PKBS PKBSL

    汎用的で安価なSUS304製のスナップ錠です。受け座フックのサイズで2タイプ、3サイズのご用意です。

  • コーナースナップ錠 画像

    ミスミ

    コーナースナップ錠

    蓋のコーナー部分に取り付けるスナップ錠です。平行取付・直角取付の2種からお選び頂けます。

  • アジャスタブルスナップ錠 画像

    ミスミ

    アジャスタブルスナップ錠

    取付位置が調整可能なSUS304製のスナップ錠です。引張荷重60kgfで、取付方法は2タイプご用意がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スナップ錠 PKWSのレビュー
4.7平均満足度:4.723件のレビュー
カバー扉に装着
5
満足度:5.0
カバーにふたをつけて開閉するところへつけますが、きもちよく止められます。外す力も適度で申し分ありません。種類もこれだけあ...もっと読む
2人が参考にしています。
溶着治具のカバーに
5
満足度:5.0
段替えを行う溶着治具のカバーに使用しました。開閉も問題なくできます。安価なところも助かります。
1人が参考にしています。
クランプ部品のロックに使用
5
満足度:5.0
蝶番によるクランプする部品のロックに使用しました。小さなサイズでスペースに入れ込むことが出来ました。寸法通りでは不安があ...もっと読む
1人が参考にしています。
制御BOXの扉に装着
5
満足度:5.0
安定していてしっかりているので取り付けやすかったです。 装置の量産でいつも使用しています。
1人が参考にしています。
木製品のジョイント
5
満足度:5.0
しっかりしていて使いやすいです。 ネジは、適正なサイズのものを使わないと引っかかることがあります。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スナップ錠 PKWS
【クリーン洗浄品】スナップ錠 PKWS
コーナースナップ錠
中荷重スナップ錠
中荷重スナップ錠ステンレス
スナップ錠 PKBS PKBSL
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格174--832520543320 -
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なし該当なし該当なし該当なし
種類平行型平行型コーナー型平行型平行型平行型
材質ステンレスステンレスステンレススチールステンレスステンレス
種類詳細スナップ錠スナップ錠コーナースナップ錠中荷重スナップ錠中荷重スナップ錠ステンレススナップ錠
材質SUS304SUS304SUS304SPCCSUS304SUS304

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング