17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 引張荷重(N)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スナップ錠 PKBS PKBSL

chemSHERPA
通常単価(税別)
320508
税込単価
352559
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

SUS304製の汎用スナップ錠です。耐食性に優れ、幅広い扉や蓋に対応します。2種類の受座と3サイズをラ...

詳細を確認
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



PKBSA

PKBS1

PKBS2

  <推奨取付穴ピッチ>

<推奨取付穴ピッチ>

<推奨取付穴ピッチ>

PKBSLA

PKBSL1

PKBSL2

  <推奨取付穴ピッチ>

<推奨取付穴ピッチ>

<推奨取付穴ピッチ>


*( )内寸法は締代0mmです。(自由長)
締め付け力に合わせて任意に取付寸法を調整ください。
[ M ]材質[ S ]表面処理
SUS304バレル研磨


規格表

型式
PKBS1
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式*引張荷重
N(kgf)
PKBS
質量(g)
PKBSL
質量(g)
¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1〜9コ10〜1920〜200
PKBS
PKBSL
A20(2)1010291276261
168(7)3640291276261
2170(17.4)7890462439416
[ ! ]*引張荷重は締代1mmの参考値です。

型番リスト

表示件数

引張荷重

(N)

取付

RoHS?最小発注数量
68
取付穴標準
10
1個
170
取付穴標準
10
1個
20
取付穴標準
10
1個
68
取付穴横並び
10
1個
170
取付穴横並び
10
1個
20
取付穴横並び
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

SUS304製の汎用スナップ錠です。耐食性に優れ、幅広い扉や蓋に対応します。2種類の受座と3サイズをラインナップし、しっかり固定できるワンタッチ構造です。

ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


在庫品
翌日出荷
 >>こちら

[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、
当日出荷受付致します。

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜200201〜
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スナップ錠 PKBS PKBSLのレビュー
4.2平均満足度:4.220件のレビュー
食品製造機械の扉の部品として使用
3
満足度:3.0
安価であり常時使用しています。 取付穴が図面では3.2㎜に成っているので、4−2 リベットが楽に入るはずですが、実際はキ...もっと読む
4人が参考にしています。
扉のロック
4
満足度:4.0
しっかりと扉をロックしてくれて、安価で丈夫なつくりをしているので満足です
2人が参考にしています。
棚フタ
4
満足度:4.0
棚フタの扉に使いました。 コスパも良く品質は非常に良かったです。
0人が参考にしています。
設備工事
5
満足度:5.0
回転センサー部の保護カバー固定で使用 バネの硬さもちょうどよく振動がある場所で使用したが 外れることなく固定された
0人が参考にしています。
設備組付用
5
満足度:5.0
設備組付用として購入しました。 プレート同士の密着、簡易的固定⇔外しが出来るスナップ錠です。 使用して半年程度経過してい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スナップ錠 PKBS PKBSL
【クリーン洗浄品】スナップ錠 PKBS PKBSL
コーナースナップ錠
【クリーン洗浄品】コーナースナップ錠
スナップ錠 PKWS
中荷重スナップ錠
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格320--832-174 -520
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なしクリーン洗浄該当なし該当なし
種類平行型平行型コーナー型コーナー型平行型平行型
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレススチール
スプリングありありありあり--
種類詳細スナップ錠スナップ錠コーナースナップ錠コーナースナップ錠スナップ錠中荷重スナップ錠

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング