17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

ボールキャッチ

通常単価(税別)
3192,160
税込単価
3512,376
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

2つのボールでしっかり保持するボールキャッチです。平行・垂直どちらでも取り付け可能で、設置場所を選びま...

詳細を確認
  • 皿ザグリ穴寸法について、規格表に誤りがございました。
    ピッチ寸法(B)は正しく、以下の通り皿ボルトにて、取付可能でございます。

    A寸法:32、43 ➡M3皿ボルト
    A寸法:50、70 ➡M4皿ボルト

    カタログにつきましては、順次修正させて頂きます。
    謹んでお詫び申し上げます。
  • アルミフレーム取付用のプレート・ボルト・ナットがついたセット品もございます。商品ページはこちら
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

BCAS(ステンレス)
BCASS(ステンレス)
BCASD(亜鉛ダイカスト)

[ ! ]キャッチ向きは、ボール部に対し垂直にキャッチさせてください。
[ ! ]キャッチ力は調整できません。すりわり部を回さないでください。
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
本体ボール部本体ボール部
BCAS SUS316 SUS316
BCASS SUS304 SUS304
BCASD 亜鉛ダイカスト SUS304 クロムメッキ

規格表

型式
BCAS50
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式BCDdeFGTIJKNLR(S)押込力
N(kgf)
【参考値】
引張力
N(kgf)
【参考値】
質量(g)¥基準単価
TypeABCASBCASSBCASD
BCAS
BCASS
BCASD
3225843.26.21892181186.53.2611.517(1.7)8(0.8)121,313998290
433585.93.26.228.4102.525167.58.54.5613.520(2)13(1.3)161,4181,050290
5040107.54.28.231.512.22.93020910.367.715.923(2.3)18(1.8)281,6281,208350
7060131351174423010.5151010.52356(5.7)38(3.9)781,9641,470635
押込力および引張力にはばらつきがあります。現品にてご確認ください。
本商品に皿ねじは付属しておりません。十字穴付皿小ねじはこちら。六角穴付皿ボルトはこちら。

型番リスト

表示件数

特性・用途

保持力【範囲選択】

(N)

保持力、引張力

(N)

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ

(mm)

幅【範囲選択】

(mm)

(mm)

本体材質

本体詳細材質

ロック時総高さ

(mm)

本体材質(詳細)

本体表面処理

取付穴径 (d)

(mm)

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
真空 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性
~15
8
~40
32
~10
8
ステンレス
SUS316
9
SUS316
なし
3.2
SUS316
-
10
1個
真空 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性
~15
13
40.1~50
43
~10
8
ステンレス
SUS316
10
SUS316
なし
3.2
SUS316
-
10
1個
真空 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性
15.1~30
18
40.1~50
50
~10
10
ステンレス
SUS316
12.2
SUS316
なし
4.2
SUS316
-
10
1個
真空 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性
30.1~70
38
50.1~80
70
10.1~15
13
ステンレス
SUS316
17
SUS316
なし
4.2
SUS316
-
10
1個
該当なし
~15
8
~40
32
~10
8
亜鉛合金
亜鉛ダイカスト
9
亜鉛ダイカスト
クロムメッキ
3.2
亜鉛ダイカスト
クロムメッキ
10
1個
該当なし
~15
13
40.1~50
43
~10
8
亜鉛合金
亜鉛ダイカスト
10
亜鉛ダイカスト
クロムメッキ
3.2
亜鉛ダイカスト
クロムメッキ
10
1個
該当なし
15.1~30
18
40.1~50
50
~10
10
亜鉛合金
亜鉛ダイカスト
12.2
亜鉛ダイカスト
クロムメッキ
4.2
亜鉛ダイカスト
クロムメッキ
10
1個
該当なし
30.1~70
38
50.1~80
70
10.1~15
13
亜鉛合金
亜鉛ダイカスト
17
亜鉛ダイカスト
クロムメッキ
4.2
亜鉛ダイカスト
クロムメッキ
10
1個
真空 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性
~15
8
~40
32
~10
8
ステンレス
SUS304
9
SUS304
なし
3.2
SUS304
-
10
1個
真空 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性
~15
13
40.1~50
43
~10
8
ステンレス
SUS304
10
SUS304
なし
3.2
SUS304
-
10
1個
真空 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性
15.1~30
18
40.1~50
50
~10
10
ステンレス
SUS304
12.2
SUS304
なし
4.2
SUS304
-
10
1個
真空 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性
30.1~70
38
50.1~80
70
10.1~15
13
ステンレス
SUS304
17
SUS304
なし
4.2
SUS304
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,444
( 1,588 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,560
( 1,716 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,791
( 1,970 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,160
( 2,376 )
在庫品1日目当日出荷可能
319
( 351 )
在庫品1日目当日出荷可能
319
( 351 )
在庫品1日目当日出荷可能
385
( 424 )
在庫品1日目当日出荷可能
699
( 769 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,098
( 1,208 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,155
( 1,271 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,329
( 1,462 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,617
( 1,779 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

2つのボールでしっかり保持するボールキャッチです。平行・垂直どちらでも取り付け可能で、設置場所を選びません。SUS304・SUS316・亜鉛ダイカストの3種の材質と、4種のサイズから用途に合わせて選択できます。

ご注意

  • 皿ザグリ穴寸法について、規格表に誤りがございました。
    ピッチ寸法(B)は正しく、以下の通り皿ボルトにて、取付可能でございます。

    A寸法:32、43 ➡M3皿ボルト
    A寸法:50、70 ➡M4皿ボルト

    カタログにつきましては、順次修正させて頂きます。
    謹んでお詫び申し上げます。
  • アルミフレーム取付用のプレート・ボルト・ナットがついたセット品もございます。商品ページはこちら
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

数量スライド価格 1円未満切り捨て) こちら

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1415〜1920〜5051~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。
在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールキャッチのレビュー
4.1平均満足度:4.111件のレビュー
カバー扉に装着
5
満足度:5.0
取り付けが簡単で納まりがいいです。微妙な力加減の調節ができれば言うことはありません。すっきりと取り付けられます。
1人が参考にしています。
BOXの扉
4
満足度:4.0
BOXの扉に使用しました。 勘合も良くしっかりとロック出来ています。
0人が参考にしています。
ユニット同士の組付け
4
満足度:4.0
2セット使用し、ユニット同士の固定に使用しました。 位置が微調整できるのがよかったです。
0人が参考にしています。
金属扉止め
2
満足度:2.0
まだ納品前の仮組で始めは問題なかったのですが、何度か開け閉めしていたら片側のボールが無くなっていました。扉の重量に負けた...もっと読む
0人が参考にしています。
操作盤の固定
4
満足度:4.0
可動タイプの操作盤の固定として利用しました。 マイナスドライバーで少し調整できたのがよかったです。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qボールキャッチ:BCAS32、BCASS32 を装置に採用していますが、
約25,000回程度開閉したところ金具が削れてロックが緩くなってきています。

使用条件により異なると思いますが、推定寿命の規定はないでしょうか。
定期交換の目安にしたいと考えています。
A
ボールキャッチの寿命について参考となる規定はございません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールキャッチ
樹脂キャッチ
薄型マグネットキャッチ
強力マグネットキャッチ
極薄型マグネットキャッチ
スイッチ付マグネットキャッチ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格319-139 -1,661 -485 -227 -670
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ドアキャッチドアキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチ
ドアキャッチ種類ボールキャッチクリップキャッチ----
取付方法面付面付面付面付面付面付
使用環境標準標準標準標準標準標準
材質証明書対象対象対象対象対象対象外
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング