17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ステンレス埋め込み取手 おねじ/めねじ取付タイプ

通常単価(税別)
7741,016
税込単価
8511,118
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】ステンレス製の埋め込み取手です。取り付け面から5mmと薄く収まります。おねじタイプ・めねじタイ...

詳細を確認
  • 推奨締付トルクは1.5N・mです。
  • 取手・ノブの特長についてはこちらご確認ください。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



おねじタイプ

めねじタイプ

パネル取付穴寸法

UWUAN

[ ! ]取付ねじM4は並目です。
[ ! ]寸法Sは正面図のつかみ側の寸法のため、側面図の取付部の寸法とは異なります。
[ M ]材質仕上
SUS304ヘア−ライン


規格表

型式取付タイプ
UWUAN94B
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式取付タイプWPFSAA1T(J)L1W1質量
(g)
¥基準単価
TypeL
UWUAN94B(おねじタイプ)
N(めねじタイプ)
6076326125431214.5634580704
109.564883867.5254014.5137342100725
13888110659635622111.59964170924
・取付ボルトは付属しておりません。下記関連部品を参照ください。

関連部品

 ねじナット
カテゴリページねじ・ボルト
カテゴリ
ナット
カテゴリ
代表商品六角穴付ボルト-ステンレスナット-単品販売-
画像

丸棒取手 寸法固定タイプ 関連画像1_関連部品

丸棒取手 寸法固定タイプ 関連画像2_関連部品



関連商品

商品名ステンレス埋め込み取手埋め込み取手
樹脂タイプ
埋め込み取手
ステンレスタイプ
アングル取手
標準タイプ
丸棒取手
寸法固定タイプ
写真

ステンレス埋め込み取手 関連画像1_関連商品

ステンレス埋め込み取手 関連画像2_関連商品

ステンレス埋め込み取手 関連画像3_関連商品

ステンレス埋め込み取手 関連画像4_関連商品

ステンレス埋め込み取手 関連画像5_関連商品

本体種類埋め込み取手埋め込み取手埋め込み取手アングル取手丸棒取手
取付方法--おねじめねじめねじ

取手全商品リストは こちら

注意事項

推奨締付トルク:1.5N・m

型番リスト

表示件数

特性・用途

取付方法

取付ピッチ

(mm)

長手寸法

(mm)

短手寸法

(mm)

取付必要深さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性
おねじ
76
94
60
12
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性
めねじ
76
94
60
12
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性
おねじ
88
109.5
64
14.5
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性
めねじ
88
109.5
64
14.5
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 / SEMI規格(S8-0218 2018)準拠
おねじ
110
138
88
21
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 / SEMI規格(S8-0218 2018)準拠
めねじ
110
138
88
21
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
価格が安い代替相当品

詳細情報

基本情報

【特長】ステンレス製の埋め込み取手です。取り付け面から5mmと薄く収まります。おねじタイプ・めねじタイプの2種類をご用意しています。

ご注意

  • 推奨締付トルクは1.5N・mです。
  • 取手・ノブの特長についてはこちらご確認ください。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス埋め込み取手 おねじ/めねじ取付タイプのレビュー
4.2平均満足度:4.213件のレビュー
カバーパネル用の取手
2
満足度:2.0
取付寸法L1と製品3Dが同じ寸法だった。 L1はカタログよりも広く設定したほうがいいです。

ミスミからのコメント

ご迷惑をお掛けし大変申し訳ございませんでした。実際は取付寸法L1>製品寸法SとなっておりますのでCADを修正いたします。

2人が参考にしています。
3Dで作図
2
満足度:2.0
取付寸法L1と製品3Dが同じ寸法だった。 寸法Sはつかみ側なので関係ないです。

ミスミからのコメント

この度はご迷惑をおかけし申し訳ございません。 今回お客様が使用されたCADデータは、過去にダウンロードした古いデータであることが判明いたしました。 現行のCADデータには、正しくL1寸法が埋め込まれた部分より大きく設定されておりますので、お手数ですがご確認をお願いいたします。

0人が参考にしています。
薄板鉄板の取手
4
満足度:4.0
架台の目隠しに使用している薄板鉄板の取手として使っています。問題なく使用できており満足しています。
0人が参考にしています。
側板の取手取付
4
満足度:4.0
ネジ止めしたかったので、ナットタイプを選定。 見た目スッキリして強度的にも安心です。
0人が参考にしています。
研磨機カバーに使用
5
満足度:5.0
スライドカバーのとってなので、スライドした時に 干渉することなくあけることができ より広く作業がしやすくなりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス埋め込み取手 おねじ/めねじ取付タイプ
【クリーン洗浄品】ステンレス埋め込み取手 おねじ/めねじ取付タイプ
ステンレス埋め込み取手 おねじ取付タイプ
【クリーン洗浄品】ステンレス埋め込み取手 おねじ取付タイプ
ステンレス埋め込み取手 おねじ/皿穴取付タイプ
デザイン取手 めねじタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格774--376 --751 -1,363 -
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目
本体種類埋込形埋込形埋込形埋込形埋込形標準形
形状その他その他その他その他その他ストレート
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
付加機能収納形-収納形収納形収納形-
詳細材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304相当

取手カテゴリの売れ筋ランキング