17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 取付ピッチ【範囲選択】(mm)

  • 取付ピッチ(mm)

    ~mm
  • グリップ太さ(mm)

    ~mm
  • 長手寸法(mm)

    ~mm
  • 短手寸法(mm)

    ~mm
  • 取付必要深さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス回転取手

通常単価(税別)
1,0061,171
税込単価
1,1071,288
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】持ち手部分を回転できる取手です。使用しない時は邪魔にならないようフラットになり、動きが多い箇所...

詳細を確認
  • 取手・ノブの特長についてはこちらご確認ください。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


UWAKS
パネル取付穴寸法
[ M ]材質:SUS304
[ ! ]縦付の場合を正しく取付けてください。


規格表

型式
UWAKS94
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式WL1SJDTtAL2質量
(g)
¥基準単価
TypeL
UWAKS762490521232361116049704
94110641238421117459746
115251359012.250551.21210288819


関連部品

 ねじ取手用座金ナット
カテゴリページねじ・ボルト
カテゴリ
取手
カテゴリ
ナット
カテゴリ
代表商品ばね座金・平座金組込
六角穴付ボルト
取手用座金ナット-単品販売-
画像

ステンレス回転取手 関連画像1_関連部品

ステンレス回転取手 関連画像2_関連部品

ステンレス回転取手 関連画像3_関連部品

関連商品

商品名ステンレス回転取手アングル取手
鋳物オフセットタイプ
アングル取手
小径タイプ
アングル取手
アルミタイプ
アングル取手
丸棒グリップタイプ
丸棒取手
寸法固定タイプ
写真

ステンレス回転取手 関連画像1_関連商品

ステンレス回転取手 関連画像2_関連商品

ステンレス回転取手 関連画像3_関連商品

ステンレス回転取手 関連画像4_関連商品

ステンレス回転取手 関連画像5_関連商品

ステンレス回転取手 関連画像6_関連商品

U字形種類ステンレス回転取手アングル取手アングル取手アングル取手アングル取手丸棒取手
取付方法外止め外止めめねじ外止め外止めめねじ

取手全商品リストは こちら

注意事項

  • 締め付けトルクは設定していません。
  • 部品精度(直角度)については設定していません。

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

取付ピッチ

(mm)

グリップ太さ

(mm)

長手寸法

(mm)

短手寸法

(mm)

取付必要深さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
~100
76
12
90
24
36
10
1個
~100
94
12
110
24
42
10
1個
101~150
115
12.2
135
25
55
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

【特長】持ち手部分を回転できる取手です。使用しない時は邪魔にならないようフラットになり、動きが多い箇所での使用に最適です。

ご注意

  • 取手・ノブの特長についてはこちらご確認ください。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス回転取手のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
装置付帯部品として
5
満足度:5.0
装置付帯のカバー部取っ手として使用しています。普段ほとんど開閉しない部位であるため、操作性よりもデザイン性(表面に突起レ...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス回転取手
[ステンレス製]回転ハンドル
【クリーン洗浄品】ステンレス回転取手
回転取手(A-1010・ステンレス製)
ステンレス鋼製回転取手 HR型
[ナイロン製]回転ハンドル
メーカーミスミエスコミスミタキゲン製造スガツネ工業エスコ
通常価格1,006-2,518 --1,033 -1,062 -2,588 -
通常出荷日在庫品1日目1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
特性・用途耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性-----
本体種類特殊形-特殊形特殊形特殊形-
形状その他-その他-その他-
取付方法外止め-外止め丸穴丸穴-
材質ステンレス-ステンレスステンレスステンレス-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング