17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 取付ピッチ【範囲選択】(mm)

  • 取付ピッチ(mm)

    ~mm
  • 長手寸法(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

板金コの字取手

  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
7971,591
税込単価
8771,750
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】板金製作の為、鋳物や溶接タイプよりも安価な、コの字型の取手です。材質SUS304で容易に取付可...

詳細を確認
  • 取手・ノブの特長についてはこちらご確認ください。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



UWASUS

UWSUSD

板金コの字取手:関連画像
[ M ]材質:SUS304 [ S ]表面処理:バフ研磨


規格表

型式
UWASUS100
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L1質量
(g)
¥基準単価
TypeLUWASUSUWSUSD
UWASUS
UWSUSD
6898105557683
100130120635767
110140130672809
120150135683830
150180155777935
188218185788998
2382682159241,040
2883182351,0401,113


関連部品

 ねじ取手用座金ナット
カテゴリページねじ・ボルト
カテゴリ
取手
カテゴリ
ナット
カテゴリ
代表商品ばね座金・平座金組込
六角穴付ボルト
取手用座金ナット-単品販売-
画像

板金コの字取手 関連画像1_関連部品

板金コの字取手 関連画像2_関連部品

板金コの字取手 関連画像3_関連部品

関連商品

商品名板金コの字取手アングル取手
鋳物オフセットタイプ
アングル取手
小径タイプ
アングル取手
アルミタイプ
アングル取手
丸棒グリップタイプ
丸棒取手
寸法固定タイプ
写真

板金コの字取手 関連画像1_関連商品

板金コの字取手 関連画像2_関連商品

板金コの字取手 関連画像3_関連商品

板金コの字取手 関連画像4_関連商品

板金コの字取手 関連画像5_関連商品

板金コの字取手 関連画像6_関連商品

U字形種類U字形アングル取手アングル取手アングル取手アングル取手丸棒取手
取付方法外止め外止めめねじ外止め外止めめねじ

取手全商品リストは こちら

注意事項

  • 締め付けトルクは設定していません。
  • 部品精度(直角度)については設定していません。

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

取付ピッチ

(mm)

長手寸法

(mm)

穴形状

RoHS?最小発注数量
~100
68
98
皿ザグリ
10
1個
~100
100
130
皿ザグリ
10
1個
101~150
110
140
皿ザグリ
10
1個
101~150
120
150
皿ザグリ
10
1個
101~150
150
180
皿ザグリ
10
1個
151~200
188
218
皿ザグリ
10
1個
201~300
238
268
皿ザグリ
10
1個
201~300
288
318
皿ザグリ
10
1個
~100
68
98
通し穴
10
1個
~100
100
130
通し穴
10
1個
101~150
110
140
通し穴
10
1個
101~150
120
150
通し穴
10
1個
101~150
150
180
通し穴
10
1個
151~200
188
218
通し穴
10
1個
201~300
238
269
通し穴
10
1個
201~300
288
318
通し穴
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

【特長】板金製作の為、鋳物や溶接タイプよりも安価な、コの字型の取手です。材質SUS304で容易に取付可能です。皿ザグリタイプ・通し穴タイプのご用意です。

ご注意

  • 取手・ノブの特長についてはこちらご確認ください。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

板金コの字取手のレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
製品
5
満足度:5.0
この商品は製品に取り付けているものです。お客様がこの商品で製品を持ちやすくなればと思って装備しているものです。実際の持ち...もっと読む
0人が参考にしています。
金型部品
5
満足度:5.0
規格品として在庫が豊富にあり翌日には手元に届いて、なおかつ価格も安いほうです。コスパがいいので、よく利用させていただいて...もっと読む
0人が参考にしています。
製品への組み込み
5
満足度:5.0
少量で必要となったが、コストパフォーマンスも良く品質的にも問題なく使用することが出来きました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
板金コの字取手
【クリーン洗浄品】板金コの字取手
ゴム取手
ショーケース取手
溶接取手
アングル取手 アルミタイプ
メーカーミスミミスミミスミタキゲン製造ミスミミスミ
通常価格797--567 -2,047289 -832
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目7日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性-耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 反射防止-該当なし非磁性
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形アーチ型U字形U字形
形状変形(M字・T字・コの字)変形(M字・T字・コの字)ストレート-ストレートアングル
取付方法外止め外止めめねじその他その他外止め
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング