メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ミニチュア回転ステンレスグリップ

chemSHERPA
通常単価(税別)
1,217
税込単価
1,339
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

フラット形状のミニチュア回転グリップです。グリップ材質は、SUS304です。

  • ハンドル・グリップ・レバー・ノブの種類と特長についてはこちらご確認ください。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番:

GRMSM6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GRMSM6の仕様・寸法情報

特性・用途
低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性
種類
[回転形] 回転
形状
[スティック形(ストレート)] フラット
取付方法
おねじ
ねじの呼び (M)
M6
グリップ材質
SUS304
グリップ詳細材質
SUS304
グリップ表面処理
電解研磨
グリップ 太さ【範囲選択】(mm)
~19.9
グリップ太さ(mm)
14
グリップ 長さ【範囲選択】(mm)
~30
グリップ長さ(mm)
16
取付部材質
[ステンレス] SUS304
取付部詳細材質
SUS304
取付部表面処理
なし
RoHS?
10
chemSHERPA
回答可能(特定物質なし)

外形図・規格表


ミニチュア回転ステンレスグリップ:関連画像
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
GRMSMSUS304電解研磨


規格表

型式
GRMSM6    
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式質量
(g)
¥基準単価
TypeM(並目)
GRMSM6211,008

型番リスト

表示件数
型番
GRMSM6
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

フラット形状のミニチュア回転グリップです。グリップ材質は、SUS304です。

ご注意

  • ハンドル・グリップ・レバー・ノブの種類と特長についてはこちらご確認ください。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1415〜5051~
値引率基準単価5%8%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • ミニチュア回転グリップ 画像

    ミスミ

    ミニチュア回転グリップ

    フラット形状のミニチュア回転グリップです。グリップ材質はナイロンで、おねじタイプ・めねじタイプのご用意です。

  • 回転ボール 画像

    ミスミ

    回転ボール

    ボール部分だけが回転する、回転ボールです。ボール部分の材質は、フェノール樹脂です。

  • 固定・回転ステンレスグリップ 画像

    ミスミ

    固定・回転ステンレスグリップ

    フラット形状のステンレス(SUS304)製のグリップです。固定タイプ・回転タイプのご用意です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニチュア回転ステンレスグリップの型番GRMSM6のページです。 型番GRMSM6に関する仕様情報を記載しております。
ミニチュア回転ステンレスグリップのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
機構部品として使っています
5
満足度:5.0
外販用自動機(ロボット)に対し機構部品として使用しています。ミスミは検索機能や手配(納期や決済)が簡便且つ無難な性能を兼...もっと読む
1人が参考にしています。
木の取っ手からの変更
4
満足度:4.0
調理器具で木の取っ手の物から、こちらに変更。 取っ手部分も回転してくれるので、手袋が絡まず便利。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニチュア回転ステンレスグリップ
ミニチュア回転グリップ
【クリーン洗浄品】ミニチュア回転ステンレスグリップ
回転グリップ
ステンレス 回転 握り (SRG)
ステンレス回転握り SSR
メーカーミスミミスミミスミFLAIR(フレア)イマオコーポレーション小西製作所
通常価格1,217386-1,031 -2,128 -1,962 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
特性・用途低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性反射防止----
種類回転回転回転回転形回転形回転形
形状フラットフラットフラットスティック形(ストレート)スティック形(ストレート)スティック形(ストレート)
取付方法おねじ-おねじおねじおねじおねじ
ねじの呼び (M)M6-M6---

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト