17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ねじの呼び (M)

    ~mm
  • グリップ 太さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ太さ(mm)

    ~mm
  • グリップ長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

回転ボール

通常単価(税別)
8451,063
税込単価
9301,169
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ボール部分だけが回転する、回転ボールです。ボール部分の材質は、フェノール樹脂です。

  • ハンドル・グリップ・レバー・ノブの種類と特長についてはこちらご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


回転ボール:関連画像
Typeボールねじ
[ M ]材質[ M ]材質[ S ]表面処理
PBGフェノ−ル樹脂SUM23無電解ニッケルメッキ
黄銅(インサ−ト)


規格表

型式D
PBG825  
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式DHLWA質量
(g)
¥基準単価
TypeM(並目)
PBG620187103.612735
252317746
302825756
82018813519788
252325798
302833809
1030281017649924


使用例

回転ボール:関連画像
球体の為、手の平でスムーズに回せます。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び (M)

グリップ 太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ

(mm)

グリップ長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
M6
20~24.9
20
18
10
1個
M6
25~29.9
25
23
10
1個
M6
30~
30
28
10
1個
M8
20~24.9
20
18
10
1個
M8
25~29.9
25
23
10
1個
M8
30~
30
28
10
1個
M10
30~
30
28
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
845
( 930 )
在庫品1日目当日出荷可能
858
( 944 )
在庫品1日目当日出荷可能
869
( 956 )
在庫品1日目当日出荷可能
906
( 997 )
在庫品1日目当日出荷可能
918
( 1,010 )
在庫品1日目当日出荷可能
930
( 1,023 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,063
( 1,169 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ボール部分だけが回転する、回転ボールです。ボール部分の材質は、フェノール樹脂です。

ご注意

  • ハンドル・グリップ・レバー・ノブの種類と特長についてはこちらご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1415〜5051~
値引率基準単価5%8%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回転ボールのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
ワーク押え治具脱着用ハンドル
4
満足度:4.0
ワーク押え治具脱着用ハンドルとして購入しました。安価で、にぎりやすく使い物が出来て助かりました。
1人が参考にしています。
修繕用
5
満足度:5.0
ホースリールのハンドルが劣化にて破損し、 形状が似た本品に交換しました。 使用感も問題なく、良い商品です。 もう少し低価...もっと読む
0人が参考にしています。
設備の改造部品として
5
満足度:5.0
大量に必要だったのですが在庫数もすぐに確認できたので短納期で入手できました。品質的にも金額的にも十分です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
回転ボール
雌ねじボール
回転ボール グリップ (RBG)
ゴムボール回転グリップ GGB
回転ボール 六角穴付タイプ
回転グリップ
メーカーミスミエスコイマオコーポレーション鍋屋バイテックミスミFLAIR(フレア)
通常価格845-1,024 -1,964 -1,087 -704 -1,031 -
通常出荷日在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類回転固定形回転形回転グリップ回転回転形
形状ボールボール形ボール形ボール形ボールスティック形(ストレート)
取付方法おねじめねじおねじおねじ六角レンチおねじ
グリップ材質樹脂アルミニウム樹脂EPDM樹脂樹脂
グリップ詳細材質フェノール樹脂アルミニウム合金フェノール樹脂-フェノール樹脂フェノール樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

グリップカテゴリの売れ筋ランキング