メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
グリップタイプ
LAGN
LAGNS
にぎり玉タイプ
LAG
LAGS
M5の場合

| Type | グリップ | レバー | |||
| グリップタイプ | にぎり玉タイプ | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| LAGN | LAG | フェノ−ル樹脂(黒) | なし | S45C | カチオン塗装(黒) |
| LAGNS | LAGS | SUS304 | − | ||
| 型式 | − | L1 | − | L2 | − | A° |
| LAGN5 | − | 30 | − | 60 | − | 30 |
| LAGS10 | − | 80 | − | 100 | − | 90 |
| 型式 | L1 | L2 | A°選択 (公差±2°) | L3 | d | D | H | ¥基準単価 | |||||||||
| Type | M(並目) | LAGN・LAGNS | LAG・LAGS | LAGN・LAGNS | LAG・LAGS | LAGN | LAGNS | LAG | LAGS | ||||||||
| グリップタイプ LAGN LAGNS にぎり玉タイプ LAG LAGS | 5 | 30 | 60 | 30 | 12 | 6 | 17 | 25 | 40 | 24 | 1,386 | 1,596 | 1,344 | 1,554 | |||
| 6 | 1,386 | 1,596 | 1,344 | 1,554 | |||||||||||||
| 8 | 30〜100 指定10mm単位 | 60〜100 指定10mm単位 | 30 | 45 | 60 | 90 | 15 | 8 | 1,638 | 1,890 | 1,523 | 1,733 | |||||
| 10 | 20 | 10 | 21 | 30 | 50 | 29 | 1,775 | 2,027 | 1,617 | 1,901 | |||||||
| 12 | 25 | 12 | 25 | 35 | 65 | 34 | 1,890 | 2,195 | 1,785 | 2,090 | |||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,546円 ( 1,701円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,546円 ( 1,701円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 5日目 |
1,594円 ( 1,753円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,594円 ( 1,753円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 5日目 |
1,835円 ( 2,019円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,835円 ( 2,019円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 5日目 |
1,787円 ( 1,966円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,787円 ( 1,966円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 5日目 |
角度付レバーで、グリップタイプ・握り玉タイプのご用意です。レバー部分は、指定した範囲内での長さ指定・角度の選択が可能です。



ミスミからのコメント
別信でお話もさせていただきありがとうございました。 商品不良により、大変ご迷惑をおかけいたしました。 今後はこのような不具合品を出さないよう、曲げ傷の発生を抑制する為の対策を実施、再発防止に努めて参ります。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
にぎり玉
4.6通常価格(税別):192円~

ミスミ
固定グリップレバー
4.3通常価格(税別):568円~

ミスミ
固定グリップ
4.3通常価格(税別):190円~

ミスミ
ハンドフィット固定・回転グリップ
4通常価格(税別):217円~

ミスミ
固定・回転ステンレスグリップ
4.7通常価格(税別):520円~

ミスミ
キャップ付回転グリップ
4.7通常価格(税別):182円~

ミスミ
ミニチュア回転グリップ
4.5通常価格(税別):386円

ミスミ
回転ボール
4.7通常価格(税別):845円~

ミスミ
角度付レバー
3.5通常価格(税別):1,546円~