17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が37型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 取付部の種類

  • 取付部 呼び径 M

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • めねじ・丸穴加工

  • 本体 高さ(mm)

    ~mm
  • 取付部 材質

  • 取付部 表面処理

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

シックスロブノブ

  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
164946
税込単価
1801,041
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ABS製のシックスロブノブです。六角形で握りやすく、おねじタイプは、ねじ部長さも選択可能です。

  • ハンドル・グリップ・レバー・ノブの種類と特長についてはこちらご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が37型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


おねじ
NHM NHMS
    めねじ
NHF
Typeねじノブねじ
[ M ]材質[ M ]材質[ S ]表面処理
NHMおねじABSSS400三価クロメート
NHMSSUS304
NHFめねじ黄銅(インサート)


規格表

型式L
NHM1050
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L選択LfDD1dHS質量(g)¥基準単価
TypeM(並目)NHMNHMSNHFNHMNHFNHMSNHMNHFNHMS
NHM
NHF
NHMS
51015202530  73531.524155139137200-
61015202530  2030  151016168200441
8 152025304050203040 94237.526177281528200252536
10    304050 3040 104540.530188482043347294704
12    304050 304050125044.533209682869452452788

型番リスト

表示件数

取付部の種類

取付部 呼び径 M

取付部 長さ

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

めねじ・丸穴加工

本体 高さ

(mm)

取付部 材質

取付部 表面処理

RoHS?最小発注数量
めねじ
M5
-
30.1~40
35
止まり穴
15
黄銅
なし
10
1個
めねじ
M6
-
30.1~40
35
止まり穴
15
黄銅
なし
10
1個
めねじ
M8
-
40.1~50
42
止まり穴
17
黄銅
なし
10
1個
めねじ
M10
-
40.1~50
45
止まり穴
18
黄銅
なし
10
1個
めねじ
M12
-
40.1~50
50
止まり穴
20
黄銅
なし
10
1個
おねじ
M5
10
30.1~40
35
-
15
SS400
三価クロメート
10
1個
おねじ
M5
15
30.1~40
35
-
15
SS400
三価クロメート
10
1個
おねじ
M5
20
30.1~40
35
-
15
SS400
三価クロメート
10
1個
おねじ
M5
25
30.1~40
35
-
15
SS400
三価クロメート
10
1個
おねじ
M5
30
30.1~40
35
-
15
SS400
三価クロメート
10
1個
おねじ
M6
10
30.1~40
35
-
15
SS400
三価クロメート
10
1個
おねじ
M6
15
30.1~40
35
-
15
SS400
三価クロメート
10
1個
おねじ
M6
20
30.1~40
35
-
15
SS400
三価クロメート
10
1個
おねじ
M6
25
30.1~40
35
-
15
SS400
三価クロメート
10
1個
おねじ
M6
30
30.1~40
35
-
15
SS400
三価クロメート
10
1個
おねじ
M8
15
40.1~50
42
-
17
SS400
三価クロメート
10
1個
おねじ
M8
20
40.1~50
42
-
17
SS400
三価クロメート
10
1個
おねじ
M8
25
40.1~50
42
-
17
SS400
三価クロメート
10
1個
おねじ
M8
30
40.1~50
42
-
17
SS400
三価クロメート
10
1個
おねじ
M8
40
40.1~50
42
-
17
SS400
三価クロメート
10
1個
おねじ
M8
50
40.1~50
42
-
17
SS400
三価クロメート
10
1個
おねじ
M10
30
40.1~50
45
-
18
SS400
三価クロメート
10
1個
おねじ
M10
40
40.1~50
45
-
18
SS400
三価クロメート
10
1個
おねじ
M10
50
40.1~50
45
-
18
SS400
三価クロメート
10
1個
おねじ
M12
30
40.1~50
50
-
20
SS400
三価クロメート
10
1個
おねじ
M12
40
40.1~50
50
-
20
SS400
三価クロメート
10
1個
おねじ
M12
50
40.1~50
50
-
20
SS400
三価クロメート
10
1個
おねじ
M6
20
30.1~40
35
-
15
SUS304
なし
10
1個
おねじ
M6
30
30.1~40
35
-
15
SUS304
なし
10
1個
おねじ
M8
20
40.1~50
42
-
17
SUS304
なし
10
1個
おねじ
M8
30
40.1~50
42
-
17
SUS304
なし
10
1個
おねじ
M8
40
40.1~50
42
-
17
SUS304
なし
10
1個
おねじ
M10
30
40.1~50
45
-
18
SUS304
なし
10
1個
おねじ
M10
40
40.1~50
45
-
18
SUS304
なし
10
1個
おねじ
M12
30
40.1~50
50
-
20
SUS304
なし
10
1個
おねじ
M12
40
40.1~50
50
-
20
SUS304
なし
10
1個
おねじ
M12
50
40.1~50
50
-
20
SUS304
なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
価格が安い代替相当品
240
( 264 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

240
( 264 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

164
( 180 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

164
( 180 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

164
( 180 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

164
( 180 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

164
( 180 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

202
( 222 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

202
( 222 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

202
( 222 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

202
( 222 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

202
( 222 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

240
( 264 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

240
( 264 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

240
( 264 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

240
( 264 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

240
( 264 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

416
( 458 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

416
( 458 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

416
( 458 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

542
( 596 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

542
( 596 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

542
( 596 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

529
( 582 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

529
( 582 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

643
( 707 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

643
( 707 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

643
( 707 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

845
( 930 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

845
( 930 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

946
( 1,041 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

946
( 1,041 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

946
( 1,041 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

詳細情報

基本情報

ABS製のシックスロブノブです。六角形で握りやすく、おねじタイプは、ねじ部長さも選択可能です。

ご注意

  • ハンドル・グリップ・レバー・ノブの種類と特長についてはこちらご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜3435〜100101~
値引率基準単価5%8%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • マッシュルームノブ 画像

    ミスミ

    マッシュルームノブ

    フェノール製のマッシュルーム形ノブです。めねじ・おねじから選択可能です。

  • 蝶型ノブ 画像

    ミスミ

    蝶型ノブ

    フェノール樹脂製の蝶形のノブです。コンパクトな形状で、M3・M4・M5の3サイズのご用意です。

  • ノブ付調整ねじ 画像

    ミスミ

    ノブ付調整ねじ

    五角形のノブ付の調整ねじです。ねじの緩み止めのスプリングは長さ選択可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シックスロブノブのレビュー
4.4平均満足度:4.413件のレビュー
検査治具に使用しています。
5
満足度:5.0
検査治具に使用しております。 今のところ何の問題もなく使用しております。
1人が参考にしています。
センサ移動部の固定ネジ
5
満足度:5.0
センサを固定しているブラケットを簡易的に移動、固定を切り替えるために使用。掴みやすく作業がやりやすい。
1人が参考にしています。
作業用治具に使用
5
満足度:5.0
作業用治具の可動部の固定に使用しました。 丸形状よりも掴みやすいので回しやすかったです。
1人が参考にしています。
生産用治具付帯部品として使用
5
満足度:5.0
自社内利用の治工具付帯部品として使用しています。当社は得意先様のオーダーに応えるために都度、加工用治具を一品一様で製作し...もっと読む
1人が参考にしています。
操作用ノブとして使用しています
5
満足度:5.0
装置内ユニットで着脱頻度の多い箇所の操作用ノブとして使用しています。レンチ等の工具を使用せずに着脱の簡便化を図る目的でこ...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シックスロブノブ
シックスロブノブ KGF
KGTF スリーロブノブ(めねじ)
グラブスクリューノブ GSN
グリップナットG1
十字ノブ KJW/KJWS/KJR
メーカーミスミ鍋屋バイテック鍋屋バイテック小西製作所大丸鋲螺製作所鍋屋バイテック
通常価格164-823 -451 -601 -9,576 -430 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
本体 種類角形角形角形角形角形角形
角型 種類多角形多角形三角形多角形多角形四角・十字形
本体 材質ABSフェノール樹脂フェノール樹脂黒色フェノール樹脂ステンレスナイロン6
詳細材質ABS樹脂-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング