17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 取付部の種類

  • 取付部 呼び径 M

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • めねじ・丸穴加工

  • 本体 高さ(mm)

    ~mm
  • 取付部 材質

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ウイングノブ

  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
316416
税込単価
348458
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ABS製のT字形のウイングノブです。めねじタイプ・おねじタイプから選択可能です。

  • ハンドル・グリップ・レバー・ノブの種類と特長についてはこちらご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


おねじ    めねじ
Typeねじノブねじ
[ M ]材質[ M ]材質[ S ]表面処理
NWGMおねじABS(つや消し黒)SWCH12A三価クロメ−ト
NWGFめねじ黄銅


規格表

型式
NWGM5−30  
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式LLfBHSdR質量(g)¥基準単価
TypeM(並目)  −DNWGMNWGFNWGMNWGFNWGMNWGF
NWGM
NWGF
4−301510820514B/2106263294
5−3012263294
6−4019928816158263305
8−502010193013305315
8−652511223517305347

型番リスト

表示件数

取付部の種類

取付部 呼び径 M

取付部 長さ

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

めねじ・丸穴加工

本体 高さ

(mm)

取付部 材質

RoHS?最小発注数量
めねじ
M4
-
20.1~30
30
止まり穴
20
黄銅
10
1個
めねじ
M5
-
20.1~30
30
止まり穴
20
黄銅
10
1個
めねじ
M6
-
30.1~40
40
止まり穴
28
黄銅
10
1個
めねじ
M8
-
40.1~50
50
止まり穴
28
黄銅
10
1個
めねじ
M8
-
50.1~70
65
止まり穴
28
黄銅
10
1個
おねじ
M4
15
20.1~30
30
-
20
SWCH12A
10
1個
おねじ
M5
15
20.1~30
30
-
20
SWCH12A
10
1個
おねじ
M6
15
30.1~40
40
-
28
SWCH12A
10
1個
おねじ
M8
20
40.1~50
50
-
28
SWCH12A
10
1個
おねじ
M8
25
50.1~70
65
-
28
SWCH12A
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
353
( 388 )
在庫品1日目当日出荷可能
353
( 388 )
在庫品1日目当日出荷可能
366
( 403 )
在庫品1日目当日出荷可能
378
( 416 )
在庫品1日目当日出荷可能
416
( 458 )
在庫品1日目当日出荷可能
316
( 348 )
在庫品1日目当日出荷可能
316
( 348 )
在庫品1日目当日出荷可能
316
( 348 )
在庫品1日目当日出荷可能
366
( 403 )
在庫品1日目当日出荷可能
366
( 403 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ABS製のT字形のウイングノブです。めねじタイプ・おねじタイプから選択可能です。

ご注意

  • ハンドル・グリップ・レバー・ノブの種類と特長についてはこちらご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜3435〜100101~
値引率基準単価10%15%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • スターノブ 画像

    ミスミ

    スターノブ

    ナイロン製のスター形のノブです。めねじ・おねじから選択可能で、色が赤・黒の2色のご用意のため、用途や場所に合わせて選定頂けます。

  • シックスロブノブ 画像

    ミスミ

    シックスロブノブ

    ABS製のシックスロブノブです。六角形で握りやすく、おねじタイプは、ねじ部長さも選択可能です。

  • セブンロブノブ 画像

    ミスミ

    セブンロブノブ

    ナイロン製ののセブンロブノブです。手でつまみやすい七角形の形状です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウイングノブのレビュー
4.8平均満足度:4.86件のレビュー
製品
5
満足度:5.0
この商品は自社の製品に使用している部品です。ウイングタイプのノブなのでお客様が製品をお使いになられるときに便利なように採...もっと読む
0人が参考にしています。
設備組付用
5
満足度:5.0
設備組付け用として購入。 目的は箱移動の「取っ手」として使用します。 納期早く、値段も手ごろ、強度も問題有りません。 指...もっと読む
0人が参考にしています。
治具製作用
5
満足度:5.0
社内使用の治具用に購入しました。 短納期かつ安価なため、必要なタイミングで手に入り助かります。
0人が参考にしています。
取り外し可能な治具固定用として
5
満足度:5.0
全長指定ねじと組み合わせて使用しました。 シンプルで回しやすい形状です。
0人が参考にしています。
リンケージアームの固定
5
満足度:5.0
通常のハンドルタイプより、力が掛け易くしっかり締め付け出来ます。つくりもよく使用時の不安感もなく良い商品だと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウイングノブ
ステンレス ウイング ノブ (WK)
ステンレス ウイング ナット(WN-SUS)
エルゴ シングル ウイング ナット (ESWN)
クランプ ノブ(ウイング型)(EWN-PS,EWN-BS)
サムノブ(T型黒)
メーカーミスミイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション互省製作所
通常価格316-3,499 -2,036 -374 -894 -193
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜1日目
本体 種類蝶型・バー形蝶型・バー形蝶型・バー形蝶型・バー形蝶型・バー形-
本体 材質ABS(つや消し黒)ステンレスステンレスポリアミドポリアミド(ガラス繊維強化)-
詳細材質ABS樹脂-----
取付部 表面処理ユニクロメッキ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング