17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 取付部の種類

  • 取付部 呼び径 M

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • めねじ・丸穴加工

  • 本体 高さ(mm)

    ~mm
  • 取付部 材質

  • 取付部 表面処理

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

マッシュルームノブ

通常単価(税別)
277416
税込単価
305458
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

フェノール製のマッシュルーム形ノブです。めねじ・おねじから選択可能です。

  • ハンドル・グリップ・レバー・ノブの種類と特長についてはこちらご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


おねじ    めねじ
Typeねじノブねじ
[ M ]材質[ M ]材質[ S ]表面処理
NMMおねじフェノール樹脂(黒)SWCH12A三価クロメート
NMFめねじ黄銅(インサート)


規格表

型式
NMM5−17
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式LLfHd質量(g)¥基準単価
TypeM(並目)  −DNMMNMFNMMNMFNMMNMF
NMM
NMF
5−17107151054263231
6−2111181296263242
6−252214129263242
8−33151230182619347326

型番リスト

表示件数

取付部の種類

取付部 呼び径 M

取付部 長さ

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

めねじ・丸穴加工

本体 高さ

(mm)

取付部 材質

取付部 表面処理

RoHS?最小発注数量
めねじ
M5
-
~20
17
止まり穴
15
黄銅
なし
10
1個
めねじ
M6
-
20.1~30
21
止まり穴
18
黄銅
なし
10
1個
めねじ
M6
-
20.1~30
25
止まり穴
22
黄銅
なし
10
1個
めねじ
M8
-
30.1~40
33
止まり穴
30
黄銅
なし
10
1個
おねじ
M5
10
~20
17
-
15
SWCH12A
三価クロメート
10
1個
おねじ
M6
10
20.1~30
21
-
18
SWCH12A
三価クロメート
10
1個
おねじ
M6
10
20.1~30
25
-
22
SWCH12A
三価クロメート
10
1個
おねじ
M8
15
30.1~40
33
-
30
SWCH12A
三価クロメート
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
価格が安い代替相当品
277
( 305 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

290
( 319 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

290
( 319 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

316
( 348 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

316
( 348 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

詳細情報

基本情報

フェノール製のマッシュルーム形ノブです。めねじ・おねじから選択可能です。

ご注意

  • ハンドル・グリップ・レバー・ノブの種類と特長についてはこちらご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜3435〜100101~
値引率基準単価5%8%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 段付ノブ ローレットなしタイプ 画像

    ミスミ

    段付ノブ ローレットなしタイプ

    SUS303製で、側面にローレットがなく、埃の発生要因を除去する段付ノブです。

  • ローレットつまみノブ 画像

    ミスミ

    ローレットつまみノブ

    スリ割加工付のローレットつまみノブです。ねじ部分の長さで2タイプご用意がございます。

  • パッド付つまみノブ 画像

    ミスミ

    パッド付つまみノブ

    側面ローレット加工の丸形のパッド付つまみノブです。ポリアセタールのパッド付で、ワーク面を傷つけません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マッシュルームノブのレビュー
4.5平均満足度:4.518件のレビュー
小さな冶具の持ち手
5
満足度:5.0
スポンジをカットする小さな冶具をつくりまして、その持ち手になる物を探していましたところ、こちらのノブが良さそうなので購入...もっと読む
1人が参考にしています。
治具に使用しています。
5
満足度:5.0
治具に使用しています。安価で安いのでありがたいです。取付も簡単にできました。今のところ問題なく使用できています。
0人が参考にしています。
つまみの代わりに
5
満足度:5.0
ひっぱるところにつけて、ストレスが激減しました。 思ったより、持ちやすいです。
0人が参考にしています。
急に必要になり
4
満足度:4.0
単品購入ができますので、必要個数での購入ができ不要在庫を持たなくて良いので助かります。
0人が参考にしています。
扉の開閉
4
満足度:4.0
大変安価で使い勝手が良いです。取付も簡単なので、これからも使用したいと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マッシュルームノブ
【エコノミーシリーズ】 マッシュルームノブ
マッシュルームノブ MKF
マッシュルームノブ MK
マッシュルームノブ KMM/KMF
マッシュルーム型ノブHD(ハイジェニックデザイン)仕様(HD-LMK)
メーカーミスミミスミ小西製作所小西製作所鍋屋バイテックイマオコーポレーション
通常価格277-250 -534 -579 -299 -1,789 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目3日目
本体 種類円形円形円形円形円形円形
円形 種類マッシュルームタイプマッシュルームタイプマッシュルームタイプマッシュルームタイプマッシュルームタイプマッシュルームタイプ
本体 材質フェノール樹脂(黒)フェノール黒色フェノール樹脂黒色フェノール樹脂フェノール樹脂ステンレス
詳細材質フェノール樹脂フェノール樹脂----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング