17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が102型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 取付部 呼び径 M

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • めねじ・丸穴加工

  • 本体 高さ(mm)

    ~mm
  • 取付部 材質

  • 取付部 表面処理

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

つまみノブ ダイヤモンドカットタイプ

  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
252605
税込単価
277666
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ABS材で側面ダイヤモンドカットタイプのつまみノブです。おねじタイプ・めねじタイプのご用意です。

  • ハンドル・グリップ・レバー・ノブの種類と特長についてはこちらご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が102型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


標準おねじ段付おねじ
NBMXNBLMX
NBMSXNBLMSX
標準めねじ段付めねじ
NBFXNBLFX
[ ! ]首下に離型のための突起があります。
Type形状ノブ本体ねじ
標準段付[ M ]材質[ M ]材質[ S ]表面処理
NBMXNBLMXおねじABSSS400クロムメッキ
NBMSXNBLMSXSUS304
NBFXNBLFXめねじ黄銅(インサ−ト)


規格表

型式
NBMX3−16
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L選択LfHH1SS1dd1参考質量(g)¥基準単価
TypeM(並目)−DNBMX・NBLMX
NBMSX・NBLMSX
NBFXNBLFXNBMX
NBLFX
NBFX
NBLMX
NBMSX
NBLMSX
NBMXNBFXNBLMXNBLFXNBMSXNBLMSX
標準タイプ
NBMX
NBMSX
NBFX

段付タイプ
NBLMX
NBLMSX
NBLFX
3−161015    51012162611910510210231242263273315
4−161015    210231242263273315
5−16101520   210231242315284326
5−20 1520   6151422412151015615210231305315315399
5−25  2025  91618276151919919210231305315315399
6−20101520   61514224121515615210231315347315410
6−25 152025  916182761519291629221242315368315410
6−32  2025  2412263284378410357473
8−32 15 25  273294410420357504

型番リスト

表示件数

取付部の種類

取付部 呼び径 M

取付部 長さ

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

めねじ・丸穴加工

本体 高さ

(mm)

取付部 材質

取付部 表面処理

RoHS?最小発注数量
めねじ
M3
-
~20
16
止まり穴
12
黄銅
なし
10
1個
めねじ
M4
-
~20
16
止まり穴
12
黄銅
なし
10
1個
めねじ
M5
-
~20
16
止まり穴
12
黄銅
なし
10
1個
めねじ
M5
-
~20
20
止まり穴
14
黄銅
なし
10
1個
めねじ
M5
-
20.1~30
25
止まり穴
18
黄銅
なし
10
1個
めねじ
M6
-
~20
20
止まり穴
14
黄銅
なし
10
1個
めねじ
M6
-
20.1~30
25
止まり穴
18
黄銅
なし
10
1個
めねじ
M6
-
30.1~40
32
止まり穴
18
黄銅
なし
10
1個
めねじ
M8
-
30.1~40
32
止まり穴
18
黄銅
なし
10
1個
めねじ(段付)
M3
-
~20
16
止まり穴
16
黄銅
なし
10
1個
めねじ(段付)
M4
-
~20
16
止まり穴
16
黄銅
なし
10
1個
めねじ(段付)
M5
-
~20
16
止まり穴
16
黄銅
なし
10
1個
めねじ(段付)
M5
-
~20
20
止まり穴
22
黄銅
なし
10
1個
めねじ(段付)
M5
-
20.1~30
25
止まり穴
27
黄銅
なし
10
1個
めねじ(段付)
M6
-
~20
20
止まり穴
22
黄銅
なし
10
1個
めねじ(段付)
M6
-
20.1~30
25
止まり穴
27
黄銅
なし
10
1個
めねじ(段付)
M6
-
30.1~40
32
止まり穴
27
黄銅
なし
10
1個
めねじ(段付)
M8
-
30.1~40
32
止まり穴
27
黄銅
なし
10
1個
おねじ(段付)
M3
10
~20
16
-
16
SUS304
なし
10
1個
おねじ(段付)
M3
15
~20
16
-
16
SUS304
なし
10
1個
おねじ(段付)
M4
10
~20
16
-
16
SUS304
なし
10
1個
おねじ(段付)
M4
15
~20
16
-
16
SUS304
なし
10
1個
おねじ(段付)
M5
10
~20
16
-
16
SUS304
なし
10
1個
おねじ(段付)
M5
15
~20
16
-
16
SUS304
なし
10
1個
おねじ(段付)
M5
20
~20
16
-
16
SUS304
なし
10
1個
おねじ(段付)
M5
15
~20
20
-
22
SUS304
なし
10
1個
おねじ(段付)
M5
20
~20
20
-
22
SUS304
なし
10
1個
おねじ(段付)
M5
20
20.1~30
25
-
27
SUS304
なし
10
1個
おねじ(段付)
M5
25
20.1~30
25
-
27
SUS304
なし
10
1個
おねじ(段付)
M6
10
~20
20
-
22
SUS304
なし
10
1個
おねじ(段付)
M6
15
~20
20
-
22
SUS304
なし
10
1個
おねじ(段付)
M6
20
~20
20
-
22
SUS304
なし
10
1個
おねじ(段付)
M6
15
20.1~30
25
-
27
SUS304
なし
10
1個
おねじ(段付)
M6
20
20.1~30
25
-
27
SUS304
なし
10
1個
おねじ(段付)
M6
25
20.1~30
25
-
27
SUS304
なし
10
1個
おねじ(段付)
M6
20
30.1~40
32
-
27
SUS304
なし
10
1個
おねじ(段付)
M6
25
30.1~40
32
-
27
SUS304
なし
10
1個
おねじ(段付)
M8
15
30.1~40
32
-
27
SUS304
なし
10
1個
おねじ(段付)
M8
25
30.1~40
32
-
27
SUS304
なし
10
1個
おねじ(段付)
M3
10
~20
16
-
16
SS400
-
10
1個
おねじ(段付)
M3
15
~20
16
-
16
SS400
-
10
1個
おねじ(段付)
M4
10
~20
16
-
16
SS400
-
10
1個
おねじ(段付)
M4
15
~20
16
-
16
SS400
-
10
1個
おねじ(段付)
M5
10
~20
16
-
16
SS400
-
10
1個
おねじ(段付)
M5
15
~20
16
-
16
SS400
-
10
1個
おねじ(段付)
M5
20
~20
16
-
16
SS400
-
10
1個
おねじ(段付)
M5
15
~20
20
-
22
SS400
-
10
1個
おねじ(段付)
M5
20
~20
20
-
22
SS400
-
10
1個
おねじ(段付)
M5
20
20.1~30
25
-
27
SS400
-
10
1個
おねじ(段付)
M5
25
20.1~30
25
-
27
SS400
-
10
1個
おねじ(段付)
M6
10
~20
20
-
22
SS400
-
10
1個
おねじ(段付)
M6
15
~20
20
-
22
SS400
-
10
1個
おねじ(段付)
M6
20
~20
20
-
22
SS400
-
10
1個
おねじ(段付)
M6
15
20.1~30
25
-
27
SS400
-
10
1個
おねじ(段付)
M6
20
20.1~30
25
-
27
SS400
-
10
1個
おねじ(段付)
M6
25
20.1~30
25
-
27
SS400
-
10
1個
おねじ(段付)
M6
20
30.1~40
32
-
27
SS400
-
10
1個
おねじ(段付)
M6
25
30.1~40
32
-
27
SS400
-
10
1個
おねじ(段付)
M8
15
30.1~40
32
-
27
SS400
-
10
1個
おねじ(段付)
M8
25
30.1~40
32
-
27
SS400
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
277
( 305 )
在庫品1日目当日出荷可能
277
( 305 )
在庫品1日目当日出荷可能
277
( 305 )
在庫品1日目当日出荷可能
277
( 305 )
在庫品1日目当日出荷可能
277
( 305 )
在庫品1日目当日出荷可能
277
( 305 )
在庫品1日目当日出荷可能
290
( 319 )
在庫品1日目当日出荷可能
341
( 375 )
在庫品1日目当日出荷可能
353
( 388 )
在庫品1日目当日出荷可能
316
( 348 )
在庫品1日目当日出荷可能
316
( 348 )
在庫品1日目当日出荷可能
378
( 416 )
在庫品1日目当日出荷可能
378
( 416 )
在庫品1日目当日出荷可能
378
( 416 )
在庫品1日目当日出荷可能
416
( 458 )
在庫品1日目当日出荷可能
442
( 486 )
在庫品1日目当日出荷可能
492
( 541 )
在庫品1日目当日出荷可能
504
( 554 )
在庫品1日目当日出荷可能
378
( 416 )
在庫品1日目当日出荷可能
378
( 416 )
在庫品1日目当日出荷可能
378
( 416 )
在庫品1日目当日出荷可能
378
( 416 )
在庫品1日目当日出荷可能
391
( 430 )
在庫品1日目当日出荷可能
391
( 430 )
在庫品1日目当日出荷可能
391
( 430 )
在庫品1日目当日出荷可能
479
( 527 )
在庫品1日目当日出荷可能
479
( 527 )
在庫品1日目当日出荷可能
479
( 527 )
在庫品1日目当日出荷可能
479
( 527 )
在庫品1日目当日出荷可能
492
( 541 )
在庫品1日目当日出荷可能
492
( 541 )
在庫品1日目当日出荷可能
492
( 541 )
在庫品1日目当日出荷可能
492
( 541 )
在庫品1日目当日出荷可能
492
( 541 )
在庫品1日目当日出荷可能
492
( 541 )
在庫品1日目当日出荷可能
568
( 625 )
在庫品1日目当日出荷可能
568
( 625 )
在庫品1日目当日出荷可能
605
( 666 )
在庫品1日目当日出荷可能
605
( 666 )
在庫品1日目当日出荷可能
290
( 319 )
在庫品1日目当日出荷可能
290
( 319 )
在庫品1日目当日出荷可能
290
( 319 )
在庫品1日目当日出荷可能
290
( 319 )
在庫品1日目当日出荷可能
290
( 319 )
在庫品1日目当日出荷可能
290
( 319 )
在庫品1日目当日出荷可能
290
( 319 )
在庫品1日目当日出荷可能
366
( 403 )
在庫品1日目当日出荷可能
366
( 403 )
在庫品1日目当日出荷可能
366
( 403 )
在庫品1日目当日出荷可能
366
( 403 )
在庫品1日目当日出荷可能
378
( 416 )
在庫品1日目当日出荷可能
378
( 416 )
在庫品1日目当日出荷可能
378
( 416 )
在庫品1日目当日出荷可能
378
( 416 )
在庫品1日目当日出荷可能
378
( 416 )
在庫品1日目当日出荷可能
378
( 416 )
在庫品1日目当日出荷可能
454
( 499 )
在庫品1日目当日出荷可能
454
( 499 )
在庫品1日目当日出荷可能
492
( 541 )
在庫品1日目当日出荷可能
492
( 541 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ABS材で側面ダイヤモンドカットタイプのつまみノブです。おねじタイプ・めねじタイプのご用意です。

ご注意

  • ハンドル・グリップ・レバー・ノブの種類と特長についてはこちらご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜3435〜100101~
値引率基準単価10%15%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • ファイブロブノブ 画像

    ミスミ

    ファイブロブノブ

    ABS製のファイブロブノブです。五角形のノブで、めねじタイプ・おねじタイプから選択可能です。

  • スターノブ 画像

    ミスミ

    スターノブ

    ナイロン製のスター形のノブです。めねじ・おねじから選択可能で、色が赤・黒の2色のご用意のため、用途や場所に合わせて選定頂けます。

  • つまみノブ ローレットタイプ 画像

    ミスミ

    つまみノブ ローレットタイプ

    ローレット加工を施した丸形のつまみノブです。標準タイプ・首下がある段付きタイプから選定可能です。色は、黒と白があります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

つまみノブ ダイヤモンドカットタイプのレビュー
4.5平均満足度:4.59件のレビュー
つまみ
4
満足度:4.0
コンパクトな割に手袋していても十分締められる。樹脂が導電タイプのものがあればなおいい。
0人が参考にしています。
治具に。
5
満足度:5.0
治具に使用しています。今のところ問題なく使用できています。リピート予定です。
0人が参考にしています。
検査治具に使用しています。
5
満足度:5.0
検査治具に使用しています。今のところ問題なく使用できています。
0人が参考にしています。
検査治具に使用しています。
5
満足度:5.0
検査治具に使用しています。 種類も豊富で大変ありがたいです。 リピート予定です。
0人が参考にしています。
シャフトを回転させるつまみ
5
満足度:5.0
機器固定金具を付けたシャフトの回転をさせるつまみとして使用。 最初はおねじの製品を使っていたのですが、設計変更でめねじ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
つまみノブ ダイヤモンドカットタイプ
つまみノブ ステンレス
パッド付つまみノブ
【クリーン洗浄品】つまみステンレスノブ
座金組込つまみノブ
つまみ GLA
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミスガツネ工業
通常価格252-756 -504 --554 -998 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目〜
本体 種類円形円形円形円形円形円形
円形 種類標準マッシュルームタイプ標準マッシュルームタイプ標準標準
本体 材質ABSSUS304ABSSUS304ABS黄銅(真鍮)
詳細材質ABS樹脂SUS304ABS樹脂SUS304ABS樹脂-
側面部加工ダイヤモンドカットタイプ-ローレット-ローレット-
よく一緒に購入される商品

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング