17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が32型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 取付部の種類

  • 取付部 呼び径 M

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • 本体 材質

    • ステンレス
    • スチール
  • 詳細材質

  • 本体 高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

六角穴付ローレットノブ

chemSHERPA
通常単価(税別)
316756
税込単価
348832
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】円筒形の六角穴付ローレットノブです。上部の六角穴を使用して取付可能です。

  • ハンドル・グリップ・レバー・ノブの種類と特長についてはこちらご確認ください。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が32型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


標準段付
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
標準段付
NOBRNKBRSUM24Lバフ研磨+クロムメッキ
NOOSRNKOSRSUS303ヘアライン


規格表

型式L
NOBR36
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L選択ADdHSB¥基準単価
TypeM
(並目)
NOBR
NKBR
NOOSR
NKOSR
標準
NOBR
NOOSR
段付
NKBR
NKOSR
3610  1212617512263431
461016 171682361.22.5357525
5 10162026201033.57.51.43452630

型番リスト

表示件数

取付部の種類

取付部 呼び径 M

取付部 長さ

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 材質

詳細材質

本体 高さ

(mm)

本体 表面処理

RoHS?最小発注数量
おねじ(段付)
M3
6
12
[スチール] SUM24L
SUM24L
17
バフ研磨+クロムメッキ
10
1個
おねじ(段付)
M3
10
12
[スチール] SUM24L
SUM24L
17
バフ研磨+クロムメッキ
10
1個
おねじ(段付)
M4
6
16
[スチール] SUM24L
SUM24L
23
バフ研磨+クロムメッキ
10
1個
おねじ(段付)
M4
10
16
[スチール] SUM24L
SUM24L
23
バフ研磨+クロムメッキ
10
1個
おねじ(段付)
M4
16
16
[スチール] SUM24L
SUM24L
23
バフ研磨+クロムメッキ
10
1個
おねじ(段付)
M5
10
20
[スチール] SUM24L
SUM24L
33.5
バフ研磨+クロムメッキ
10
1個
おねじ(段付)
M5
16
20
[スチール] SUM24L
SUM24L
33.5
バフ研磨+クロムメッキ
10
1個
おねじ(段付)
M5
20
20
[スチール] SUM24L
SUM24L
33.5
バフ研磨+クロムメッキ
10
1個
おねじ(段付)
M3
6
12
[ステンレス] SUS303
SUS303
17
ヘアライン
10
1個
おねじ(段付)
M3
10
12
[ステンレス] SUS303
SUS303
17
ヘアライン
10
1個
おねじ(段付)
M4
6
16
[ステンレス] SUS303
SUS303
23
ヘアライン
10
1個
おねじ(段付)
M4
10
16
[ステンレス] SUS303
SUS303
23
ヘアライン
10
1個
おねじ(段付)
M4
16
16
[ステンレス] SUS303
SUS303
23
ヘアライン
10
1個
おねじ(段付)
M5
10
20
[ステンレス] SUS303
SUS303
33.5
ヘアライン
10
1個
おねじ(段付)
M5
16
20
[ステンレス] SUS303
SUS303
33.5
ヘアライン
10
1個
おねじ(段付)
M5
20
20
[ステンレス] SUS303
SUS303
33.5
ヘアライン
10
1個
おねじ
M3
6
12
[スチール] SUM24L
SUM24L
12
バフ研磨+クロムメッキ
10
1個
おねじ
M3
10
12
[スチール] SUM24L
SUM24L
12
バフ研磨+クロムメッキ
10
1個
おねじ
M4
6
16
[スチール] SUM24L
SUM24L
17
バフ研磨+クロムメッキ
10
1個
おねじ
M4
10
16
[スチール] SUM24L
SUM24L
17
バフ研磨+クロムメッキ
10
1個
おねじ
M4
16
16
[スチール] SUM24L
SUM24L
17
バフ研磨+クロムメッキ
10
1個
おねじ
M5
10
20
[スチール] SUM24L
SUM24L
26
バフ研磨+クロムメッキ
10
1個
おねじ
M5
16
20
[スチール] SUM24L
SUM24L
26
バフ研磨+クロムメッキ
10
1個
おねじ
M5
20
20
[スチール] SUM24L
SUM24L
26
バフ研磨+クロムメッキ
10
1個
おねじ
M3
6
12
[ステンレス] SUS303
SUS303
12
ヘアライン
10
1個
おねじ
M3
10
12
[ステンレス] SUS303
SUS303
12
ヘアライン
10
1個
おねじ
M4
6
16
[ステンレス] SUS303
SUS303
17
ヘアライン
10
1個
おねじ
M4
10
16
[ステンレス] SUS303
SUS303
17
ヘアライン
10
1個
おねじ
M4
16
16
[ステンレス] SUS303
SUS303
17
ヘアライン
10
1個
おねじ
M5
10
20
[ステンレス] SUS303
SUS303
26
ヘアライン
10
1個
おねじ
M5
16
20
[ステンレス] SUS303
SUS303
26
ヘアライン
10
1個
おねじ
M5
20
20
[ステンレス] SUS303
SUS303
26
ヘアライン
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

【特長】円筒形の六角穴付ローレットノブです。上部の六角穴を使用して取付可能です。

ご注意

  • ハンドル・グリップ・レバー・ノブの種類と特長についてはこちらご確認ください。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1415〜5051~
値引率基準単価5%8%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • アヤメローレットノブ 画像

    ミスミ

    アヤメローレットノブ

    円筒形で側面部がアヤメのローレットのノブです。綾目模様のローレット加工により、滑りにくく力が入りやすい・微調整がしやすい、などの利点がございます。

  • ローレットノブ 画像

    ミスミ

    ローレットノブ

    汎用的な定番のローレットノブです。めねじタイプ・おねじタイプで、M3~M10までのご用意です。

  • 脱落防止ローレットノブ 画像

    ミスミ

    脱落防止ローレットノブ

    側面部にローレット加工された脱落防止機構のあるノブです。タップ上部の首下部分をくぼませる加工をしています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角穴付ローレットノブのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
調整用ネジ
4
満足度:4.0
機械の位置調整用で頻繁に使用するために購入しました。 回すところが大きくて回しやすいです。
0人が参考にしています。
カバー用
4
満足度:4.0
設計や追加工の際にとても役に立ちました。何よりも安価なので良かったです。
0人が参考にしています。
カバー固定に使用
5
満足度:5.0
アクリルカバー等で取り外しをするものに手で簡単に緩められるので使用しております。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角穴付ローレットノブ
【クリーン洗浄品】六角穴付ローレットノブ
パッド付ローレットノブ
十字穴付ローレットつまみ(A-1176-SP・ステンレス製)
脱落防止ローレットノブ
パッド付つまみノブ
メーカーミスミミスミミスミタキゲン製造ミスミミスミ
通常価格316--688 -431 -265 -504 -
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体 種類円形円形円形円形円形円形
円形 種類標準標準標準標準標準標準
ノブ部 外径【範囲選択】(mm)~20~20-~20--
側面部加工ローレットローレットローレット-ローレットローレット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング