17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

ハンドフィット固定・回転グリップ

通常単価(税別)
2171,497
税込単価
2391,647
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

握り心地の良い形状のハンドフィットグリップです。回転グリップ・固定グリップの2タイプのご用意です。

  • ハンドル・グリップ・レバー・ノブの種類と特長についてはこちらご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



固定グリップ
GRMHF

回転グリップ
GRMK
GRMAK
GRMKB


*回転タイプのみ可

Type機構グリップねじ
[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質[ S ]表面処理
GRMHF固定SS400クロムメッキSS400クロムメッキ
GRMK回転SS400
GRMAKA2024ショットブラスト
GRMKBポリプロピレン


規格表

型式
GRMK13
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式M(並目)dHHWL質量
(g)
¥基準単価
固定回転
TypeDGRMK・GRMKB・GRMHFGRMAK固定回転回転GRMHFGRMKGRMAKGRMKB
固定
GRMHF
回転
GRMK
GRMAK
GRMKB

スチ−ル

スチ−ル
アルミ
樹脂
1358104981130456599609
16648.55581448189456735746
2081362.570.71015.5972435881,1661,050
2510101687.312181929171,3021,260

型番リスト

表示件数

種類

ねじの呼び (M)

グリップ材質

グリップ詳細材質

グリップ表面処理

グリップ 太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ

(mm)

グリップ 長さ【範囲選択】

(mm)

グリップ長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
[回転形] 回転
M8
[アルミニウム] アルミニウム合金
A2024
ショットブラスト
~19.9
13
30.1~50
49
10
1個
[回転形] 回転
M8
[アルミニウム] アルミニウム合金
A2024
ショットブラスト
~19.9
16
50.1~70
55
10
1個
[回転形] 回転
M8
[アルミニウム] アルミニウム合金
A2024
ショットブラスト
20~24.9
20
70.1~100
70.7
10
1個
[回転形] 回転
M10
[アルミニウム] アルミニウム合金
A2024
ショットブラスト
25~29.9
25
70.1~100
87.3
10
1個
固定
M6
[スチール] SS400
SS400
クロムメッキ
~19.9
16
30.1~50
48.5
10
1個
固定
M8
[スチール] SS400
SS400
クロムメッキ
20~24.9
20
50.1~70
62.5
10
1個
[回転形] 回転
M5
[スチール] SS400
SS400
クロムメッキ
~19.9
13
30.1~50
49
10
1個
[回転形] 回転
M6
[スチール] SS400
SS400
クロムメッキ
~19.9
16
50.1~70
55
10
1個
[回転形] 回転
M8
[スチール] SS400
SS400
クロムメッキ
20~24.9
20
70.1~100
70.7
10
1個
[回転形] 回転
M10
[スチール] SS400
SS400
クロムメッキ
25~29.9
25
70.1~100
87.3
10
1個
[回転形] 回転
M5
樹脂
ポリプロピレン
なし
~19.9
13
30.1~50
49
10
1個
[回転形] 回転
M6
樹脂
ポリプロピレン
なし
~19.9
16
50.1~70
55
10
1個
[回転形] 回転
M8
樹脂
ポリプロピレン
なし
20~24.9
20
70.1~100
70.7
10
1個
[回転形] 回転
M10
樹脂
ポリプロピレン
なし
25~29.9
25
70.1~100
87.3
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

700
( 770 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

858
( 944 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,208
( 1,329 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,449
( 1,594 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

詳細情報

基本情報

握り心地の良い形状のハンドフィットグリップです。回転グリップ・固定グリップの2タイプのご用意です。

ご注意

  • ハンドル・グリップ・レバー・ノブの種類と特長についてはこちらご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1920〜2930〜5051~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • キャップ付回転グリップ 画像

    ミスミ

    キャップ付回転グリップ

    ハンドル等への取付け後に、グリップのみ回転するグリップです。六角穴付きボルトで固定した後、キャップを嵌めて使用します。

  • 固定・回転ステンレスグリップ 画像

    ミスミ

    固定・回転ステンレスグリップ

    フラット形状のステンレス(SUS304)製のグリップです。固定タイプ・回転タイプのご用意です。

  • フォールディング回転グリップ 画像

    ミスミ

    フォールディング回転グリップ

    フラット形状のフォールディング回転グリップです。グリップ材質は、ナイロンで、レバーを上に引き上げて押し倒すことが可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドフィット固定・回転グリップのレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
旋盤修理
5
満足度:5.0
古い汎用旋盤の刃物台送りハンドル修繕に使用しました。 イマオ等のブランド品よりもかなり安く、 どうなのかと思いましたが、...もっと読む
0人が参考にしています。
加工機のハンドル
4
満足度:4.0
既存品が固定式だったので、素手で回しづらくこれに変更しました。 操作性が断然よくなり、価格も満足です。
0人が参考にしています。
現有品の交換部品
3
満足度:3.0
現行品のハンドル部品が破損 選定の上購入しました この価格で送料無料は魅力です
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドフィット固定・回転グリップ
【クリーン洗浄品】ハンドフィット固定・回転グリップ
固定・回転ステンレスグリップ
回転グリップ
【クリーン洗浄品】固定・回転ステンレスグリップ
ステンレス固定グリップ GSS
メーカーミスミミスミミスミFLAIR(フレア)ミスミ鍋屋バイテック
通常価格217--520 -1,031 --533 -
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目
形状ハンドフィットハンドフィットフラットスティック形(ストレート)フラットスティック形(ストレート)
取付方法おねじおねじおねじおねじおねじおねじ
取付部材質SS400SS400SUS304スチールSUS304SUS304
取付部詳細材質SS400SS400SUS304-SUS304SUS304
取付部表面処理クロムメッキクロムメッキなし亜鉛メッキなしなし

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

グリップカテゴリの売れ筋ランキング