17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 取付方法

    • めねじ
  • ねじの呼び (M)

    ~mm
  • グリップ太さ(mm)

    ~mm
  • グリップ長さ(mm)

    ~mm
  • グリップ色

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ミニチュア回転グリップ

通常単価(税別)
386
税込単価
425
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

フラット形状のミニチュア回転グリップです。グリップ材質はナイロンで、おねじタイプ・めねじタイプのご用意...

詳細を確認
  • ハンドル・グリップ・レバー・ノブの種類と特長についてはこちらご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



おねじタイプ
GRH

めねじタイプ
GRF

ミニチュア回転グリップ:関連画像
[ ! ]ハンドル等への取付後、グリップのみ回転します。
Type形状グリップねじ
[ M ]材質[ M ]材質[ S ]表面処理
GRHおねじナイロン6SUM22L四三酸化鉄皮膜
GRFめねじ


規格表

型式Dグリップ色
GRH613W
GRF516B
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式グリップ色H質量
(g)
¥基準単価
TypeM(並目)−D
おねじタイプ
GRH
6−13B(黒)
W(白)
18.813336
6−1420.814
6−1623.816
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式グリップ色H質量
(g)
¥基準単価
TypeM(並目)−D
めねじタイプ
GRF
5−13B
(黒)
18.88336
5−1420.89
5−1623.810

型番リスト

表示件数

取付方法

ねじの呼び (M)

グリップ太さ

(mm)

グリップ長さ

(mm)

グリップ色

RoHS?最小発注数量
[めねじ] めねじ
M5
13
18.8
B(黒)
10
1個
[めねじ] めねじ
M5
14
20.8
B(黒)
10
1個
[めねじ] めねじ
M5
16
23.8
B(黒)
10
1個
おねじ
M6
13
18.8
B(黒)
10
1個
おねじ
M6
13
18.8
W(白)
10
1個
おねじ
M6
14
20.8
B(黒)
10
1個
おねじ
M6
14
20.8
W(白)
10
1個
おねじ
M6
16
23.8
B(黒)
10
1個
おねじ
M6
16
23.8
W(白)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
386
( 425 )
在庫品1日目当日出荷可能
386
( 425 )
在庫品1日目当日出荷可能
386
( 425 )
在庫品1日目当日出荷可能
386
( 425 )
在庫品1日目当日出荷可能
386
( 425 )
在庫品1日目当日出荷可能
386
( 425 )
在庫品1日目当日出荷可能
386
( 425 )
在庫品1日目当日出荷可能
386
( 425 )
在庫品1日目当日出荷可能
386
( 425 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

フラット形状のミニチュア回転グリップです。グリップ材質はナイロンで、おねじタイプ・めねじタイプのご用意です。

ご注意

  • ハンドル・グリップ・レバー・ノブの種類と特長についてはこちらご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1415〜5051~
値引率基準単価5%8%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • ミニチュア回転ステンレスグリップ 画像

    ミスミ

    ミニチュア回転ステンレスグリップ

    フラット形状のミニチュア回転グリップです。グリップ材質は、SUS304です。

  • 回転ボール 画像

    ミスミ

    回転ボール

    ボール部分だけが回転する、回転ボールです。ボール部分の材質は、フェノール樹脂です。

  • フォールディング回転グリップ 画像

    ミスミ

    フォールディング回転グリップ

    フラット形状のフォールディング回転グリップです。グリップ材質は、ナイロンで、レバーを上に引き上げて押し倒すことが可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニチュア回転グリップのレビュー
4.5平均満足度:4.56件のレビュー
スライド駒のツマミ
4
満足度:4.0
回転するので、摘まんで移動させても指が痛く成らなくて良いです。 商品の固定方法がマイナスドライバーのみですので、それなり...もっと読む
2人が参考にしています。
ツマミ
5
満足度:5.0
手動スライドテーブルのツマミに使用。指に負荷がなくスムーズに動作させることが出来ました
0人が参考にしています。
回転ハンドルに使用
5
満足度:5.0
回転ハンドルと別で選定できるので助かりました。 若干グラグラ感はありますが、使用には問題ないです。 また使いたいです。
0人が参考にしています。
回転つまみに
5
満足度:5.0
回転つまみとして、商品をそろえていただいているので、ありがたい。問題なく使用しています。
0人が参考にしています。
軸の回転用に
4
満足度:4.0
高さを抑えたツマミが必要でしたが、なかなかそういうのが少ないなか、あったので助かりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニチュア回転グリップ
ミニチュア回転ステンレスグリップ
【クリーン洗浄品】ミニチュア回転ステンレスグリップ
回転グリップ
プラスチック回転グリップ
テーパ回転グリップ
メーカーミスミミスミミスミFLAIR(フレア)FLAIR(フレア)ミスミ
通常価格3861,217-1,031 -634447 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途反射防止低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性----
種類回転回転回転回転形回転形回転
形状フラットフラットフラットスティック形(ストレート)スティック形(テーパ)テーパ
グリップ材質樹脂SUS304SUS304樹脂樹脂樹脂
グリップ詳細材質ナイロンSUS304SUS304フェノール樹脂ポリプロピレンナイロン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

グリップカテゴリの売れ筋ランキング