17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ねじの呼び (M)

    ~mm
  • グリップ 太さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ太さ(mm)

    ~mm
  • グリップ 長さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

キャップ付回転グリップ

通常単価(税別)
182459
税込単価
200505
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ハンドル等への取付け後に、グリップのみ回転するグリップです。六角穴付きボルトで固定した後、キャップを嵌...

詳細を確認
  • 構成部品の紛失防止に使用していた部品が変更となりました。品質および性能に影響はございません。
    新仕様のステンレスナットは現行品仕様の紙ワッシャ同様に取り外してからご使用ください。現行品仕様が無くなり次第新仕様に切り替わります。
    【現行品】紙ワッシャ→【新仕様】ステンレスナット
  • ハンドル・グリップ・レバー・ノブの種類と特長についてはこちらご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


取付方法

[ ! ]ハンドル等への取付後、グリップのみ回転します

Typeグリップねじ[ A ]付属品
[ M ]材質[ M ]材質[ S ]表面処理
GRMナイロン6(黒)SCM435三価クロメ−ト皿ばね


規格表

型式
GRM5
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式DdHhL質量
(g)
¥基準単価
TypeM(並目)
GRM518135518.51025158
61330210
8262085331560284
1020100399
[ ! ]L寸は皿ばねおよびカラーを装着した状態での寸法です。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び (M)

グリップ 太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ

(mm)

グリップ 長さ【範囲選択】

(mm)

グリップ長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
M5
~19.9
18
50.1~70
55
10
1個
M6
~19.9
18
50.1~70
55
10
1個
M8
25~29.9
26
70.1~100
85
10
1個
M10
25~29.9
26
70.1~100
85
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
182
( 200 )
在庫品1日目当日出荷可能
242
( 266 )
在庫品1日目当日出荷可能
327
( 360 )
在庫品1日目当日出荷可能
459
( 505 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ハンドル等への取付け後に、グリップのみ回転するグリップです。六角穴付きボルトで固定した後、キャップを嵌めて使用します。

ご注意

  • 構成部品の紛失防止に使用していた部品が変更となりました。品質および性能に影響はございません。
    新仕様のステンレスナットは現行品仕様の紙ワッシャ同様に取り外してからご使用ください。現行品仕様が無くなり次第新仕様に切り替わります。
    【現行品】紙ワッシャ→【新仕様】ステンレスナット
  • ハンドル・グリップ・レバー・ノブの種類と特長についてはこちらご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1920〜5051~
値引率基準単価5%8%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 固定グリップ 画像

    ミスミ

    固定グリップ

    汎用的なフラット形状の固定グリップです。ねじ部材質がSUM23とSUS303から選択可能です。めねじタイプもグリップ部材質で2タイプのご用意です。

  • 六角穴付回転グリップ 画像

    ミスミ

    六角穴付回転グリップ

    六角穴付の回転グリップで、六角レンチにて取り付けできます。材質はフェノールです。

  • フォールディング回転グリップ 画像

    ミスミ

    フォールディング回転グリップ

    フラット形状のフォールディング回転グリップです。グリップ材質は、ナイロンで、レバーを上に引き上げて押し倒すことが可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャップ付回転グリップのレビュー
4.7平均満足度:4.719件のレビュー
回転機構の持ち手
5
満足度:5.0
1個ずつ個包装されています。ボルトはバラバラにならないように紙のストッパーが付けてあります。量産品に使用しているので荷ほ...もっと読む
1人が参考にしています。
修理ように使用
5
満足度:5.0
同じようなハンドルがなく困っていました。 たまたまホームページを検索していた時に この商品に出会い取り寄せました。 もと...もっと読む
1人が参考にしています。
フライス盤送りハンドル
5
満足度:5.0
元々ついていたのは金属製で重いため、その重みでハンドルが勝手に回って困っていました。本製品は樹脂でとても軽いのでその問題...もっと読む
1人が参考にしています。
生産設備のハンドルに
5
満足度:5.0
生産設備のハンドルに使用しました。 サイズも丁度よく、不満点はありません。
0人が参考にしています。
社内で簡単な治具の作成
4
満足度:4.0
単品購入ができますので、必要個数での購入ができ不要在庫を持たなくて良いので助かります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャップ付回転グリップ
六角穴付回転グリップ
回転グリップ
透明キャップ グリップ(セルフロック) (TG)
六角穴付回転グリップ ロングタイプ
回転ボール 六角穴付タイプ
メーカーミスミミスミFLAIR(フレア)イマオコーポレーションミスミミスミ
通常価格182-674 -1,031 -698 -552 -704 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途反射防止反射防止--反射防止-
種類回転回転回転形固定形回転回転
形状フラットフラットスティック形(ストレート)ボール形フラットボール
取付方法ボルト止め六角レンチおねじ圧入六角レンチ六角レンチ
グリップ材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップカテゴリの売れ筋ランキング