17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ねじの呼び (M)

    ~mm
  • グリップ 太さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ太さ(mm)

    ~mm
  • グリップ 長さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

六角穴付回転グリップ

通常単価(税別)
6741,449
税込単価
7411,594
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

六角穴付の回転グリップで、六角レンチにて取り付けできます。材質はフェノールです。

  • ハンドル・グリップ・レバー・ノブの種類と特長についてはこちらご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


Typeグリップねじ
[ M ]材質[ M ]材質[ S ]表面処理
GRWフェノ−ルSUM21三価クロメ−ト


規格表

型式H
GRW840
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式Ddd1hWLA質量
(g)
¥基準単価
TypeM(並目)−H
GRW6−28.514118283100.513586
6−42.518151040122.529680
6−52.521171050132.542728
8−40201739412124725
8−555444725
10−6723201266516741,166
10−75232012745771,260


使用例

取付方法

型番リスト

表示件数

ねじの呼び (M)

グリップ 太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ

(mm)

グリップ 長さ【範囲選択】

(mm)

グリップ長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
M6
~19.9
14
~30
28.5
10
1個
M6
~19.9
18
30.1~50
42.5
10
1個
M6
20~24.9
21
50.1~70
52.5
10
1個
M8
20~24.9
20
30.1~50
40
10
1個
M8
20~24.9
20
50.1~70
55
10
1個
M10
20~24.9
23
50.1~70
67
10
1個
M10
20~24.9
23
70.1~100
75
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
674
( 741 )
在庫品1日目当日出荷可能
782
( 860 )
在庫品1日目当日出荷可能
837
( 921 )
在庫品1日目当日出荷可能
834
( 917 )
在庫品1日目当日出荷可能
834
( 917 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,341
( 1,475 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,449
( 1,594 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

六角穴付の回転グリップで、六角レンチにて取り付けできます。材質はフェノールです。

ご注意

  • ハンドル・グリップ・レバー・ノブの種類と特長についてはこちらご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1920〜5051~
値引率基準単価5%8%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 固定グリップ 画像

    ミスミ

    固定グリップ

    汎用的なフラット形状の固定グリップです。ねじ部材質がSUM23とSUS303から選択可能です。めねじタイプもグリップ部材質で2タイプのご用意です。

  • テーパ回転グリップ 画像

    ミスミ

    テーパ回転グリップ

    ハンドル等への取付け後に、グリップのみ回転する回転グリップです。グリップはナイロン材質で、テーパー形状です。

  • ミニチュア回転グリップ 画像

    ミスミ

    ミニチュア回転グリップ

    フラット形状のミニチュア回転グリップです。グリップ材質はナイロンで、おねじタイプ・めねじタイプのご用意です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角穴付回転グリップのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
円形ハンドルの取手として使用
5
満足度:5.0
グリップのサイズも強度も丁度良く、 回しやすく使いやすいです。 六角ハンドルで簡単に付け外し出来るので便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角穴付回転グリップ
回転ボール 六角穴付タイプ
六角穴付回転グリップ ロングタイプ
キャップ付回転グリップ
回転グリップ
プラスチック製握り玉(芯金付)
メーカーミスミミスミミスミミスミFLAIR(フレア)トラスコ中山
通常価格674-704 -552 -182 -1,031 -424 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目〜
特性・用途反射防止-反射防止反射防止--
種類回転回転回転回転回転形固定形
形状フラットボールフラットフラットスティック形(ストレート)ボール形
取付方法六角レンチ六角レンチ六角レンチボルト止めおねじめねじ
グリップ材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップカテゴリの売れ筋ランキング