17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ねじの呼び (M)

    ~mm
  • グリップ 太さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ太さ(mm)

    ~mm
  • グリップ 長さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

テーパ回転グリップ

通常単価(税別)
447869
税込単価
492956
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ハンドル等への取付け後に、グリップのみ回転する回転グリップです。グリップはナイロン材質で、テーパー形状...

詳細を確認
  • ハンドル・グリップ・レバー・ノブの種類と特長についてはこちらご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



[ ! ]ハンドル等への取付後、グリップのみ回転します。

Type①グリップ②ねじ③ナット
[ M ]材質[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質[ S ]表面処理
GRCナイロン6(黒)SWRM三価クロメ−トSUM24Lクロムメッキ


規格表

型式
GRC8
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式DD1dHhtWW1L質量
(g)
¥基準単価
TypeM(並目)
GRC8201312555.586.51021140389
10251615681081418100420
123021208510139.5172.523180756


取付方法

型番リスト

表示件数

ねじの呼び (M)

グリップ 太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ

(mm)

グリップ 長さ【範囲選択】

(mm)

グリップ長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
M8
20~24.9
20
50.1~70
55
10
1個
M10
25~29.9
25
50.1~70
68
10
1個
M12
30~
30
70.1~100
85
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
447
( 492 )
在庫品1日目当日出荷可能
483
( 531 )
在庫品1日目当日出荷可能
869
( 956 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ハンドル等への取付け後に、グリップのみ回転する回転グリップです。グリップはナイロン材質で、テーパー形状です。

ご注意

  • ハンドル・グリップ・レバー・ノブの種類と特長についてはこちらご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1920〜5051~
値引率基準単価5%8%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 固定グリップ 画像

    ミスミ

    固定グリップ

    汎用的なフラット形状の固定グリップです。ねじ部材質がSUM23とSUS303から選択可能です。めねじタイプもグリップ部材質で2タイプのご用意です。

  • 固定・回転ステンレスグリップ 画像

    ミスミ

    固定・回転ステンレスグリップ

    フラット形状のステンレス(SUS304)製のグリップです。固定タイプ・回転タイプのご用意です。

  • フラット回転グリップ 画像

    ミスミ

    フラット回転グリップ

    フラット形状の回転グリップです。グリップ材質は、フェノール樹脂で、レバーを上に引き上げて押し倒すことができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テーパ回転グリップのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
旋盤のおくりハンドルに使用
5
満足度:5.0
プラスティック部が割れ始め手に当り引っかかるようになったためサイズを計測しちょうど良いこの製品を試したところ、うまくフィ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テーパ回転グリップ
テーパ回転グリップ NP
ピラーグリップ(テーパ型) PG
回転グリップ
プラスチック回転グリップ
ミニチュア回転グリップ
メーカーミスミ鍋屋バイテック小西製作所FLAIR(フレア)FLAIR(フレア)ミスミ
通常価格447-640 -560 -1,031 -634386
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類回転回転グリップ固定形回転形回転形回転
形状テーパスティック形(テーパ)スティック形(テーパ)スティック形(ストレート)スティック形(テーパ)フラット
取付方法ボルト止めおねじめねじおねじおねじ-
グリップ材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
グリップ詳細材質ナイロンナイロンフェノール樹脂フェノール樹脂ポリプロピレンナイロン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップカテゴリの売れ筋ランキング