17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ねじの呼び (M)

    ~mm
  • グリップ太さ(mm)

    ~mm
  • グリップ 長さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

フォールディング回転グリップ

通常単価(税別)
1,1831,438
税込単価
1,3011,582
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

フラット形状のフォールディング回転グリップです。グリップ材質は、ナイロンで、レバーを上に引き上げて押し...

詳細を確認
  • ハンドル・グリップ・レバー・ノブの種類と特長についてはこちらご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



[ ! ]折りたたむ場合は、レバーを上に引き上げ押し倒してください。
[ ! ]折り曲げ角度は90°になります。

Typeグリップねじロックナット
[ M ]材質[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質[ S ]表面処理
GRMBMナイロンS45CクロムメッキS45Cクロムメッキ


規格表

型式H
GRMBM855
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式HDd(h)Lh1H1(d1)W質量
(g)
¥基準単価
TypeM(並目)
GRMBM85520162112.59552412421,029
8120162812.598130801,155
10104231928161110431141551,250

型番リスト

表示件数

ねじの呼び (M)

グリップ太さ

(mm)

グリップ 長さ【範囲選択】

(mm)

グリップ長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
M8
20
50.1~70
55
10
1個
M8
20
70.1~100
81
10
1個
M10
23
100.1~
104
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,183
( 1,301 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,328
( 1,461 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,438
( 1,582 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

フラット形状のフォールディング回転グリップです。グリップ材質は、ナイロンで、レバーを上に引き上げて押し倒すことが可能です。

ご注意

  • ハンドル・グリップ・レバー・ノブの種類と特長についてはこちらご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1920〜5051~
値引率基準単価5%8%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 固定グリップ 画像

    ミスミ

    固定グリップ

    汎用的なフラット形状の固定グリップです。ねじ部材質がSUM23とSUS303から選択可能です。めねじタイプもグリップ部材質で2タイプのご用意です。

  • フラット回転グリップ 画像

    ミスミ

    フラット回転グリップ

    フラット形状の回転グリップです。グリップ材質は、フェノール樹脂で、レバーを上に引き上げて押し倒すことができます。

  • テーパ回転グリップ 画像

    ミスミ

    テーパ回転グリップ

    ハンドル等への取付け後に、グリップのみ回転する回転グリップです。グリップはナイロン材質で、テーパー形状です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フォールディング回転グリップのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
外販機器に対する稼動域調整用ハンドルとして
4
満足度:4.0
外販機器に対する稼動域(幅、高さ)調整用ハンドルとして使用しています。得意先様によっては設置環境により出っ張りを嫌う場合...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フォールディング回転グリップ
回転グリップ
プラスチック回転グリップ
ミニチュア回転グリップ
テーパ回転グリップ
ミニチュア回転ステンレスグリップ
メーカーミスミFLAIR(フレア)FLAIR(フレア)ミスミミスミミスミ
通常価格1,183-1,031 -634386447 -1,217
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類フォールディング回転形回転形回転回転回転
形状フラットスティック形(ストレート)スティック形(テーパ)フラットテーパフラット
取付方法おねじおねじおねじ-ボルト止めおねじ
グリップ材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂SUS304
グリップ詳細材質ナイロンフェノール樹脂ポリプロピレンナイロンナイロンSUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップカテゴリの売れ筋ランキング