17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が60型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 特性・用途

  • 取付部 サイズ

    ~mm
  • 回し半径(mm)

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • 取付部 材質

  • 取付部 表面処理

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

樹脂クランプレバー おねじタイプ

通常単価(税別)
4831,800
税込単価
5311,980
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

L字型で握りやすく、左右回転で操作する樹脂製の汎用的なクランプレバーになります。

  • 防錆油は防錆効果を考慮し多めに塗布しております。
  • ハンドル・グリップ・レバー・ノブの種類と特長についてはこちらご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が60型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



おねじタイプ
CLNP
CLSP


[ ! ]Bの六角穴は製品加工時の穴で取付け時に使用する穴ではありません。
Typeレバーねじばね
[ M ]材質[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質
CLNPナイロン6(ツヤ消し黒)SUM22L四三酸化鉄皮膜SUS304−WPB
CLSPSUS303


規格表

型式L
CLNP412
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L 選択RHH1(h)SDdセレーション
歯数
B最大荷重
Fmax.(N)
最大締付力
Pmax.(kN)
参考質量(g)¥基準単価
TypeM
(並目)
CLNPCLSP
CLNP
CLSP
412162025   48343625.531310163211.718420861
51216202532  422.7420861
6121620253240 703.820420861
8 1620253240506544.546.531418142041207405151,040
10  2025324050825456356.521162420011806091,218
12   25324050926466426.52519285290161206721,565

型番リスト

表示件数

特性・用途

取付部 サイズ

最大締付力

(N)

回し半径

(mm)

取付部 長さ

(mm)

取付部 材質

取付部 表面処理

RoHS?最小発注数量
反射防止
M4
1700
48
12
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
10
1個
反射防止
M4
1700
48
16
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
10
1個
反射防止
M4
1700
48
20
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
10
1個
反射防止
M4
1700
48
25
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
10
1個
反射防止
M5
2700
48
12
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
10
1個
反射防止
M5
2700
48
16
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
10
1個
反射防止
M5
2700
48
20
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
10
1個
反射防止
M5
2700
48
25
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
10
1個
反射防止
M5
2700
48
32
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
10
1個
反射防止
M6
3800
48
12
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
10
1個
反射防止
M6
3800
48
16
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
10
1個
反射防止
M6
3800
48
20
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
10
1個
反射防止
M6
3800
48
25
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
10
1個
反射防止
M6
3800
48
32
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
10
1個
反射防止
M6
3800
48
40
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
10
1個
反射防止
M8
7000
65
16
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
10
1個
反射防止
M8
7000
65
20
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
10
1個
反射防止
M8
7000
65
25
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
10
1個
反射防止
M8
7000
65
32
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
10
1個
反射防止
M8
7000
65
40
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
10
1個
反射防止
M8
7000
65
50
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
10
1個
反射防止
M10
11000
82
20
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
10
1個
反射防止
M10
11000
82
25
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
10
1個
反射防止
M10
11000
82
32
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
10
1個
反射防止
M10
11000
82
40
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
10
1個
反射防止
M10
11000
82
50
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
10
1個
反射防止
M12
16000
92
25
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
10
1個
反射防止
M12
16000
92
32
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
10
1個
反射防止
M12
16000
92
40
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
10
1個
反射防止
M12
16000
92
50
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
10
1個
非磁性 / 反射防止
M4
1700
48
12
SUS303
なし
10
1個
非磁性 / 反射防止
M4
1700
48
16
SUS303
なし
10
1個
非磁性 / 反射防止
M4
1700
48
20
SUS303
なし
10
1個
非磁性 / 反射防止
M4
1700
48
25
SUS303
なし
10
1個
非磁性 / 反射防止
M5
2700
48
12
SUS303
なし
10
1個
非磁性 / 反射防止
M5
2700
48
16
SUS303
なし
10
1個
非磁性 / 反射防止
M5
2700
48
20
SUS303
なし
10
1個
非磁性 / 反射防止
M5
2700
48
25
SUS303
なし
10
1個
非磁性 / 反射防止
M5
2700
48
32
SUS303
なし
10
1個
非磁性 / 反射防止
M6
3800
48
12
SUS303
なし
10
1個
非磁性 / 反射防止
M6
3800
48
16
SUS303
なし
10
1個
非磁性 / 反射防止
M6
3800
48
20
SUS303
なし
10
1個
非磁性 / 反射防止
M6
3800
48
25
SUS303
なし
10
1個
非磁性 / 反射防止
M6
3800
48
32
SUS303
なし
10
1個
非磁性 / 反射防止
M6
3800
48
40
SUS303
なし
10
1個
非磁性 / 反射防止
M8
7000
65
16
SUS303
なし
10
1個
非磁性 / 反射防止
M8
7000
65
20
SUS303
なし
10
1個
非磁性 / 反射防止
M8
7000
65
25
SUS303
なし
10
1個
非磁性 / 反射防止
M8
7000
65
32
SUS303
なし
10
1個
非磁性 / 反射防止
M8
7000
65
40
SUS303
なし
10
1個
非磁性 / 反射防止
M8
7000
65
50
SUS303
なし
10
1個
非磁性 / 反射防止
M10
11000
82
20
SUS303
なし
10
1個
非磁性 / 反射防止
M10
11000
82
25
SUS303
なし
10
1個
非磁性 / 反射防止
M10
11000
82
32
SUS303
なし
10
1個
非磁性 / 反射防止
M10
11000
82
40
SUS303
なし
10
1個
非磁性 / 反射防止
M10
11000
82
50
SUS303
なし
10
1個
非磁性 / 反射防止
M12
16000
92
25
SUS303
なし
10
1個
非磁性 / 反射防止
M12
16000
92
32
SUS303
なし
10
1個
非磁性 / 反射防止
M12
16000
92
40
SUS303
なし
10
1個
非磁性 / 反射防止
M12
16000
92
50
SUS303
なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
483
( 531 )
在庫品1日目当日出荷可能
483
( 531 )
在庫品1日目当日出荷可能
483
( 531 )
在庫品1日目当日出荷可能
483
( 531 )
在庫品1日目当日出荷可能
483
( 531 )
在庫品1日目当日出荷可能
483
( 531 )
在庫品1日目当日出荷可能
483
( 531 )
在庫品1日目当日出荷可能
483
( 531 )
在庫品1日目当日出荷可能
483
( 531 )
在庫品1日目当日出荷可能
483
( 531 )
在庫品1日目当日出荷可能
483
( 531 )
在庫品1日目当日出荷可能
483
( 531 )
在庫品1日目当日出荷可能
483
( 531 )
在庫品1日目当日出荷可能
483
( 531 )
在庫品1日目当日出荷可能
483
( 531 )
在庫品1日目当日出荷可能
592
( 651 )
在庫品1日目当日出荷可能
592
( 651 )
在庫品1日目当日出荷可能
592
( 651 )
在庫品1日目当日出荷可能
592
( 651 )
在庫品1日目当日出荷可能
592
( 651 )
在庫品1日目当日出荷可能
592
( 651 )
在庫品1日目当日出荷可能
700
( 770 )
在庫品1日目当日出荷可能
700
( 770 )
在庫品1日目当日出荷可能
700
( 770 )
在庫品1日目当日出荷可能
700
( 770 )
在庫品1日目当日出荷可能
700
( 770 )
在庫品1日目当日出荷可能
773
( 850 )
在庫品1日目当日出荷可能
773
( 850 )
在庫品1日目当日出荷可能
773
( 850 )
在庫品1日目当日出荷可能
773
( 850 )
在庫品1日目当日出荷可能
990
( 1,089 )
在庫品1日目当日出荷可能
990
( 1,089 )
在庫品1日目当日出荷可能
990
( 1,089 )
在庫品1日目当日出荷可能
990
( 1,089 )
在庫品1日目当日出荷可能
990
( 1,089 )
在庫品1日目当日出荷可能
990
( 1,089 )
在庫品1日目当日出荷可能
990
( 1,089 )
在庫品1日目当日出荷可能
990
( 1,089 )
在庫品1日目当日出荷可能
990
( 1,089 )
在庫品1日目当日出荷可能
990
( 1,089 )
在庫品1日目当日出荷可能
990
( 1,089 )
在庫品1日目当日出荷可能
990
( 1,089 )
在庫品1日目当日出荷可能
990
( 1,089 )
在庫品1日目当日出荷可能
990
( 1,089 )
在庫品1日目当日出荷可能
990
( 1,089 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,196
( 1,316 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,196
( 1,316 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,196
( 1,316 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,196
( 1,316 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,196
( 1,316 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,196
( 1,316 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,401
( 1,541 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,401
( 1,541 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,401
( 1,541 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,401
( 1,541 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,401
( 1,541 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,800
( 1,980 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,800
( 1,980 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,800
( 1,980 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,800
( 1,980 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

L字型で握りやすく、左右回転で操作する樹脂製の汎用的なクランプレバーになります。

ご注意

  • 防錆油は防錆効果を考慮し多めに塗布しております。
  • ハンドル・グリップ・レバー・ノブの種類と特長についてはこちらご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1415〜1920〜5051~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 安全樹脂クランプレバー おねじタイプ 画像

    ミスミ

    安全樹脂クランプレバー おねじタイプ

    通常位置でレバーはフリー状態のため、誤ってレバーを回してもクランプが緩まないクランプレバーです。

  • クイックレバー 画像

    ミスミ

    クイックレバー

    工具レスなカム機構のレバーで、レバーを倒す・起こすのワンアクションでねじを締めつけたりゆるめたりするため、作業効率化を図れます。

  • パッド付・先端SRクランプレバー 画像

    ミスミ

    パッド付・先端SRクランプレバー

    パッド付タイプ・先端SRタイプのクランプレバーです。先端SRタイプは、ワ−クにあたる面が少ない為、ねじ締付時のワ−クのズレを抑える効果があります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂クランプレバー おねじタイプのレビュー
2平均満足度:2.01件のレビュー
医療器
2
満足度:2.0
腐食防止と思われる油でベチョベチョの状態で 袋詰めされており、 パーツクリーナーでの清掃が大変なため、 油なしの状態で納...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂クランプレバー おねじタイプ
安全樹脂クランプレバー おねじタイプ
プッシュタイプ樹脂クランプレバー
クランプレバー -亜鉛ダイガストレバーおねじタイプ-
ミニチュア樹脂クランプレバー
LDME クランプレバー(おねじ)
メーカーミスミミスミミスミHANDER WELL(ハンダーウェル)ミスミ鍋屋バイテック
通常価格483-634507 -536 -507828 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目
種類クランプ機能付きレバークランプ機能付きレバークランプ機能付きレバー-クランプ機能付きレバークランプ機能付きレバー
接続部 種類おねじおねじおねじおねじおねじおねじ
レバー 形状L字形L字形L字形-L字形L字形
レバー 材質ナイロン6ナイロン6ナイロン6-ナイロン6亜鉛ダイカスト
詳細材質ナイロン6ナイロン6ナイロン6-ナイロン6-
よく一緒に購入される商品

クランプレバーカテゴリの売れ筋ランキング