17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が36型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 接続部 種類

    • おねじ
  • 取付部 サイズ

    ~mm
  • 回し半径(mm)

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

樹脂クランプレバー

通常単価(税別)
482824
税込単価
530906
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

汎用的な樹脂のクランプレバーです。おねじタイプ・めねじタイプがございます。

  • ハンドル・グリップ・レバー・ノブの種類と特長についてはこちらご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が36型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



おねじタイプ
LNP

めねじタイプ
LNF


[ ! ]Bのヘクサロビュラ穴は製品加工時の穴で取付け時に使用する穴ではありません。
Typeレバーねじばね
おねじめねじ[ M ]材質[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質
LNPLNFナイロン6(ツヤ消し黒)SUM22L四三酸化鉄皮膜SUS304−WPB


規格表

型式L
LNP820
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L選択RHH1(h)SDdセレーション
歯数
B最大荷重
Fmax.(N)
最大締付力
Pmax.(kN)
参考質量(g)¥基準単価
TypeM
(並目)
LNPLNFおねじタイプめねじタイプLNPLNF
おねじタイプ
LNP
めねじタイプ
LNF
412162025   84535.53924.54.21310183211.71816431399
51216202532  422.7431399
6121620253240 703.82014431399
8 162025324050106346.350.3316.517.513.524412074030525494
10  2025324050147855.459.4368211626200118050620525
12   2532405017926670431125192852901612070683641

型番リスト

表示件数

接続部 種類

取付部 サイズ

最大締付力

(N)

回し半径

(mm)

取付部 長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
めねじ
M4
1700
45
8
10
1個
めねじ
M5
2700
45
8
10
1個
めねじ
M6
3800
45
8
10
1個
めねじ
M8
7000
63
10
10
1個
めねじ
M10
11000
78
14
10
1個
めねじ
M12
16000
92
17
10
1個
[おねじ] おねじ
M4
1700
45
12
10
1個
[おねじ] おねじ
M4
1700
45
16
10
1個
[おねじ] おねじ
M4
1700
45
20
10
1個
[おねじ] おねじ
M4
1700
45
25
10
1個
[おねじ] おねじ
M5
2700
45
12
10
1個
[おねじ] おねじ
M5
2700
45
16
10
1個
[おねじ] おねじ
M5
2700
45
20
10
1個
[おねじ] おねじ
M5
2700
45
25
10
1個
[おねじ] おねじ
M5
2700
45
32
10
1個
[おねじ] おねじ
M6
3800
45
12
10
1個
[おねじ] おねじ
M6
3800
45
16
10
1個
[おねじ] おねじ
M6
3800
45
20
10
1個
[おねじ] おねじ
M6
3800
45
25
10
1個
[おねじ] おねじ
M6
3800
45
32
10
1個
[おねじ] おねじ
M6
3800
45
40
10
1個
[おねじ] おねじ
M8
7000
63
16
10
1個
[おねじ] おねじ
M8
7000
63
20
10
1個
[おねじ] おねじ
M8
7000
63
25
10
1個
[おねじ] おねじ
M8
7000
63
32
10
1個
[おねじ] おねじ
M8
7000
63
40
10
1個
[おねじ] おねじ
M8
7000
63
50
10
1個
[おねじ] おねじ
M10
11000
78
20
10
1個
[おねじ] おねじ
M10
11000
78
25
10
1個
[おねじ] おねじ
M10
11000
78
32
10
1個
[おねじ] おねじ
M10
11000
78
40
10
1個
[おねじ] おねじ
M10
11000
78
50
10
1個
[おねじ] おねじ
M12
16000
92
25
10
1個
[おねじ] おねじ
M12
16000
92
32
10
1個
[おねじ] おねじ
M12
16000
92
40
10
1個
[おねじ] おねじ
M12
16000
92
50
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
482
( 530 )
在庫品1日目当日出荷可能
482
( 530 )
在庫品1日目当日出荷可能
482
( 530 )
在庫品1日目当日出荷可能
596
( 656 )
在庫品1日目当日出荷可能
634
( 697 )
在庫品1日目当日出荷可能
774
( 851 )
在庫品1日目当日出荷可能
521
( 573 )
在庫品1日目当日出荷可能
521
( 573 )
在庫品1日目当日出荷可能
521
( 573 )
在庫品1日目当日出荷可能
521
( 573 )
在庫品1日目当日出荷可能
521
( 573 )
在庫品1日目当日出荷可能
521
( 573 )
在庫品1日目当日出荷可能
521
( 573 )
在庫品1日目当日出荷可能
521
( 573 )
在庫品1日目当日出荷可能
521
( 573 )
在庫品1日目当日出荷可能
521
( 573 )
在庫品1日目当日出荷可能
521
( 573 )
在庫品1日目当日出荷可能
521
( 573 )
在庫品1日目当日出荷可能
521
( 573 )
在庫品1日目当日出荷可能
521
( 573 )
在庫品1日目当日出荷可能
521
( 573 )
在庫品1日目当日出荷可能
634
( 697 )
在庫品1日目当日出荷可能
634
( 697 )
在庫品1日目当日出荷可能
634
( 697 )
在庫品1日目当日出荷可能
634
( 697 )
在庫品1日目当日出荷可能
634
( 697 )
在庫品1日目当日出荷可能
634
( 697 )
在庫品1日目当日出荷可能
749
( 824 )
在庫品1日目当日出荷可能
749
( 824 )
在庫品1日目当日出荷可能
749
( 824 )
在庫品1日目当日出荷可能
749
( 824 )
在庫品1日目当日出荷可能
749
( 824 )
在庫品1日目当日出荷可能
824
( 906 )
在庫品1日目当日出荷可能
824
( 906 )
在庫品1日目当日出荷可能
824
( 906 )
在庫品1日目当日出荷可能
824
( 906 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

汎用的な樹脂のクランプレバーです。おねじタイプ・めねじタイプがございます。

ご注意

  • ハンドル・グリップ・レバー・ノブの種類と特長についてはこちらご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1415〜5051~
値引率基準単価5%8%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂クランプレバーのレビュー
4.6平均満足度:4.69件のレビュー
治具の部品固定
5
満足度:5.0
治具の部品の位置調整が必要な場合、従来はノブボルト等を使っていましたが、強く締め付けができない場合があり、試しにクランプ...もっと読む
1人が参考にしています。
普通にクランプ
4
満足度:4.0
角度調整が必要なユニットの固定に使用しました。 樹脂製を使うのは初めてでしたが金属製と変わらない操作性と機能を感じます。
0人が参考にしています。
設備部品
5
満足度:5.0
この商品は自社の設備部品として購入しました。以前に使っていたものが破損したので、交換用としました(型番等は異なると思いま...もっと読む
0人が参考にしています。
製品に使用しています
4
満足度:4.0
設計を含めて製作を依頼されている特殊装置に使用しています。特殊装置の中で部品を必要な作業に応じての交換が発生します。交換...もっと読む
0人が参考にしています。
塗工装置のワークのクランプ
5
満足度:5.0
塗工装置のワークのクランプのために購入しました。 単価、品質的にも何の問題もなかったです。 同じような用途があれば次回も...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂クランプレバー
樹脂クランプレバー おねじタイプ
ミニチュア樹脂クランプレバー
プッシュタイプ樹脂クランプレバー
安全樹脂クランプレバー おねじタイプ
雌ねじクランプレバー
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミエスコ
通常価格482-483 -507507 -634805 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
特性・用途反射防止-反射防止-反射防止-
種類クランプ機能付きレバークランプ機能付きレバークランプ機能付きレバークランプ機能付きレバークランプ機能付きレバークランプ機能付きレバー
レバー 形状L字形L字形L字形L字形L字形L字形
レバー 材質ナイロン6ナイロン6ナイロン6ナイロン6ナイロン6亜鉛ダイカスト
詳細材質ナイロン6ナイロン6ナイロン6ナイロン6ナイロン6-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプレバーカテゴリの売れ筋ランキング