メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
パッド付タイプ
CLWBP
CLWP
CLWBC
CLWC
先端SRタイプ
CLRM
CLRS

| Type | 形状 | ねじ | パッド (パッド付のみ) | ばね | レバー | ||
| 先端SRタイプ | パッド付タイプ | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | ||
| CLRM | CLWBP | SUM23 | 黒クロメ−ト | ポリアセタ−ル (白) | SUS304ーWPB | 亜鉛ダイカスト | 下記選択 |
| CLRS | CLWP | SUS303 | − | ||||
| − | CLWBC | SUM23 | 黒クロメ−ト | 快削黄銅 (C3604) | |||
| CLWC | SUS303 | − | |||||
| 型式 | − | L | − | レバー色 |
| CLWP8 CLRM10 | − − | 12 7 | − − | B M |
| M (並目) | R | H | H1 | (h) | S | D | d | d1 | SR | ℓ | セレーション 歯数 | B | *最大荷重 Fmax.(N) | *最大締付力 Pmax.(kN) | 参考質量 (g) |
| 5 | 45 | 35 | 38.5 | 25.8 | 4 | 13 | 10 | 3 | 5 | 1 | 16 | 3 | 74 | 3.3 | 34 |
| 6 | 4 | 6 | 126 | 4.7 | 40 | ||||||||||
| 8 | 63.5 | 45 | 48.5 | 32.3 | 7 | 17.5 | 14 | 6 | 8 | 2 | 20 | 4 | 217 | 8.6 | 70 |
| 10 | 78.5 | 54 | 58 | 37.6 | 8 | 21 | 16 | 8 | 10 | 24 | 347 | 13.6 | 152 |
| 型式 | L 選択 | レバ−色 | ¥基準単価 | |||||||||||
| Type | M | CLWBP CLWBC | CLWP CLWC | CLRM | CLRS | |||||||||
| パッド付 CLWBP CLWP CLWBC CLWC | (ポリアセタ−ル) (ポリアセタ−ル) (快削黄銅) (快削黄銅) | 先端SR CLRM CLRS | 5 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | B(黒) M(オレンジ) S(シルバ−グレ−) C(クロムメッキ) SC(サチライトクロムメッキ) | 1,208 | 1,491 | 1,365 | 1,722 | |
| 6 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 1,302 | 1,575 | 1,418 | 1,775 | |||||
| 8 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 1,460 | 1,869 | 1,523 | 2,016 | |||||
| 10 | 20 | 25 | 32 | 40 | 1,722 | 2,163 | 1,754 | 2,300 | ||||||

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
パッド付タイプ・先端SRタイプのクランプレバーです。先端SRタイプは、ワ−クにあたる面が少ない為、ねじ締付時のワ−クのズレを抑える効果があります。