17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。

アジャスタパッド 防振タイプ

通常単価(税別)
1,1321,756
税込単価
1,2451,932
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

従来のゴムパッドでは床面への振動が気になるお客様へ、底面全面ラバー付きタイプをご用意いたしました。

  • 防振材の種類と特長についてはこちらご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


FJFNV 
FJFNVC
(非移行性ラバータイプ)

ラバー部詳細

Type①本体②ラバ−部
[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質[ H ]硬度
FJFNV台座:S35C、ねじ部・ナット:SS400相当三価クロメ−トクロロプレンゴムショアA70(M10・12)
ショアA90(M16)
FJFNVC非移行性クロロプレンゴム(グレー)


規格表

型式
FJFNV16 −75
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L12EB垂直荷重範囲
(kN)
質量
(g)
¥基準単価
TypeM-AFJFNVFJFNVC
FJFNV
FJFNVC
10-751007818172.0〜7.03221,0291,302
10-1001253331,0501,334
12-7510181019w3.0〜10.03421,1971,344
12-1001263601,2081,386
12-1251513791,2291,397
12-1501763951,2391,428
16-751031013243.5〜12.04381,3441,470
16-1001284491,3761,502
16-1301585081,3971,533
16-1501785361,4281,554
16-1802085741,4601,596


仕様

■防振効果
本製品の防振効果(振動伝達率)は支持荷重と対象物の周波数(固有振動数)が大きく関係します。
下記のグラフは本品一個あたりの支持している対象物の周波数から、期待できる防振効果を算出したものです。
■選定方法
①本製品1個あたりの支持荷重を計算します。

例) 荷重2000kgの対象物を4点で支持した場合 2000÷4=500(kgf)

②防振対象物の周波数を調べます。周波数=1秒間の振動数

例) 7200rpmのモーターの場合 7200(rpm)÷60(s)=120(Hz)

①と②で求めた値をグラフに記入すると、使用できるねじ径(M)とその時の振動伝達率がわかります。

防振効果グラフ(参考)

呼び Tr(振動伝達率)

例:支持荷重500kgfでFJFNV10を選定すると周波数125Hzの振動伝達率を1/30以下に低減します。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

許容荷重

(kN)

ねじの長さ【範囲選択】

(mm)

ねじの長さ L1

(mm)

接地面材質(詳細)

RoHS?最小発注数量
10
2.0〜7.0
70.1~100
75
クロロプレンゴム
10
1個
10
2.0〜7.0
70.1~100
100
クロロプレンゴム
10
1個
12
3.0〜10.0
70.1~100
75
クロロプレンゴム
10
1個
12
3.0〜10.0
70.1~100
100
クロロプレンゴム
10
1個
12
3.0〜10.0
100.1~130
125
クロロプレンゴム
10
1個
12
3.0〜10.0
130.1~150
150
クロロプレンゴム
10
1個
16
3.5〜12.0
70.1~100
75
クロロプレンゴム
10
1個
16
3.5〜12.0
70.1~100
100
クロロプレンゴム
10
1個
16
3.5〜12.0
100.1~130
130
クロロプレンゴム
10
1個
16
3.5〜12.0
130.1~150
150
クロロプレンゴム
10
1個
16
3.5〜12.0
150.1~
180
クロロプレンゴム
10
1個
10
2.0〜7.0
70.1~100
75
非移行性クロロプレンゴム
10
1個
10
2.0〜7.0
70.1~100
100
非移行性クロロプレンゴム
10
1個
12
3.0〜10.0
70.1~100
75
非移行性クロロプレンゴム
10
1個
12
3.0〜10.0
70.1~100
100
非移行性クロロプレンゴム
10
1個
12
3.0〜10.0
100.1~130
125
非移行性クロロプレンゴム
10
1個
12
3.0〜10.0
130.1~150
150
非移行性クロロプレンゴム
10
1個
16
3.5〜12.0
70.1~100
75
非移行性クロロプレンゴム
10
1個
16
3.5〜12.0
70.1~100
100
非移行性クロロプレンゴム
10
1個
16
3.5〜12.0
100.1~130
130
非移行性クロロプレンゴム
10
1個
16
3.5〜12.0
130.1~150
150
非移行性クロロプレンゴム
10
1個
16
3.5〜12.0
150.1~
180
非移行性クロロプレンゴム
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
価格が安い代替相当品
1,132
( 1,245 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,363
( 1,499 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,478
( 1,626 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,606
( 1,767 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,432
( 1,575 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,467
( 1,614 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,478
( 1,626 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,525
( 1,678 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,537
( 1,691 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,571
( 1,728 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,617
( 1,779 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,652
( 1,817 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,686
( 1,855 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,709
( 1,880 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,756
( 1,932 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

詳細情報

基本情報

従来のゴムパッドでは床面への振動が気になるお客様へ、底面全面ラバー付きタイプをご用意いたしました。

ご注意

  • 防振材の種類と特長についてはこちらご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜3435〜4950〜100101~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 防振ゲル(芯金ステンレス) -おねじXプレート止めタイプ- 画像

    ミスミ

    防振ゲル(芯金ステンレス) -おねじXプレート止めタイプ-

    ゴムでは難しい低周波数域の防振に最適なゲルの防振材です。上部のおねじとプレートの長穴にて固定する簡易取付により、高い防振性能を発揮します。防振体にシリコーンを採用しており、ゴムと比較してヘタリが少なく軽荷重・微振動の防振に効果的です。

  • 防振パッド 軽荷重タイプ 画像

    ミスミ

    防振パッド 軽荷重タイプ

    工作機械等の振動を吸収可能な、底面ゴム付きの軽荷重タイプのアジャスタパッドです。

  • 防振パッド 重荷重タイプ 画像

    ミスミ

    防振パッド 重荷重タイプ

    工作機械等の振動吸収に適した、パッド部分も厚みのある重荷重タイプのアジャスタパッドです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャスタパッド 防振タイプのレビュー
4.1平均満足度:4.19件のレビュー
使いやすい
3
満足度:3.0
小さな架台などは選定しやすく使用しているが ラバーなどすべり止めが工場の床に張り付き跡が残るので きれいな床の場合はゴム...もっと読む
2人が参考にしています。
架台作成
4
満足度:4.0
S6シリーズのフレームに、フットベースとこれを買って足をつけた。 防振といっても、薄いゴムがついているだけで、 そこまで...もっと読む
1人が参考にしています。
水平調整用に使用しています
5
満足度:5.0
当社で新規に導入した生産設備機械の土台に取り付け、水平調整をとるのにこの商品を使用しています。何があるかわからないので、...もっと読む
0人が参考にしています。
交換用に
4
満足度:4.0
アジャスタを曲げてしまったので新しく交換するために 探していたら防振タイプがあったのでこちらを購入。 問題なく使用してい...もっと読む
0人が参考にしています。
検査ロボット架台
4
満足度:4.0
検査ロボットの架台用として使用しましたが、振動を抑える為に本製品を使用しました。機能を満たし問題なく使用できました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャスタパッド 防振タイプ
防振ゲル ゴム被覆タイプ
防振ゲル(芯金ステンレス) -めねじXプレート止めタイプ-
【クリーン洗浄品】防振ゲル-めねじ・プレート止めタイプ-
防振フット(軽量型)
防振角当てプレート
メーカーミスミミスミミスミミスミナベヤナベヤ
通常価格1,132-10,7474,342-605 -4,550
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目9日目
種類各種アジャスタ-----
特長金属マウント-----
ねじ部 材質スチール-----
本体材質スチール-----
許容荷重【範囲選択】(kN)1.1~6.0-----
よく一緒に購入される商品

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング